(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPC30-6QK-6J
ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー付 パットカナグ

ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー付 VPC30-6QK-6J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,359円
税込単価
8,095円

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

VPC30-6QK-6J の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

VPC10

ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー付 外形図1

VPC20/30

ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー付 外形図2

製品仕様

ホルダ形状

  • スプリング式 真空取出口:上、ワンタッチ継手内蔵スタンダードタイプ

パッド材質・用途

記号KMKE
樹脂材質PEEKPOM導電性PEEK
用途半導体・液晶製造装置各種製造ライン、食品関連機器、包装機械半導体・液晶製造装置、電子機器部品
体積抵抗率--105~106Ω・cm
外観色ナチュラルホワイトブラック

※体積抵抗率は、材料メーカーの公表する代表値であり、保証値ではありません。

規格表

単位:mm
型番パッド外径
φd
チューブ外径
φD
BL1L2チューブエンド
C
ストローク
S
スプリング力(N)パッド接続記号
VPC10-6Q(5)-6J-666.1322011.764.0~7.1-M4
VPC10-10Q(5)-6J70.636.5102.0~5.2
VPC10-15Q(5)-6J80.641.525152.0~5.9
VPC10-20Q(5)-6J96.648.534201.1~4.8
VPC20-6Q(5)-6J206631.92067.0~12.6-M6
VPC20-10Q(5)-6J7237.9103.3~10.0
VPC20-15Q(5)-6J8242.925153.3~10.4
VPC20-20Q(5)-6J9849.934202.0~8.7
VPC30-6Q(5)-6J306631.92067.0~12.6
VPC30-10Q(5)-6J7237.9103.3~10.0
VPC30-15Q(5)-6J8242.925153.3~10.4
VPC30-20Q(5)-6J9849.934202.0~8.7

※表中、型番内の(5)にはパッド樹脂材質が入ります。パッド樹脂材質に付きましては上記を参照ください。
※パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、4.5~6N・mとなります。

型番リスト

型番
樹脂系材質
環境
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
スプリング力(N)
ストローク(mm)
全長 B(mm)
スプリングカバー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPC30-6QK-6J

[PEEK] PEEK
標準
[白] ナチュラル
30
5.3
7.0~12.6
7
66
-

1個

7,359( 8,095円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

【特長】
・パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能になります。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

Loading...

VPC30-6QK-6Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー付の型番VPC30-6QK-6Jのページです。
型番VPC30-6QK-6Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー付

ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー付

    ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC バーブ継手タイプ カバー付

    ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC バーブ継手タイプ カバー付

      ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無し

      ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無し

        ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付

        ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付

          真空パッドロングストローク VPC ワンタッチ継手タイプ(カバー付)

          真空パッドロングストローク VPC ワンタッチ継手タイプ(カバー付)

            バッファ式回り止め金具付パッド NAPWTH・YH

            バッファ式回り止め金具付パッド NAPWTH・YH

              ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー付

              ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー付

                ロングストローク 滑り止めタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付

                ロングストローク 滑り止めタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付

                  バッファ式回り止め金具付パッド NAPFTH・YH

                  バッファ式回り止め金具付パッド NAPFTH・YH

                    バッファ式回り止め金具付パッド NAPATH・YH

                    バッファ式回り止め金具付パッド NAPATH・YH

                      ロングストローク 滑り止めタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無し

                      ロングストローク 滑り止めタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無し

                        ロングストローク スポンジタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー付

                        ロングストローク スポンジタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー付

                          バッファ式金具付パッド/NAPATS・YS

                          バッファ式金具付パッド/NAPATS・YS

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳)
                            通常価格 5,269円 5,489円 6,149円 2,738円 1,796円 6,120円 5,269円 2,189円 3,790円 4,006円 2,740円 2,849円 3,745円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   6日目   6日目   7日目   7日目   6日目   6日目   5日目~  
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット
                            パット種類 吸着痕防止 吸着痕防止 吸着痕防止 スポンジ - 標準 吸着痕防止 標準 標準 標準 - スポンジ 標準
                            取付方法 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 - 埋込式 パッドネジ固定 パッドネジ固定 アタッチメント式 埋込式 パッドネジ固定 パッドネジ固定 アタッチメント式
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 クロロプレンゴム(スポンジ) ゴム系 ゴム系 樹脂 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ) ゴム系
                            接続ねじ種類 おねじ おねじ おねじ おねじ - おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ - おねじ おねじ

                            ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VPC10-10QM-6J
                            VPC10-15QK-6J
                            VPC10-15QKE-6J
                            VPC10-15QM-6J
                            VPC30-6QKE-6J
                            VPC30-6QM-6J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            樹脂系材質 環境 外径 d
                            (φ)
                            高さ L1
                            (mm)
                            スプリング力
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            全長 B
                            (mm)
                            スプリングカバー

                            5,420円

                            ( 5,962円 )
                            1個 -

                            6日目

                            POM標準[白] ホワイト10142.0~5.21070.6カバー付

                            5,691円

                            ( 6,260円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [PEEK] PEEK標準[白] ナチュラル10142.0~5.91580.6カバー付

                            6,367円

                            ( 7,004円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [PEEK] 導電性PEEK静電気拡散 / 標準ブラック10142.0~5.91580.6カバー付

                            5,487円

                            ( 6,036円 )
                            1個 -

                            6日目

                            POM標準[白] ホワイト10142.0~5.91580.6カバー付

                            8,789円

                            ( 9,668円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [PEEK] 導電性PEEK静電気拡散 / 標準ブラック305.37.0~12.6766-

                            6,589円

                            ( 7,248円 )
                            1個 -

                            6日目

                            POM標準[白] ホワイト305.37.0~12.6766-

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました