(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPD10-6BN-6J
ロングストローク ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー付 パットカナグ

ロングストローク ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー付 VPD10-6BN-6J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,519円
税込単価
2,771円

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

VPD10-6BN-6J の仕様・寸法情報

商品情報

外形図


VPD10(3)B(5)(6)(7)(8)(11)/VPD1(5)(3)B(5)(6)(7)(8)(11)

VPD20(3)B(5)(6)(7)(8)(11)/VPD(3)0(3)B(5)(6)(7)(8)(11)/
VPD40(3)B(5)(6)(11)/VPD(5)0(3)B(5)(6)(11)

ロングストローク ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー付 PD10(3)B(5)(6)(7)(8)(11)/VPD1(5)(3)B(5)(6)(7)(8)(11)外形図
ロングストローク ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー付 VPD20(3)B(5)(6)(7)(8)(11)/VPD(3)0(3)B(5)(6)(7)(8)(11)/VPD40(3)B(5)(6)(11)/VPD(5)0(3)B(5)(6)(11)外形図

VPD(8)0-10B(5)(6)

ロングストローク ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー付 VPD(8)0-10B(5)(6)外形図

規格表

VPD10(3)B(5)(6)(7)(8)(11)/VPD1(5)(3)B(5)(6)(7)(8)(11)

ロングストローク ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー付 VPD10(3)B(5)(6)(7)(8)(11)/VPD1(5)(3)B(5)(6)(7)(8)(11)規格表

※. 寸法表中、形式内の5にはパッドゴム材質が入ります。
※. パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、下記の通りとなります。パッド径:φ10, φ15mm?4.5~6N・m



VPD20(3)B(5)(6)(7)(8)(11)/VPD(3)0(3)B(5)(6)(7)(8)(11)/VPD40(3)B(5)(6)(11)/VPD(5)0(3)B(5)(6)(11)

ロングストローク ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー付 VPD20(3)B(5)(6)(7)(8)(11)/VPD(3)0(3)B(5)(6)(7)(8)(11)/VPD40(3)B(5)(6)(11)/VPD(5)0(3)B(5)(6)(11)規格表

※. 寸法表中、形式内の5にはパッドゴム材質が入ります。
※. パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、4.5~6N・mとなります。



VPD(8)0-10B(5)(6)

ロングストローク ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー付 VPD(8)0-10B(5)(6)規格表

※. 寸法表中、形式内の5にはパッドゴム材質が入ります。
※. パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、16~20N・mとなります。

型番リスト

型番
ゴム系材質
環境
接続ねじ径
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
スプリング力(N)
ストローク(mm)
全長 B(mm)
取付接続ねじ
真空取出口ねじ
真空取出口チューブ外径(φ)
スプリングカバー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPD10-6BN-6J

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
M14
10
16
4.0~7.1
6
66.1
M14
-
6
-

1個

2,519( 2,771円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能になります。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

Loading...

VPD10-6BN-6Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングストローク ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー付の型番VPD10-6BN-6Jのページです。
型番VPD10-6BN-6Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングストローク ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー付

ロングストローク ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー付

    ロングストローク スポンジタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー付

    ロングストローク スポンジタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー付

      ロングストローク ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無し

      ロングストローク ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無し

        ロングストローク ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー無し

        ロングストローク ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー無し

          ロングストローク スタンダードタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無し

          ロングストローク スタンダードタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無し

            ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付

            ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付

              ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー無し

              ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー無し

                ロングストローク スタンダードタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー無し

                ロングストローク スタンダードタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー無し

                  ロングストローク 滑り止めタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付

                  ロングストローク 滑り止めタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付

                    ロングストローク スタンダードタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー付

                    ロングストローク スタンダードタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー付

                      ロングストローク スポンジタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー無し

                      ロングストローク スポンジタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー無し

                        ロングストローク ベローズタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー付

                        ロングストローク ベローズタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー付

                          ロングストローク ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手/メネジタイプ カバー付

                          ロングストローク ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手/メネジタイプ カバー付

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 2,519円 2,849円 2,747円 2,569円 2,506円 2,738円 2,916円 2,466円 2,189円 1,863円 2,742円 2,404円 2,289円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            パット形状 ベローズ - ベローズ ベローズ - - - - 滑り止め - - ベローズ ベローズ
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット -
                            パット種類 標準 スポンジ - 標準 - スポンジ スポンジ 標準 標準 標準 スポンジ 標準 -
                            取付方法 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 - パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定
                            材質 ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ) ゴム系 ゴム系 ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ) クロロプレンゴム(スポンジ) ゴム系 ゴム系 ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ) ゴム系 ゴム系

                            ロングストローク ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VPD10-15BS-6J
                            VPD10-20BN-6J
                            VPD10-20BS-6J
                            VPD10-6BS-6J
                            VPD10-6BSE-6J
                            VPD20-10BN-6J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ゴム系材質 環境 接続ねじ径 外径 d
                            (φ)
                            高さ L1
                            (mm)
                            スプリング力
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            全長 B
                            (mm)
                            取付接続ねじ 真空取出口ねじ 真空取出口チューブ外径
                            (φ)
                            スプリングカバー

                            2,844円

                            ( 3,128円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム標準[白] ホワイトM1410162.0~5.91581.1M14-6カバー付

                            2,776円

                            ( 3,054円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴム標準ブラックM1410161.1~4.82097.1M14-6カバー付

                            2,913円

                            ( 3,204円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム標準[白] ホワイトM1410161.1~4.82097.1M14-6カバー付

                            2,629円

                            ( 2,892円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム標準[白] ホワイトM1410164.0~7.1666.1M14-6-

                            2,629円

                            ( 2,892円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン標準 / 静電気拡散ブラックM1410164.0~7.1666.1M14-6-

                            2,707円

                            ( 2,978円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴム標準ブラックM1420193.3~10.01075.1M14-6カバー付

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました