(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングストローク スポンジタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー付

ロングストローク スポンジタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,849円 ~ 13,089円
税込価格
3,134円 ~ 14,398円

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

型番

未確定19件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ロングストローク スポンジタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー付 外形図1

VPD10/15/20/25/30/35

ロングストローク スポンジタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー付 外形図2

VPD50

ロングストローク スポンジタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー付 外形図3

VPD70/100-10S[5]-G1

製品仕様

パッド材質

記号C
ゴム材質クロロプレン
用途表面に凹凸のあるワーク
外観色ブラック

規格表

単位:mm

スプリング式 真空取出口:横、ワンタッチ継手内蔵スタンダードタイプ

型番パッド外径
φd
チューブ外径
φD
BL1L2L3E1E2チューブエンド
C
ストローク
S
スプリング力
(N)
パッド接続記号
VPD10-6S[5]-6J10659.69.536.52019.918.511.767.0~12.6-M6
VPD10-15S[5]-6J675.647.52519.929.511.7153.3~10.4
VPD10-20S[5]-6J691.654.53419.936.511.7202.0~8.7
VPD15-6S[5]-6J15659.69.536.52019.918.511.767.0~12.6
VPD15-10S[5]-6J665.642.519.924.511.7103.3~10.0
VPD20-6S[5]-6J20665.615.542.52019.918.511.767.0~12.6
VPD20-20S[5]-6J697.660.53419.936.511.7202.0~8.7
VPD25-6S[5]-6J25665.615.542.52019.918.511.767.0~12.6
VPD25-20S[5]-6J697.660.53419.936.511.7202.0~8.7
VPD30-6S[5]-6J30665.615.542.52019.918.511.767.0~12.6
VPD35-6S[5]-6J35678.128552019.918.511.767.0~12.6
VPD35-10S[5]-6J684.16119.924.511.7103.3~10.0
VPD35-15S[5]-6J694.1662519.929.511.7153.3~10.4
VPD35-20S[5]-6J6110.1733419.936.511.7202.0~8.7
VPD50-6S[5]-6J50678.1-552019.918.511.767.0~12.6
VPD50-15S[5]-6J694.1662519.929.511.7153.3~10.4
VPD50-20S[5]-6J6110.1733419.936.511.7202.0~8.7

※型番中の[5]にはパッドゴム材質が入ります。
※パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、4.6~6N・mとなります。

スプリング式 真空取出口:横、メネジ スタンダードタイプ

型番パッド外径
φd
スプリング力
(N)
パッド接続記号
VPD70-10S[5]-G17010.1~15.8-M10
VPD100-10S[5]-G110010.1~15.8

※型番中の[5]にはパッドゴム材質が入ります。
※パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、16~20N・mとなります。

型番リスト

型番
接続ねじ径
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
スプリング力(N)
ストローク(mm)
全長 B(mm)
取付接続ねじ
真空取出口ねじ
真空取出口チューブ外径(φ)
スプリングカバー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M14
10
9.5
7.0~12.6
6
59.6
M14
-
6
-

1個

2,849( 3,134円 )

6日目

M14
10
9.5
3.3~10.4
15
75.6
M14
-
6
カバー付

1個

3,016( 3,318円 )

6日目

M14
10
9.5
2.0~8.7
20
91.6
M14
-
6
カバー付

1個

3,084( 3,392円 )

6日目

M14
15
9.5
7.0~12.6
6
59.6
M14
-
6
-

1個

2,849( 3,134円 )

6日目

M14
15
9.5
3.3~10.0
10
65.6
M14
-
6
カバー付

1個

2,982( 3,280円 )

6日目

M14
20
15.5
7.0~12.6
6
65.6
M14
-
6
-

1個

3,069( 3,376円 )

6日目

M14
20
15.5
2.0~8.7
20
97.6
M14
-
6
カバー付

1個

3,289( 3,618円 )

6日目

M14
25
15.5
7.0~12.6
6
65.6
M14
-
6
-

1個

3,178( 3,496円 )

6日目

M14
25
15.5
2.0~8.7
20
97.6
M14
-
6
カバー付

1個

3,570( 3,927円 )

6日目

M14
30
15.5
7.0~12.6
6
65.6
M14
-
6
-

1個

3,289( 3,618円 )

6日目

M14
35
28
7.0~12.6
6
78.1
M14
-
6
-

1個

5,379( 5,917円 )

6日目

M14
35
28
3.3~10.0
10
84.1
M14
-
6
カバー付

1個

5,903( 6,493円 )

6日目

M14
35
28
3.3~10.4
15
94.1
M14
-
6
カバー付

1個

5,624( 6,186円 )

6日目

M14
35
28
2.0~8.7
20
110.1
M14
-
6
カバー付

1個

5,692( 6,261円 )

6日目

M14
50
28
7.0~12.6
6
78.1
M14
-
6
-

1個

6,039( 6,643円 )

6日目

M14
50
28
3.3~10.4
15
94.1
M14
-
6
カバー付

1個

6,303( 6,933円 )

6日目

M14
50
28
2.0~8.7
20
110.1
M14
-
6
カバー付

1個

6,370( 7,007円 )

6日目

M22
70
30
10.1~15.8
10
104
M22
G1/8
-
-

1個

8,678( 9,546円 )

6日目

M22
100
30
10.1~15.8
10
104
M22
G1/8
-
-

1個

13,089( 14,398円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

【特長】
・パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能になります。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングストローク スポンジタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー付

ロングストローク スポンジタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー付

    ロングストローク ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー付

    ロングストローク ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー付

      ロングストローク 滑り止めタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー付

      ロングストローク 滑り止めタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー付

        ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付

        ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付

          バッファ式回り止め金具付パッド NAPFTH・YH

          バッファ式回り止め金具付パッド NAPFTH・YH

            ロングストローク 滑り止めタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付

            ロングストローク 滑り止めタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付

              ロングストローク ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手/メネジタイプ カバー付

              ロングストローク ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手/メネジタイプ カバー付

                ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー無し

                ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー無し

                  ロングストローク スタンダードタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー付

                  ロングストローク スタンダードタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー付

                    ロングストローク ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー無し

                    ロングストローク ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー無し

                      ロングストローク ベローズタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー付

                      ロングストローク ベローズタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー付

                        ロングストローク スタンダードタイプ VPC バーブ継手タイプ カバー付

                        ロングストローク スタンダードタイプ VPC バーブ継手タイプ カバー付

                          ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー付

                          ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー付

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 2,849円 2,519円 2,189円 2,738円 3,790円 2,189円 2,289円 2,916円 1,863円 2,569円 2,404円 1,726円 5,269円
                            通常出荷日 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   7日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット
                            パット種類 スポンジ 標準 - スポンジ 標準 標準 - スポンジ 標準 標準 標準 標準 吸着痕防止
                            取付方法 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 アタッチメント式 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 - パッドネジ固定 パッドネジ固定 - パッドネジ固定
                            材質 クロロプレンゴム(スポンジ) ゴム系 ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ) ゴム系 ゴム系 ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ) ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 樹脂
                            環境 標準 - 標準 / 耐油 標準 - 標準 / 耐油 - 標準 - 標準 - - -

                            ロングストローク スポンジタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました