(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPC30-6SC-6J
ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付 パットカナグ

ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付 VPC30-6SC-6J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,070円
税込単価
3,377円

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

VPC30-6SC-6J の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

VPC10(3)S(5)(6)(9)/VPC1(5)(3)S(5)(6)(9)/VPC20(3)S(5)(6)(9)/VPC2(5)(3)S(5)(6)(9)/VPC(3)0(3)S(5)(6)(9)/VPC(3)(5)(3)S(5)(6)(9)

ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付 VPC10(3)S(5)(6)(9)/VPC1(5)(3)S(5)(6)(9)/VPC20(3)S(5)(6)(9)/VPC2(5)(3)S(5)(6)(9)/VPC(3)0(3)S(5)(6)(9)/VPC(3)(5)(3)S(5)(6)(9)外形図


VPC(5)0(3)S(5)(6)(9)

VPC70-10S(5)(6)(9)/VPC100-10S(5)(6)(9)

ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付 VPC(5)0(3)S(5)(6)(9)外形図
ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付 VPC70-10S(5)(6)(9)/VPC100-10S(5)(6)(9)外形図

規格表

VPC10(3)S(5)(6)(9)/VPC1(5)(3)S(5)(6)(9)/VPC20(3)S(5)(6)(9)/VPC2(5)(3)S(5)(6)(9)/VPC(3)0(3)S(5)(6)(9)/VPC(3)(5)(3)S(5)(6)(9)

ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付 VPC10(3)S(5)(6)(9)/VPC1(5)(3)S(5)(6)(9)/VPC20(3)S(5)(6)(9)/VPC2(5)(3)S(5)(6)(9)/VPC(3)0(3)S(5)(6)(9)/VPC(3)(5)(3)S(5)(6)(9)規格表

※. 形式中の5 には、パッドゴム材質をご記入ください。
※. パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、φ10~φ35mm▶4.6~6N・mとなります。

VPC(5)0(3)S(5)(6)(9)/VPC70-10S(5)(6)(9)/VPC100-10S(5)(6)(9)

ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付 VPC(5)0(3)S(5)(6)(9)/VPC70-10S(5)(6)(9)/VPC100-10S(5)(6)(9)規格表

※. 形式中の5には、パッドゴム材質をご記入ください。
※. パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、下記の通りとなります。
     ・ パッド径:φ50mm▶4.6~6N・m、・ パッド径:φ70, φ100mm▶16~20N・m

型番リスト

型番
接続ねじ径
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
スプリング力(N)
ストローク(mm)
全長 B(mm)
取付接続ねじ
真空取出口ねじ
真空取出口チューブ外径(φ)
スプリングカバー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPC30-6SC-6J

M14
30
15.5
7.0~12.6
6
67.6
M14
-
6
-

1個

3,070( 3,377円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能になります。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

Loading...

VPC30-6SC-6Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付の型番VPC30-6SC-6Jのページです。
型番VPC30-6SC-6Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付

ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付

    ロングストローク ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー付

    ロングストローク ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー付

      ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー付

      ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー付

        ロングストローク スタンダードタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー無し

        ロングストローク スタンダードタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー無し

          ロングストローク ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無し

          ロングストローク ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無し

            ロングストローク ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー無し

            ロングストローク ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー無し

              ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー無し

              ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー無し

                ロングストローク 滑り止めタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー無し

                ロングストローク 滑り止めタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー無し

                  ロングストローク スポンジタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー付

                  ロングストローク スポンジタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー付

                    ロングストローク ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手/メネジタイプ カバー付

                    ロングストローク ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手/メネジタイプ カバー付

                      ロングストローク 滑り止めタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付

                      ロングストローク 滑り止めタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付

                        ロングストローク スポンジタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー付

                        ロングストローク スポンジタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー付

                          ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー付

                          ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー付

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 2,738円 2,519円 5,269円 2,466円 2,747円 2,569円 2,916円 2,466円 2,849円 2,289円 2,189円 2,734円 5,269円
                            通常出荷日 6日目~   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目  
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット
                            パット種類 スポンジ 標準 吸着痕防止 標準 - 標準 スポンジ 標準 スポンジ - 標準 スポンジ 吸着痕防止
                            取付方法 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定
                            材質 クロロプレンゴム(スポンジ) ゴム系 樹脂 ゴム系 ゴム系 ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ) ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ) ゴム系 ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ) 樹脂
                            環境 標準 - - - 標準 標準 標準 標準 / 耐油 標準 - 標準 / 耐油 標準 -

                            ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VPC10-6SC-6J
                            VPC100-10SC-G1
                            VPC15-10SC-6J
                            VPC35-15SC-6J
                            VPC35-20SC-6J
                            VPC35-6SC-6J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続ねじ径 外径 d
                            (φ)
                            高さ L1
                            (mm)
                            スプリング力
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            全長 B
                            (mm)
                            取付接続ねじ 真空取出口ねじ 真空取出口チューブ外径
                            (φ)
                            スプリングカバー

                            2,738円

                            ( 3,012円 )
                            1個 -

                            6日目

                            M14109.57.0~12.6661.6M14-6-

                            13,089円

                            ( 14,398円 )
                            1個 -

                            6日目

                            M221003010.1~15.81086M22G1/8--

                            2,912円

                            ( 3,203円 )
                            1個 -

                            6日目

                            M14159.53.3~10.01067.6M14-6カバー付

                            5,557円

                            ( 6,113円 )
                            1個 -

                            6日目

                            M1435283.3~10.41596.1M14-6カバー付

                            5,624円

                            ( 6,186円 )
                            1個 -

                            6日目

                            M1435282.0~8.720112.1M14-6カバー付

                            5,378円

                            ( 5,916円 )
                            1個 -

                            6日目

                            M1435287.0~12.6680.1M14-6-

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました