(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPOD20-20AS-6B
ロングストローク スタンダードタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー無し パットカナグ

ロングストローク スタンダードタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー無し VPOD20-20AS-6B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,499円
税込単価
2,749円

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【...

詳細情報を確認する

  • 取付方法:
    パッドネジ固定
  • 材質:
    ゴム系
  • 取付金具:
    スプリング式
  • 真空取出方向:
  • 取付接続ねじ:
    M14
  • 真空取出口チューブ外径(φ):
    6
  • スプリングカバー:
    カバー無し
  • 落下防止弁:
    無し
  • 直付フィルタ:
    無し

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

VPOD20-20AS-6B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ロングストローク スタンダードタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー無し 外形図

製品仕様

  • スプリング式 真空取出口:横、バーブ継手内蔵カバー無しタイプ

パッド材質・用途

記号NSUFSEEG
材質ニトリルゴムシリコーンゴムウレタンゴムふっ素ゴム導電性シリコーンゴム導電性ブタジエンゴム
(低抵抗タイプ)
食品衛生法適合
NBR
形状一般形
深形--
用途段ボール
ベニヤ板
鉄板
食品関係
その他一般ワーク
半導体
金型成形品取出し
薄物ワーク
食品関係
段ボール
ベニヤ板
鉄板
薬品の雰囲気・高温のワーク半導体
金型成形品取出し
薄物ワーク
食品関係
半導体の一般ワーク段ボール
ベニヤ板
鉄板
食品関係
その他一般ワーク
外観色ブラックナチュラルブルーグレーブラックブラックグレー

※導電性シリコーンゴムの材質は、静電気を逃がすシリコーンゴムです。(体積抵抗率:105Ω・cm以下)
※導電性ブタジエンゴム(低抵抗タイプ)の材質は、ブタジエンゴムです。(体積抵抗率:200Ω・cm以下)
※ニトリルゴム(N)と食品衛生法適合NBR(G)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。

規格表

単位:mm
型番チューブ内径φDパッド外径φdBL1L2E2ストロークSスプリング力(N)パッド接続記号
VPOD20-20R(A)[5]-6B42071.6(72.6)10(11)59.5(60.5)41201.5~4.9-M6
VPOD20-30R(A)[5]-6B484.6(85.6)72.5(73.5)54301.1~4.8
VPOD20-40R(A)[5]-6B497.6(98.6)85.5(86.5)67401.0~4.5
VPOD20-50R(A)[5]-6B4110.6(111.6)98.5(99.5)80500.9~4.5
VPOD25-20R(A)[5]-6B42572.6(73.6)11(12)60.5(61.5)41201.5~4.9
VPOD25-30R(A)[5]-6B485.6(86.6)73.5(74.5)54301.1~4.8
VPOD25-40R(A)[5]-6B498.6(99.6)86.5(87.5)67401.0~4.5
VPOD25-50R(A)[5]-6B4111.6(112.6)99.5(100.5)80500.9~4.5
VPOD30-20R(A)[5]-6B43072.6(75.6)11(14)60.5(63.5)41201.5~4.9
VPOD30-30R(A)[5]-6B485.6(88.6)73.5(76.5)54301.1~4.8
VPOD30-40R(A)[5]-6B498.6(101.6)86.5(89.5)67401.0~4.5
VPOD30-50R(A)[5]-6B4111.6(114.6)99.5(102.5)80500.9~4.5
VPOD40-20R(A)[5]-6B44075.6(79.1)14(17.5)63.5(67)41201.5~4.9
VPOD40-30R(A)[5]-6B488.6(92.1)76.5(80)54301.1~4.8
VPOD40-40R(A)[5]-6B4101.6(105.1)89.5(93)67401.0~4.5
VPOD40-50R(A)[5]-6B4114.6(118.1)102.5(106)80500.9~4.5
VPOD50-20R(A)[5]-6B45076.6(79.6)15(18)64.5(67.5)41201.5~4.9
VPOD50-30R(A)[5]-6B489.6(92.6)77.5(80.5)54301.1~4.8
VPOD50-40R(A)[5]-6B4102.6(105.6)90.5(93.5)67401.0~4.5
VPOD50-50R(A)[5]-6B4115.6(118.6)103.5(106.5)80500.9~4.5

※( )内の寸法は、深形パットの寸法です。
※規格表中、型番の[5]内にはパッドゴム材質が入ります。
※パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、4.5~6N・mとなります。

型番リスト

型番
パット形状
本体種類
パット種類
ゴム系材質
環境
接続ねじ種類
接続ねじ径
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
スプリング力(N)
ストローク(mm)
全長 B(mm)
首振り角度
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPOD20-20AS-6B

深形
パッド+ホルダセット
標準
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
おねじ
M14
20
11
1.5~4.9
20
72.7
-
10

1個

2,499( 2,749円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

【特長】
・パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能になります。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

Loading...

VPOD20-20AS-6Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングストローク スタンダードタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー無しの型番VPOD20-20AS-6Bのページです。
型番VPOD20-20AS-6Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングストローク スタンダードタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー無し

ロングストローク スタンダードタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー無し

    ロングストローク ベローズタイプ VPD バーブ継手 カバー無し

    ロングストローク ベローズタイプ VPD バーブ継手 カバー無し

      ロングストローク スポンジタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー無し

      ロングストローク スポンジタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー無し

        ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー無し

        ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー無し

          ロングストローク スポンジタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー無し

          ロングストローク スポンジタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー無し

            ロングストローク ベローズタイプ VPC バーブ継手タイプ カバー無し

            ロングストローク ベローズタイプ VPC バーブ継手タイプ カバー無し

              ロングストローク ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー無し

              ロングストローク ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー無し

                ロングストローク スタンダードタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー無し

                ロングストローク スタンダードタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー無し

                  ロングストローク スタンダードタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無し

                  ロングストローク スタンダードタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無し

                    ロングストローク スタンダードタイプ VPC バーブ継手タイプ カバー無し

                    ロングストローク スタンダードタイプ VPC バーブ継手タイプ カバー無し

                      ロングストローク 滑り止めタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー無し

                      ロングストローク 滑り止めタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー無し

                        ロングストローク スタンダードタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー付

                        ロングストローク スタンダードタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー付

                          ロングストローク スポンジタイプ VPC バーブ継手タイプ カバー無し

                          ロングストローク スポンジタイプ VPC バーブ継手タイプ カバー無し

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 2,395円 2,499円 3,018円 2,916円 2,742円 2,542円 2,569円 2,466円 2,506円 2,437円 2,466円 1,794円 2,815円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            取付方法 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 - パッドネジ固定
                            材質 ゴム系 ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ) クロロプレンゴム(スポンジ) クロロプレンゴム(スポンジ) ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ)
                            取付金具 スプリング式 スプリング式 スプリング式 スプリング式 スプリング式 スプリング式 スプリング式 スプリング式 スプリング式 スプリング式 スプリング式 スプリング式 スプリング式
                            真空取出方向
                            取付接続ねじ M14 M14 M14 M14 M14 M14 M14 M14 M14 M14 M14 - M14

                            ロングストローク スタンダードタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー無しのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VPOD20-20AG-6B
                            VPOD20-20RF-6B
                            VPOD20-20RG-6B
                            VPOD20-20RN-6B
                            VPOD20-20RS-6B
                            VPOD20-20RSE-6B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?パット形状 本体種類 パット種類 ゴム系材質 環境 接続ねじ種類 接続ねじ径 外径 d
                            (φ)
                            高さ L1
                            (mm)
                            スプリング力
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            全長 B
                            (mm)
                            首振り角度

                            2,448円

                            ( 2,693円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10深形パッド+ホルダセット標準食品衛生法適合NBR標準グレーおねじM1420111.5~4.92072.7-

                            3,149円

                            ( 3,464円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10平形パッド+ホルダセット標準フッ素ゴム標準グレーおねじM1420101.5~4.92071.7-

                            2,448円

                            ( 2,693円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10平形パッド+ホルダセット標準食品衛生法適合NBR標準グレーおねじM1420101.5~4.92071.7-

                            2,395円

                            ( 2,635円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10平形パッド+ホルダセット標準[ニトリルゴム] ニトリルゴム標準ブラックおねじM1420101.5~4.92071.7-

                            2,499円

                            ( 2,749円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10平形パッド+ホルダセット標準[シリコンゴム] シリコーンゴム標準[白] ホワイトおねじM1420101.5~4.92071.7-

                            2,533円

                            ( 2,786円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10平形パッド+ホルダセット標準[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン標準 / 静電気拡散ブラックおねじM1420101.5~4.92071.7-

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました