(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPOC20-20AF-6B
ロングストローク スタンダードタイプ VPC バーブ継手タイプ カバー無し パットカナグ

ロングストローク スタンダードタイプ VPC バーブ継手タイプ カバー無し VPOC20-20AF-6B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,182円
税込単価
3,500円

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【...

詳細情報を確認する

  • 本体種類:
    パッド+ホルダセット
  • パット種類:
    標準
  • 取付方法:
    パッドネジ固定
  • 材質:
    ゴム系
  • 接続ねじ種類:
    おねじ
  • 接続ねじ径:
    M14
  • 取付金具:
    スプリング式
  • 真空取出方向:
  • 取付接続ねじ:
    M14
  • 真空取出口チューブ外径(φ):
    6
  • スプリングカバー:
    カバー無し
  • 落下防止弁:
    無し
  • 直付フィルタ:
    無し

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

VPOC20-20AF-6B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ロングストローク スタンダードタイプ VPC バーブ継手タイプ カバー無し 外形図

製品仕様

  • スプリング式 真空取出口:上
  • パッド接続記号:-M6
  • ストローク:20、30、40、50mm
  • パッド形状:R(一般形)、A(深形)

パッド材質・用途

記号材質形状用途外観色
一般形深形
Nニトリルゴム段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワークブラック
Sシリコーンゴム半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係ナチュラル
Uウレタンゴム段ボール、ベニヤ板、鉄板ブルー
Fふっ素ゴム薬品の雰囲気・高温のワークグレー
SE導電性シリコーンゴム-半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係ブラック
E導電性ブタジエンゴム(低抵抗タイプ)-半導体の一般ワークブラック
G食品衛生法適合NBR段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワークグレー

※導電性シリコーンゴムの材質は、静電気を逃がすシリコーンゴムです。(体積抵抗率:105Ω・cm以下)
※導電性ブタジエンゴム(低抵抗タイプ)の材質は、ブタジエンゴムです。(体積抵抗率:200Ω・cm以下)
※パッドゴム材質:ニトリルゴム(N)と食品衛生法適合NBR(G)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。

規格表

単位:mm
型番チューブ内径
φD
パッド外径
φd
BL1L2ストローク
S
スプリング力
(N)
VPOC20-20R(A)(5)-6B42067.1(68.1)10(11)48(49)201.5~4.9
VPOC20-30R(A)(5)-6B480.1(81.1)61(62)301.1~4.8
VPOC20-40R(A)(5)-6B493.1(94.1)74(75)401.0~4.5
VPOC20-50R(A)(5)-6B4106.1(107.1)87(88)500.9~4.5
VPOC25-20R(A)(5)-6B42568.1(69.1)11(12)49(50)201.5~4.9
VPOC25-30R(A)(5)-6B481.1(82.1)62(63)301.1~4.8
VPOC25-40R(A)(5)-6B494.1(95.1)75(76)401.0~4.5
VPOC25-50R(A)(5)-6B4107.1(108.1)88(89)500.9~4.5
VPOC30-20R(A)(5)-6B43068.1(71.1)11(14)49(52)201.5~4.9
VPOC30-30R(A)(5)-6B481.1(84.1)62(65)301.1~4.8
VPOC30-40R(A)(5)-6B494.1(97.1)75(78)401.0~4.5
VPOC30-50R(A)(5)-6B4107.1(110.1)88(91)500.9~4.5
VPOC40-20R(A)(5)-6B44071.1(74.6)14(17.5)52(55.5)201.5~4.9
VPOC40-30R(A)(5)-6B484.1(87.6)65(68.5)301.1~4.8
VPOC40-40R(A)(5)-6B497.1(100.6)78(81.5)401.0~4.5
VPOC40-50R(A)(5)-6B4110.1(113.6)91(94.5)500.9~4.5
VPOC50-20R(A)(5)-6B45072.1(75.1)15(18)53(56)201.5~4.9
VPOC50-30R(A)(5)-6B485.1(88.1)66(69)301.1~4.8
VPOC50-40R(A)(5)-6B498.1(101.1)79(82)401.0~4.5
VPOC50-50R(A)(5)-6B4111.1(114.1)92(95)500.9~4.5

※()内の寸法は、深形パットの寸法です。
※表中、型番の(5)内にはパッドゴム材質が入ります。。パッドゴム材質につきましては上記を参照ください。
※パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、4.5~6N・mとなります。

型番リスト

型番
パット形状
ゴム系材質
環境
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
スプリング力(N)
ストローク(mm)
全長 B(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPOC20-20AF-6B

深形
フッ素ゴム
標準
グレー
20
11
1.5~4.9
20
68.2
-

1個

3,182( 3,500円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

【特長】
・パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能になります。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

Loading...

VPOC20-20AF-6Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングストローク スタンダードタイプ VPC バーブ継手タイプ カバー無しの型番VPOC20-20AF-6Bのページです。
型番VPOC20-20AF-6Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングストローク スタンダードタイプ VPC バーブ継手タイプ カバー無し

ロングストローク スタンダードタイプ VPC バーブ継手タイプ カバー無し

    ロングストローク スタンダードタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー無し

    ロングストローク スタンダードタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー無し

      ロングストローク ベローズタイプ VPD バーブ継手 カバー無し

      ロングストローク ベローズタイプ VPD バーブ継手 カバー無し

        ロングストローク ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー無し

        ロングストローク ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー無し

          ロングストローク スタンダードタイプ VPC バーブ継手タイプ カバー付

          ロングストローク スタンダードタイプ VPC バーブ継手タイプ カバー付

            ロングストローク スタンダードタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー付

            ロングストローク スタンダードタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー付

              ロングストローク スタンダードタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー無し

              ロングストローク スタンダードタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー無し

                ロングストローク スポンジタイプ VPC バーブ継手タイプ カバー無し

                ロングストローク スポンジタイプ VPC バーブ継手タイプ カバー無し

                  ロングストローク スタンダードタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー付

                  ロングストローク スタンダードタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー付

                    ロングストローク ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無し

                    ロングストローク ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無し

                      ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC バーブ継手タイプ カバー無し

                      ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC バーブ継手タイプ カバー無し

                        ロングストローク スタンダードタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無し

                        ロングストローク スタンダードタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無し

                          ロングストローク スポンジタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー付

                          ロングストローク スポンジタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー付

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 2,437円 2,395円 2,499円 2,569円 1,726円 1,863円 2,466円 2,815円 1,794円 2,747円 6,478円 2,506円 2,734円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            本体種類 パッド+ホルダセット - - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット
                            パット種類 標準 - - 標準 標準 標準 標準 スポンジ 標準 - 吸着痕防止 - スポンジ
                            取付方法 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 - - パッドネジ固定 パッドネジ固定 - パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ) ゴム系 ゴム系 樹脂 ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ)
                            接続ねじ種類 おねじ - - おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ - おねじ - おねじ

                            ロングストローク スタンダードタイプ VPC バーブ継手タイプ カバー無しのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VPOC20-20AG-6B
                            VPOC20-20AS-6B
                            VPOC20-20RF-6B
                            VPOC20-20RG-6B
                            VPOC20-20RN-6B
                            VPOC20-20RS-6B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?パット形状 ゴム系材質 環境 外径 d
                            (φ)
                            高さ L1
                            (mm)
                            スプリング力
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            全長 B
                            (mm)

                            2,492円

                            ( 2,741円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -深形食品衛生法適合NBR標準グレー20111.5~4.92068.2

                            2,539円

                            ( 2,793円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -深形[シリコンゴム] シリコーンゴム標準[白] ホワイト20111.5~4.92068.2

                            3,182円

                            ( 3,500円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -平形フッ素ゴム標準グレー20101.5~4.92067.2

                            2,492円

                            ( 2,741円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -平形食品衛生法適合NBR標準グレー20101.5~4.92067.2

                            2,437円

                            ( 2,681円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -平形[ニトリルゴム] ニトリルゴム標準ブラック20101.5~4.92067.2

                            2,539円

                            ( 2,793円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -平形[シリコンゴム] シリコーンゴム標準[白] ホワイト20101.5~4.92067.2

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました