(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
真空機器バキュームパッドゴム KPシリーズ
  • 数量スライド割引

真空機器バキュームパッドゴム KPシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
399円 ~ 6,816円
税込価格
439円 ~ 7,498円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
真空機器用バキュームパッド用ゴムの吸着パッド。
【特長】
・豊富なパッド材質を使用
・パッドサイズ20種類以上からの選択が可能
・パッド材質 NBR、シリコン、ウレタン、フッ素より選択可能
【用途】
・あらゆる業界、真空機器使用の生産ラインに最適

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

真空機器バキュームパッドゴム KPシリーズのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    部品の吸着
    評価 4.0満足度:4.02019/11/19
    金属部品を吸着させるために使用しています。
    摩耗なども少ないので長期間使用できています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    加工製品の取出し用
    評価 4.0満足度:4.02020/07/06
    プレス成型された製品の吸着取出しとして使用。製品はやや熱を帯びるのでシリコン製を選択。今のところ問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    成形機で製品を取る時に使用
    評価 4.0満足度:4.02018/04/25
    成形機で製品を取る時に使用しています。小さいサイズがコガネイさんしかないので使用しています。耐久性がもう少し上がってくれると使用しやすいと思います。素材がゴムなので熱に弱いため、その辺りは特に注意をして使用しています。納期が早く、価格も安いと思いますが、消耗品なのでもう少し安くなることを願っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空機器バキュームパッドゴム KPシリーズ

真空機器バキュームパッドゴム KPシリーズ

    真空機器バキュームパッド導電性 ゴム KPAシリーズ

    真空機器バキュームパッド導電性 ゴム KPAシリーズ

      真空機器 バキュームパッドハロゲン処理 ゴムKPBシリーズ

      真空機器 バキュームパッドハロゲン処理 ゴムKPBシリーズ

        真空機器バキュームパッドゴム KPLシリーズ

        真空機器バキュームパッドゴム KPLシリーズ

          真空機器バキュームパッド 導電性 ゴムKPALシリーズ

          真空機器バキュームパッド 導電性 ゴムKPALシリーズ

            回り止めパッド単体 PQG

            回り止めパッド単体 PQG

              真空機器バキュームパッド ゴムKPPシリーズ

              真空機器バキュームパッド ゴムKPPシリーズ

                真空機器バキュームパッド 導電性パッドゴムKPAP

                真空機器バキュームパッド 導電性パッドゴムKPAP

                  長円形パッド単体 PWG

                  長円形パッド単体 PWG

                    薄形パッド単体 PNG

                    薄形パッド単体 PNG

                      止めねじTN

                      止めねじTN

                        薄形パッド単体 PAG

                        薄形パッド単体 PAG

                          継手付固定式金具付パッド/PWTK・YK金具

                          継手付固定式金具付パッド/PWTK・YK金具

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コンバム(旧:妙徳) コガネイ コガネイ コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳)
                            通常価格 399円 500円 999円 428円 557円 409円 457円 868円 422円 411円 364円 500円 3,102円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            取付方法 差込式 差込式 差込式 差込式 差込式 埋込式 差込式 差込式 埋込式 差込式 - - -
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。