(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KPL-8-F
真空機器バキュームパッドゴム KPLシリーズ バキュームパッド KPL

真空機器バキュームパッドゴム KPLシリーズ KPL-8-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,597円
税込単価
1,757円

豊富なパッド材質の真空機器用バキュームパッド用ゴム。【特長】・真空機器用バキュ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

KPL-8-F の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

KPL-6の寸法図

KPL-6の寸法図

KPL-8の寸法図

KPL-8の寸法図

KPL-10の寸法図

KPL-10の寸法図

KPL-2×4の寸法図

KPL-2×4の寸法図

KPL-3.5×7、KPL-4×10、KPL-5×10の寸法図

KPL-3.5×7、KPL-4×10、KPL-5×10の寸法図

KPL-4×20、KPL-6×20の寸法図

KPL-4×20、KPL-6×20の寸法図

規格表

型番記号
GHK
KPL-3.5×71.573.5
KPL-4×102104
KPL-5×102105
型番記号
KJ
KPL-4×2047
KPL-6×2067

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

型番
パット形状
本体種類
パット種類
ゴム系材質
環境
使用温度範囲(℃)
外径 d(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KPL-8-F

エコ
パッド単品
標準
フッ素ゴム
耐油 / 耐熱 / 耐薬品
[黒] 黒(白マーク付)
0~250
8

1個

1,597( 1,757円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

豊富なパッド材質の真空機器用バキュームパッド用ゴム。
【特長】
・真空機器用バキュームパッド用ゴム
・パッドサイズ15種類以上からの選択が可能
・パッド材質:NBR、シリコン、ウレタン、フッ素より選択可能
【用途】
・あらゆる業界、真空機器使用の生産ラインに最適

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

KPL-8-Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空機器バキュームパッドゴム KPLシリーズの型番KPL-8-Fのページです。
型番KPL-8-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空機器バキュームパッドゴム KPLシリーズ

真空機器バキュームパッドゴム KPLシリーズ

    真空機器バキュームパッド 導電性 ゴムKPALシリーズ

    真空機器バキュームパッド 導電性 ゴムKPALシリーズ

      真空機器バキュームパッド ゴムKPPシリーズ

      真空機器バキュームパッド ゴムKPPシリーズ

        真空機器バキュームパッド 導電性パッドゴムKPAP

        真空機器バキュームパッド 導電性パッドゴムKPAP

          真空機器 バキュームパッドハロゲン処理 ゴムKPBシリーズ

          真空機器 バキュームパッドハロゲン処理 ゴムKPBシリーズ

            真空機器バキュームパッドゴム KPシリーズ

            真空機器バキュームパッドゴム KPシリーズ

              真空機器バキュームパッド導電性 ゴム KPAシリーズ

              真空機器バキュームパッド導電性 ゴム KPAシリーズ

                回り止めパッド単体 PQG

                回り止めパッド単体 PQG

                  薄形パッド単体 PNG

                  薄形パッド単体 PNG

                    継手付固定式金具付パッド/PWTK・YK金具

                    継手付固定式金具付パッド/PWTK・YK金具

                      止めねじTN

                      止めねじTN

                        薄形パッド単体 PAG

                        薄形パッド単体 PAG

                          継手付固定式金具付パッド/PATK・YK金具

                          継手付固定式金具付パッド/PATK・YK金具

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳)
                            通常価格 428円 557円 457円 868円 999円 399円 500円 409円 411円 3,102円 364円 500円 1,938円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            取付方法 差込式 差込式 差込式 差込式 差込式 差込式 差込式 埋込式 差込式 - - - -
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - - ゴム系 -
                            高さ L1(mm) 7.5 7.5 - - - - - - - - - - -

                            真空機器バキュームパッドゴム KPLシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q パッドゴムを購入しましたが、ゴムを装着する寸法を教えてください。
                            A
                            パッツドゴムのはめ合い寸法は、個々の機種によって異なります。
                            Q パッドゴム材質の特長は何でしょうか?
                            A
                            例えば耐油性であればウレタン、フッ素と言う様にパッドゴムの材質により特性が異なります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KPL-10-U
                            KPL-2X4-S
                            KPL-3.5X7-N
                            KPL-3.5X7-S
                            KPL-8-N
                            KPL-8-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パット形状 本体種類 パット種類 ゴム系材質 環境 使用温度範囲
                            (℃)
                            外径 d
                            (φ)

                            1,157円

                            ( 1,273円 )
                            1個 -

                            7日目

                            エコパッド単品標準ウレタンゴム耐油0~7010

                            858円

                            ( 944円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            長円形パッド単品標準シリコンゴム耐寒 / 耐熱 / 標準-30~2002×4

                            564円

                            ( 620円 )
                            1個 -

                            7日目

                            長円形パッド単品標準ニトリルゴム耐油[黒] 黒0~1003.5×7

                            839円

                            ( 923円 )
                            1個 -

                            7日目

                            長円形パッド単品標準シリコンゴム耐寒 / 耐熱 / 標準-30~2003.5×7

                            438円

                            ( 482円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            エコパッド単品標準ニトリルゴム耐油[黒] 黒0~1008

                            628円

                            ( 691円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            エコパッド単品標準シリコンゴム耐寒 / 耐熱 / 標準-30~2008

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました