(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャトルバルブ SV1シリーズ

シャトルバルブ SV1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,391円 ~ 4,997円
税込価格
4,830円 ~ 5,497円

供給口が2個所あり、A、Bどの方向から入れても出力として使用できます。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シャトルバルブ
  • 本体材質:
    アルミ合金
  • シール材質:
    ニトリルゴム
  • 入力側 ポート種類 P(P1):
    めねじ
  • 入力側 ポート種類 P2:
    めねじ
  • 出力側 ポート種類 A:
    めねじ
  • 使用圧力範囲(MPa):
    0.05::1
  • 入力側 配管ねじの種類:
    Rc
  • 排気側 配管ねじの種類:
    Rc

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

シャトルバルブ SV1シリーズ 外形図01
シャトルバルブ SV1シリーズ 外形図02

内部構造図

規格表

シャトルバルブ SV1シリーズ 規格表01

製品仕様

型番SV101SV102
接続口径Rc1/8Rc1/4
有効断面積 mm2812
流量※ l/min(ANR)6001200
使用流体空気
使用圧力範囲0.05~1MPa
耐圧力1.5MPa
使用温度範囲0~+80℃(但し、凍結なきこと)
給油不要(給油でも可)
質量 g6080

※0.5MPa時の流量です。

選定サポート情報

注文例

シャトルバルブ SV1シリーズ 選定サポート01

型番リスト

型番
使用流量(l/min)
有効断面積 順方向(㎜2)
入力側 配管ねじの呼び
排気側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
8
1/8
1/8

1個

4,391( 4,830円 )

7日目

1200
12
1/4
1/4

1個

4,997( 5,497円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

供給口が2個所あり、A、Bどの方向から入れても出力として使用できます。
【特長】
・小形、軽量です。
・構造が簡単で長寿命です。
・低圧、低流量でも確実に作動します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャトルバルブ SV1シリーズ

シャトルバルブ SV1シリーズ

    急速排気弁 ストレートタイプ

    急速排気弁 ストレートタイプ

      制御機器クイックエキゾースト弁QE、SQEシリーズ

      制御機器クイックエキゾースト弁QE、SQEシリーズ

        急速排気弁 ユニオンタイプ(排気絞り付)

        急速排気弁 ユニオンタイプ(排気絞り付)

          急速排気弁 入力・排気ポート継手、出力ポートネジ 集中排気型

          急速排気弁 入力・排気ポート継手、出力ポートネジ 集中排気型

            制御機器シャトル弁Sシリーズ

            制御機器シャトル弁Sシリーズ

              リリーフバルブ(逃し弁)RLシリーズ 低圧インライン型

              リリーフバルブ(逃し弁)RLシリーズ 低圧インライン型

                急速排気弁 ユニオンストレート 大気開放型

                急速排気弁 ユニオンストレート 大気開放型

                  急速排気弁 入力ポート継手、出力ポートネジ 排気絞り付 大気開放型

                  急速排気弁 入力ポート継手、出力ポートネジ 排気絞り付 大気開放型

                    急速排気弁 スタンダードタイプ(排気絞り付)

                    急速排気弁 スタンダードタイプ(排気絞り付)

                      クイックエキゾーストバルブ QV2シリーズ

                      クイックエキゾーストバルブ QV2シリーズ

                        急速排気弁 トリプルユニオン 集中排気型

                        急速排気弁 トリプルユニオン 集中排気型

                          クイックエキゾーストバルブ AQシリーズ

                          クイックエキゾーストバルブ AQシリーズ

                            メーカー TAIYO(太陽鉄工) ミスミ コガネイ ミスミ 日本ピスコ コガネイ IBS 日本ピスコ 日本ピスコ ミスミ TAIYO(太陽鉄工) 日本ピスコ SMC
                            通常価格 4,391円 780円 2,214円 1,240円 1,897円 3,628円 9,552円 880円 2,897円 2,610円 5,475円 990円 1,989円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 シャトルバルブ 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁 シャトルバルブ 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁 クイックエキゾーストバルブ 急速排気弁 急速排気弁
                            本体材質 アルミ合金 ポリブチレンテレフタレート - ポリブチレンテレフタレート アルミニウム アルミニウム - 樹脂 アルミニウム アルミニウム アルミ合金 樹脂 -
                            シール材質 ニトリルゴム - - - NBR ニトリルゴム - NBR NBR - ニトリルゴム NBR ニトリルゴム
                            入力側 ポート種類 P(P1) めねじ ワンタッチ継手 めねじ ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 めねじ おねじ ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 めねじ ワンタッチ継手 めねじ
                            入力側 ポート種類 P2 めねじ - - - - めねじ - - - - - - -

                            シャトルバルブ SV1シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            急速排気弁・シャトル弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました