(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェックバルブ CV1シリーズ

チェックバルブ CV1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,789円 ~ 13,733円
税込価格
5,268円 ~ 15,106円

圧縮空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。【特長】・小形でも大...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

CV101~102

CV103~108

チェックバルブ CV1シリーズ 外形図01
チェックバルブ CV1シリーズ 外形図02

製品仕様

内部構造図

CV101~102
CV103~108
チェックバルブ CV1シリーズ 製品仕様01
チェックバルブ CV1シリーズ 製品仕様02

使用条件

形式CV101CV102CV103CV104CV106CV108
項目
接続口径Rc1/8Rc1/4Rc3/8Rc1/2Rc3/4Rc1
有効断面積 mm216195775138225
注1) 流量 ℓ/min(ANR)1000120037004900910014900
注)2 使用流体空気、腐食性のないガス、および粘度250×10-3m2/s以下の油圧油
使用圧力範囲0.05~1MPa0.02~1MPa
耐圧力1.6MPa
クラッキング圧力0.05MPa以下0.02MPa以下
使用温度範囲0℃~+80℃(但し、凍結なきこと)
給油不要(給油でも可)
質量 g3030210210290500

注1)0.5MPa時の流量です。
注2)使用流体は内部ゴム(ニトリルゴム)への有害性なきこと。

規格表

単位:mm
記号ABCD
形式
CV101Rc1/84017-
CV102Rc1/44517-
CV103Rc3/858φ3124
CV104Rc1/258φ3127
CV106Rc3/464.5φ4033
CV108Rc180φ4940

型番リスト

型番
本体材質
シール材質
有効断面積【区分】(㎜2)
有効断面積(㎜2)
使用圧力範囲(MPa)
クラッキング圧力(MPa)
接続口径(㎜)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アルミ合金
ニトリルゴム
~20
16
0.05~1
0.05
1/8
105-3507

1個

4,789( 5,268円 )

4日目

アルミ合金
ニトリルゴム
~20
19
0.05~1
0.05
1/4
105-3515

1個

6,131( 6,744円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

黄銅
樹脂
~100
57
0.02~1
0.02
3/8
105-3523

1個

5,876( 6,464円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

黄銅
樹脂
~100
75
0.02~1
0.02
1/2
105-3531

1個

7,485( 8,234円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

黄銅
樹脂
~200
138
0.02~1
0.02
3/4
105-3540

1個

9,372( 10,309円 )

1日目

黄銅
樹脂
~300
225
0.02~1
0.02
1
105-3574

1個

13,733( 15,106円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

圧縮空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。
【特長】
・小形でも大流量が流せます。
・腐食性のないガス、および低粘度の液体にも使用できます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェックバルブ CV1シリーズ

チェックバルブ CV1シリーズ

    チェックバルブ

    チェックバルブ

      チェックバルブ SQRCタイプ

      チェックバルブ SQRCタイプ

        ワンタッチ継手 逆止ニップル

        ワンタッチ継手 逆止ニップル

          逆止弁 チェックバルブ ストレート

          逆止弁 チェックバルブ ストレート

            チェックバルブ(逆止弁)CAMシリーズ クラッキング圧力調整型

            チェックバルブ(逆止弁)CAMシリーズ クラッキング圧力調整型

              チェックバルブ NRVシリーズ

              チェックバルブ NRVシリーズ

                チェックバルブ CVR・CVS・CVU・CVUDシリーズ

                チェックバルブ CVR・CVS・CVU・CVUDシリーズ

                  チェックバルブ AKシリーズ

                  チェックバルブ AKシリーズ

                    逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート 樹脂タイプ

                    逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート 樹脂タイプ

                      逆止弁 チェックバルブ ブッシュ

                      逆止弁 チェックバルブ ブッシュ

                        ワンタッチ継手付小形逆止め弁 CHL-M54シリーズ

                        ワンタッチ継手付小形逆止め弁 CHL-M54シリーズ

                          逆止弁 チェックバルブ ストレート 樹脂タイプ

                          逆止弁 チェックバルブ ストレート 樹脂タイプ

                            メーカー TAIYO(太陽鉄工) ミスミ CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) 日本ピスコ IBS AirTAC(エアタック) コガネイ SMC 日本ピスコ 日本ピスコ CKD 日本ピスコ
                            通常価格 4,789円 650円 1,594円 1,476円 1,024円 11,399円 685円 1,215円 1,589円 698円 1,497円 1,491円 693円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体形状 ストレート ストレート ストレートタイプ ストレートタイプ ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ユニオンストレート ブッシュ ストレート ストレート
                            入力側 ポート種類 P めねじ - - ワンタッチ継手 - おねじ めねじ - めねじ ワンタッチ継手 - - -
                            出力側 ポート種類 A めねじ - - ワンタッチ継手 - おねじ めねじ - めねじ ワンタッチ継手 - - -
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            接続口の種類 Rc - - - - - - - - - - - -

                            チェックバルブ CV1シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            逆止弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました