(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェック弁(逆止め弁) C1、C125、C250、C375、C500

チェック弁(逆止め弁) C1、C125、C250、C375、C500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,799円 ~ 5,689円  特別価格 
税込価格
1,979円 ~ 6,258円  特別価格 

メネジ接続タイプの逆止弁(チェック弁)。【特長】・エア機器の生業に幅広く対応す...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

C1の寸法図(mm)

C1の寸法図(mm)

C125~C500の寸法図(mm)

C125~C500の寸法図(mm)

製品仕様

チェック弁の外観

外観

 

  • C1材質

本体・弁座 黄銅、弁体 合成ゴム

  • C125、C250

本体 アルミ合金(アルマイト)、弁体 ナイロン、弁座 合成ゴム

  • C375、C500

本体・弁体 アルミ合金(アルマイト)、弁座 合成ゴム

項目型番
C1C125C250C375C500
配管接続口径M5×0.8Rc1/8Rc1/4Rc3/8Rc1/2
有効断面積(Cv値) mm22.5(0.12)6.0(0.30)14(0.72)74(3.7)
使用流体空気
使用圧力範囲 MPa0.03~0.90.07~0.9
保証耐圧力 MPa1.35
使用温度範囲
(雰囲気および使用流体)℃
0~+60
給油不要
質量 g740120260

規格表

型番ELABCD
C125Rc1/84327.5141526
C250Rc1/46240242638
C375Rc3/88549323450
C500Rc1/28549323450

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
本体材質
有効断面積【区分】(㎜2)
有効断面積(㎜2)
使用圧力範囲(MPa)
接続口の種類
取付ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
黄銅
5以下
2.5
0.03~0.9
M
M5

1個

1,799( 1,979円 )

9日目

アルミニウム
~10
6
0.07~0.9
Rc
1/8

1個

2,757( 3,033円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アルミニウム
~15
14
0.07~0.9
Rc
1/4

1個

3,628( 3,991円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アルミニウム
~100
74
0.07~0.9
Rc
3/8

1個

5,628円

3,376

( 3,714円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アルミニウム
~100
74
0.07~0.9
Rc
1/2

1個

5,689( 6,258円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

メネジ接続タイプの逆止弁(チェック弁)。
【特長】
・エア機器の生業に幅広く対応するチェック弁。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。
・パイロット圧の保持やシリンダ内の空気圧保持に。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェック弁(逆止め弁) C1、C125、C250、C375、C500

チェック弁(逆止め弁) C1、C125、C250、C375、C500

    チェックバルブ SQRCタイプ

    チェックバルブ SQRCタイプ

      ワンタッチ継手 逆止ニップル

      ワンタッチ継手 逆止ニップル

        チェックバルブ(逆止弁)CAMシリーズ クラッキング圧力調整型

        チェックバルブ(逆止弁)CAMシリーズ クラッキング圧力調整型

          チェックバルブ

          チェックバルブ

            逆止弁 チェックバルブ 違径ユニオンストレート

            逆止弁 チェックバルブ 違径ユニオンストレート

              逆止弁 チェックバルブ ストレート

              逆止弁 チェックバルブ ストレート

                高圧ラインチェック弁 BN-9L21H

                高圧ラインチェック弁 BN-9L21H

                  逆止弁 チェックバルブ ブッシュ

                  逆止弁 チェックバルブ ブッシュ

                    逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート

                    逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート

                      エアコンビネーション ACシリーズ チェック弁

                      エアコンビネーション ACシリーズ チェック弁

                        逆止弁 チェックバルブ ブッシュ 樹脂タイプ

                        逆止弁 チェックバルブ ブッシュ 樹脂タイプ

                          チェックバルブNCV型

                          チェックバルブNCV型

                            メーカー コガネイ CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) IBS ミスミ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本精器 日本ピスコ 日本ピスコ SMC 日本ピスコ ニューマシン
                            通常価格 1,799円 1,594円 1,476円 11,399円 650円 3,646円 1,024円 4,897円 1,497円 1,397円 1,989円 729円 1,297円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体形状 ストレート ストレートタイプ ストレートタイプ ストレート ストレート 違径ユニオンストレート ストレート ストレート ブッシュ ユニオンストレート ストレート ブッシュ ストレート
                            入力側 ポート種類 P めねじ - ワンタッチ継手 おねじ - ワンタッチ継手 - めねじ - ワンタッチ継手 組込み式カートリッジ - -
                            出力側 ポート種類 A めねじ - ワンタッチ継手 おねじ - ワンタッチ継手 - めねじ - ワンタッチ継手 組込み式カートリッジ - -
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            シール材質 合成ゴム - - - ニトリルゴム NBR NBR フッ素ゴム NBR NBR その他 NBR -

                            チェック弁(逆止め弁) C1、C125、C250、C375、C500のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q チェック弁を圧力保持に使用したい。
                            A
                            PとAに0.07MPa以上の圧力差がないと漏れることがあります。したがって、エアタンクなどの圧力を保持する時には、P側の圧力を下げてください。

                            逆止弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました