(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブロックバルブ FPVシリーズ

ブロックバルブ FPVシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,746円 ~ 10,069円
税込価格
4,121円 ~ 11,076円

【特長】・シリンダの落下防止、中間停止に最適なコンパクトバルブです。・小型、軽...

詳細情報を確認する

型番

未確定13件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ブロックバルブ FPVシリーズ 外形図-1
ブロックバルブ FPVシリーズ 外形図-2

製品仕様

項目FPV-M5FPV-6AFPV-8AFPV-10AFPV-15A
接続口径M5R1/8R1/4R3/8R1/2
メイン側適用チューブ外径φ6φ6φ8Rc1/8φ6φ8Rc1/4φ8φ10Rc3/8φ10φ12Rc1/2
パイロット側適用チューブ外径φ4M5φ4M5φ4Rc1/8φ4Rc1/8
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0
最低使用圧力 MPa0
耐圧力 MPa1.5
パイロット圧力 MPa※別表(デジタルカタログ715ページ)を参照ください。
流体温度 ℃5~60
周囲温度 ℃0~60(但し、凍結なきこと)
質量 g2826365051689093120143145192
有効断面積 mm21.35101727

内部構造

ブロックバルブ FPVシリーズ 内部構造図

部品リスト

品番部品名称材質品番部品名称材質
1継手ボデイポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)8Oリングニトリルゴム
2回転軸A黄銅(無電解ニッケルメッキ)9バルブ本体黄銅(無電解ニッケルメッキ)
3パッキンニトリルゴム10ボデイポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)注1
4回転軸B黄銅(無電解ニッケルメッキ)11スプリングステンレス
5Oリングニトリルゴム12Oリングニトリルゴム
6パッキンニトリルゴム13ワンタッチ継手-
7Oリングニトリルゴム---

注1:めねじタイプは亜鉛合金ダイカストになります。

規格表

FPV-6A

ブロックバルブ FPVシリーズ FPV-6A規格表

FPV-8A/10A/15A

ブロックバルブ FPVシリーズ FPV-8A/10A/15A規格表

使用例

シリンダの落下防止回路に使用

シリンダの中間停止回路に使用

ブロックバルブ FPVシリーズ シリンダの落下防止回路に使用例
ブロックバルブ FPVシリーズ シリンダの中間停止回路に使用例

注意・禁止事項

使用上の注意事項

設計時・選定時

PTFEが使用可能かご確認ください。

  • シール剤にはPTFE(四ふっ化エチレン樹脂)パウダーが使用されています。使用上問題ないかご確認ください。

取付・据付・調整時

<配管時>
配管接続が完了して圧縮空気を供給する際、必ず、配管接続部分及びアクチュエータのすべての部分の空気もれを確認してください。

  • 落下防止・中間停止が正常に働かなくなる場合があります。

パイロット圧力とメイン圧力は仕様圧力内範囲としてください。

  • アクチュエータの負荷率が高い場合、メイン圧力が高くなり圧力保持ができなくなる状態となります。

型番リスト

型番
OUT
本体材質
有効断面積【区分】(㎜2)
有効断面積(㎜2)
接続口の種類
取付ねじの呼び
適応チューブ/ねじ径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ワンタッチ継手
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
5以下
5
R
1/8
φ6

1個

4,297( 4,727円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ワンタッチ継手
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
5以下
5
R
1/8
φ8

1個

4,228( 4,651円 )

3日目

めねじ
亜鉛合金ダイカスト
5以下
5
R
1/8
Rc1/8

1個

3,997( 4,397円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ワンタッチ継手
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
~10
10
R
1/4
φ6

1個

5,897( 6,487円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ワンタッチ継手
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
~10
10
R
1/4
φ8

1個

5,897( 6,487円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
亜鉛合金ダイカスト
~10
10
R
1/4
Rc1/4

1個

5,497( 6,047円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ワンタッチ継手
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
~20
17
R
3/8
φ8

1個

7,913( 8,704円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ワンタッチ継手
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
~20
17
R
3/8
φ10

1個

7,911( 8,702円 )

3日目

めねじ
亜鉛合金ダイカスト
~20
17
R
3/8
Rc3/8

1個

7,593( 8,352円 )

3日目

ワンタッチ継手
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
~30
27
R
1/2
φ10

1個

10,062( 11,068円 )

4日目

ワンタッチ継手
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
~30
27
R
1/2
φ12

1個

10,069( 11,076円 )

7日目

めねじ
亜鉛合金ダイカスト
~30
27
R
1/2
Rc1/2

1個

9,621( 10,583円 )

3日目

ワンタッチ継手
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
5以下
1.3
-
M5
φ6

1個

3,746( 4,121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリンダの落下防止、中間停止に最適なコンパクトバルブです。
・小型、軽量。
・豊富な口径バリエーション。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブロックバルブ FPVシリーズ

ブロックバルブ FPVシリーズ

    エアコンビネーション ACシリーズ チェック弁

    エアコンビネーション ACシリーズ チェック弁

      逆止弁 チェックバルブ ストレート 樹脂タイプ

      逆止弁 チェックバルブ ストレート 樹脂タイプ

        逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート 樹脂タイプ

        逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート 樹脂タイプ

          逆止弁 チェックバルブ ストレート

          逆止弁 チェックバルブ ストレート

            逆止弁 チェックバルブ 違径ユニオンストレート

            逆止弁 チェックバルブ 違径ユニオンストレート

              チェックバルブ(逆止弁)CHシリーズ 高圧型

              チェックバルブ(逆止弁)CHシリーズ 高圧型

                チェックバルブ(逆止弁)C/CFシリーズ 汎用型

                チェックバルブ(逆止弁)C/CFシリーズ 汎用型

                  ワンタッチ管継手付/ブッシュタイプチェックバルブ AKH・AKBシリーズ

                  ワンタッチ管継手付/ブッシュタイプチェックバルブ AKH・AKBシリーズ

                    チェックバルブ(逆止弁)CAMシリーズ クラッキング圧力調整型

                    チェックバルブ(逆止弁)CAMシリーズ クラッキング圧力調整型

                      逆止弁 チェックバルブ ブッシュ

                      逆止弁 チェックバルブ ブッシュ

                        逆止弁 チェックバルブ ブッシュ 樹脂タイプ

                        逆止弁 チェックバルブ ブッシュ 樹脂タイプ

                          チェック弁(逆止め弁) C1、C125、C250、C375、C500

                          チェック弁(逆止め弁) C1、C125、C250、C375、C500

                            メーカー CKD SMC 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ IBS IBS SMC IBS 日本ピスコ 日本ピスコ コガネイ
                            通常価格 3,746円 1,989円 693円 698円 1,024円 3,646円 5,378円 3,892円 768円 11,399円 1,497円 729円 1,799円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体形状 エルボ ストレート ストレート ユニオンストレート ストレート 違径ユニオンストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ブッシュ ブッシュ ストレート
                            IN おねじ 組込み式カートリッジ - ワンタッチ継手 - ワンタッチ継手 めねじ - - おねじ - - めねじ
                            種類 パイロット式 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            シール材質 ニトリルゴム その他 NBR NBR NBR NBR - - ニトリルゴム - NBR NBR 合成ゴム
                            最高使用圧力、最低使用圧力(MPa) 0::1 - 0::0.9 0::0.9 0::0.9 0::0.9 - - -0.1::1 - 0::0.9 0::0.9 -

                            ブロックバルブ FPVシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            修理部品として購入
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/10
                            シリンダー中間停止ブレーキバルブに使用しています。先端φ4のチューブ配管の固定が悪いと継ぎ手から抜けてしまうので定期に交換しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            逆止弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました