(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピードコントローラ KSCシリーズ

スピードコントローラ KSCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,997円 ~ 2,797円
税込価格
2,197円 ~ 3,077円

シリンダ等アクチュエータの速度制御が可能なスピードコントローラ。【特長】・流量...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

KSC11の寸法図

KSC11の寸法図

KSC22の寸法図

KSC22の寸法図

KSC21、KSC31、KSC41の寸法図

KSC21、KSC31、KSC41の寸法図

KSC6、KSC8の寸法図

KSC6、KSC8の寸法図

製品仕様

項目型番
KSC11KSC22KSC21KSC31KSC41KSC6KSC8
配管接続ロ径Rc1/81/43/81/23/41
有効断面積mm2自由流5.5103238386790
制御流3.06.522222262103
使用圧力範囲MPa0.9
保証耐圧力MPa1.3
クラッキング圧力MPa0.060.020.01
使用温度範囲℃+5~+60
質量g90130420960880
本体材質亜鉛ダイカストアルミダイカスト

内部構造と各部名称

KSC11の内部構造

KSC11

KSC22の内部構造

KSC22

KSC21、KSC31、KSC41の内部構造

KSC21、KSC31、KSC41

KSC6、KSC8の内部構造

KSC6、KSC8

型番リスト

型番
本体材質
ロックナットの種類
接続ねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
亜鉛合金
リングナット
Rc1/8

1個

1,997( 2,197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アルミニウム合金
六角ナット
Rc1/4

1個

2,271( 2,498円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

亜鉛合金
リングナット
Rc1/4

1個

2,797( 3,077円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アルミニウム合金
六角ナット
Rc3/8

1個

2,271( 2,498円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アルミニウム合金
六角ナット
Rc1/2

1個

2,401( 2,641円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

シリンダ等アクチュエータの速度制御が可能なスピードコントローラ。
【特長】
・流量調節が容易
・安定した流量を保つ
・小形で取付けが容易
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピードコントローラ KSCシリーズ

スピードコントローラ KSCシリーズ

    ダイヤル付スピードコントローラDSC-Cシリーズ コンパクトタイプ

    ダイヤル付スピードコントローラDSC-Cシリーズ コンパクトタイプ

      標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ(プッシュロック方式) ASシリーズ

      標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ(プッシュロック方式) ASシリーズ

        レギュレータ ゲージ付エルボ

        レギュレータ ゲージ付エルボ

          残圧排気弁付スピードコントローラ 標準タイプ AS□□□□Eシリーズ

          残圧排気弁付スピードコントローラ 標準タイプ AS□□□□Eシリーズ

            スピードコントローラ ASCシリーズ

            スピードコントローラ ASCシリーズ

              スピードコントローラバルブ BSC-300

              スピードコントローラバルブ BSC-300

                レギュレータ ゲージ付ユニオン

                レギュレータ ゲージ付ユニオン

                  スピードコントローラバルブ ASC-150

                  スピードコントローラバルブ ASC-150

                    スピードコントローラNSCPシリーズ

                    スピードコントローラNSCPシリーズ

                      スピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズ

                      スピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズ

                        タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラβ

                        タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラβ

                          スピードコントローラ ブラケット BRK

                          スピードコントローラ ブラケット BRK

                            メーカー コガネイ CKD SMC ミスミ SMC AirTAC(エアタック) CHELIC(チェリック) ミスミ CHELIC(チェリック) CDC CKD 千代田通商 ニッタ
                            通常価格 1,997円 1,869円 1,389円 3,130円 1,664円 670円 1,858円 3,420円 1,625円 10,583円 1,564円 890円 65円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ
                            本体形状 ストレート エルボ ストレート - ストレート ストレート ストレートタイプ - ストレートタイプ エルボ ストレート ユニバーサル ブラケット
                            制御方向 メータアウト - メーターイン・メーターアウト - メータアウト メーターイン・メーターアウト メータアウト - メータアウト - メーターイン・メーターアウト - -
                            接続部の種類 両側めねじ おねじ+ワンタッチ継手 両側めねじ おねじ+ワンタッチ継手 両側めねじ 両側めねじ 両側めねじ 両側ワンタッチ継手 両側めねじ おねじ+ワンタッチ継手 両側めねじ おねじ+ワンタッチ継手 -
                            ツマミの種類 標準 プッシュロック目盛付 樹脂 - プッシュロック式 標準 - - - 樹脂 標準 標準 -

                            スピードコントローラ KSCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 制御方向はどこを見れば良いですか。
                            A
                            製品本体に空気圧記号(表示記号)記載しております。記号の向きを見て頂き、配管(自由流、制御流)ください。

                            スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました