(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSUC2
クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SCC・SSC・SSUシリーズ KOGANEI ツギテ SSUC

クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SCC・SSC・SSUシリーズ SSUC2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,163円
税込単価
1,279円

流量特性に優れ、低流域での微調整が容易なスピードコントローラ。【特長】・シリン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SSUC2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SCC

SCCの寸法図

SCCの寸法図

メートルねじタイプの寸法図

メートルねじタイプの寸法図

開放リングの寸法図(SCC)

φD:3~6(直径3~6mm)

φD:3~6(直径3~6mm)

φD:1.8、8~10(直径1.8、8~10mm)

φD:1.8、8~10(直径1.8、8~10mm)

SSC

SSCの寸法図

SSCの寸法図

メートルねじタイプの寸法図

メートルねじタイプの寸法図

開放リングの寸法図(SSC)

φD:4~6(直径4~6mm)

φD:4~6(直径4~6mm)

φD:8~10(直径8~10mm)

φD:8~10(直径8~10mm)

製品仕様

流量特性に優れ、小形サイズ

SCCの外観

SCCの外観

SSCの外観

SSCの外観

規格表

SCC

単位:mm

型番注2チューブ
外径
φD
RABL1注1L2注1φP1φP2CE対辺
H
XY質量
(g)
MAXMINMAXMIN
SCC2-M3-□1.8M3×0.52.525.72323.220.56.466.28.412.55.54.8-2.7
SCC2-M5-□M5×0.8327.224.524.221.57.28.813.585.1
SCC3-M3-□3M3×0.52.525.72323.220.56.466.29.3135.5762.7
SCC3-M5-□M5×0.8327.224.524.221.57.28.81485.7
SCC4-M3-□4M3×0.52.525.72323.220.5686.21114.75.59.87.83.1
SCC4-M5-□M5×0.82.933.429.930.5276.79.815.487.2
SCC4-01-□R 1/884135.93731.910.714.417.71017
SCC6-M5-□6M5×0.82.933.429.930.5277.510.59.811.617.5811.89.87.8
SCC6-01-□R 1/884135.93731.910.714.418.31018
SCC6-02-□R 1/411.148.742.642.636.511.918.420.21435
SCC8-01-□8R 1/884135.93731.911.914.414.418.126.91013.8-21
SCC8-02-□R 1/411.148.742.642.636.513.218.428.41438

注1:テーパーねじタイプのL1、L2寸法は、ねじ込み後の参考寸法です。
注2:形式内の□には、メータアウト制御を希望される場合記号:Aを、メータイン制御を希望される場合記号:Bをご記入ください。

SSC

型番注2チューブ
外径
φD
RABL1注1L2注1L3注1φP1φP2CE対辺
H
XY質量
(g)
MAXMINMAXMIN
SSC4-01-□4R 1/884135.93731.910.726.8814.41112.2109.87.817

注1:テーパーねじタイプのL1、L2、L3寸法は、ねじ込み後の参考寸法です。
注2:形式内の□には、メータアウト制御を希望される場合記号:Aを、メータイン制御を希望される場合記号:Bをご記入ください。

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

型番
本体形状
制御方向
接続部の種類
本体材質
ねじ部材質
チューブの呼び D(φ)
接続ねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSUC2

[ストレート] ユニオンストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
黄銅
黄銅
1.8
-

1個

1,163( 1,279円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

流量特性に優れ、低流域での微調整が容易なスピードコントローラ。
【特長】
・シリンダ等アクチュエータの速度制御用ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能な継手。
・Φ1.8(直径1.8mm)チューブが使用可能。
・小形シリンダ(ミニガイドスライダ、ミニビット等)にベストマッチ。
・エルボ、ストレートタイプを用意。
【用途】
・あらゆる業界、エアシリンダ等使用の生産ラインに最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

SSUC2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SCC・SSC・SSUシリーズの型番SSUC2のページです。
型番SSUC2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SCC・SSC・SSUシリーズ

クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SCC・SSC・SSUシリーズ

    クイック継手付スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ

    クイック継手付スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ

      クイック継手付スピードコントローラ 大流量タイプ SCGシリーズ

      クイック継手付スピードコントローラ 大流量タイプ SCGシリーズ

        クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC・SSシリーズ

        クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC・SSシリーズ

          クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SSCシリーズ

          クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SSCシリーズ

            クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ SSFシリーズ

            クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ SSFシリーズ

              クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-M・SS□-Mシリーズ

              クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-M・SS□-Mシリーズ

                スピードコントローラ KSCシリーズ

                スピードコントローラ KSCシリーズ

                  クイック継手付スピードコントローラ 小形ユニオンストレートタイプ

                  クイック継手付スピードコントローラ 小形ユニオンストレートタイプ

                    スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ

                    スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ

                      クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ低圧 SSF□-Lシリーズ

                      クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ低圧 SSF□-Lシリーズ

                        スピードコントローラ TSCシリーズ

                        スピードコントローラ TSCシリーズ

                          スピードコントローラ継手 スタンダードタイプ

                          スピードコントローラ継手 スタンダードタイプ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ ミスミ コガネイ コガネイ CHELIC(チェリック)
                            通常価格 1,163円 925円 1,172円 1,497円 1,533円 918円 800円 1,997円 1,832円 690円 859円 1,228円 1,155円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ
                            ツマミの種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            ロックナットの種類 リングナット リングナット リングナット リングナット リングナット リングナット リングナット - リングナット ロックナット リングナット リングナット リングナット
                            使用温度範囲(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 5::60 0::60 0::60 0::60 5::60 5::60
                            使用圧力範囲(MPa) 0.1::0.9 - 0.1::0.7 - 0.1::0.9 0.1::0.9 - 0::0.9 0.05::1.0 0.1::0.9 0.05::0.5 - 0::0.9

                            クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SCC・SSC・SSUシリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            設備用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/04
                            ストロークの短いシリンダー用で使用しています。
                            普通のスピコンだと中々調整が難しいですが
                            低速制御なら容易に調整できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シリンダのスピード制御
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/05
                            ちょっと値段が高いですが、安定品質のためいつも使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 制御の方向にメータイン、メータアウトとは何ですか?
                            A
                            メータアウトは排気の圧力を制御し、複動形シリンダに使用します。メータインは入力側の圧力を制御し単動形シリンダに使用します。見分け方は調整ねじ上にA、Bの刻印がされています。
                            Q シリンダの速度を速くしたい場合の調整方法はどうすれば良いですか?
                            A
                            ニードルを全閉状態から反時計方向に廻します。希望速度になったら必ずロックナットで締めて設定がずれないようにしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCC2-M3-A
                            SCC2-M3-B
                            SCC3-M3-A
                            SCC3-M3-B
                            SCC3-M5-A
                            SCC4-01-A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体形状 制御方向 接続部の種類 本体材質 ねじ部材質 チューブの呼び D
                            (φ)
                            接続ねじ

                            1,597円

                            ( 1,757円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            エルボメータアウトおねじ+ワンタッチ継手[ステンレス(SUS303・SUS304)] ステンレス[ステンレス(SUS303・SUS304)] ステンレス1.8M3×0.5

                            1,490円

                            ( 1,639円 )
                            1個 -

                            3日目

                            エルボメータインおねじ+ワンタッチ継手[ステンレス(SUS303・SUS304)] ステンレス[ステンレス(SUS303・SUS304)] ステンレス1.8M3×0.5

                            1,697円

                            ( 1,867円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            エルボメータアウトおねじ+ワンタッチ継手[ステンレス(SUS303・SUS304)] ステンレス[ステンレス(SUS303・SUS304)] ステンレス3M3×0.5

                            1,697円

                            ( 1,867円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            エルボメータインおねじ+ワンタッチ継手[ステンレス(SUS303・SUS304)] ステンレス[ステンレス(SUS303・SUS304)] ステンレス3M3×0.5

                            1,190円

                            ( 1,309円 )
                            1個 -

                            3日目

                            エルボメータアウトおねじ+ワンタッチ継手黄銅黄銅3M5×0.8

                            1,486円

                            ( 1,635円 )
                            1個 -

                            3日目

                            エルボメータアウトおねじ+ワンタッチ継手黄銅黄銅4R1/8

                            スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました