(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSU4M
クイック継手付スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ コガネイ

クイック継手付スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ SSU4M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
925円
税込単価
1,018円

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なスピードコントローラ。【特長】...

詳細情報を確認する

SSU4M の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

スピードコントローラの外観

外観

表示記号

表示記号

項目形式
小形ユニオン
ストレートタイプ
使用流体空気(真空には使えません)
使用圧力範囲0.05~1.0MPa
逆止弁作動圧力0.005MPa
使用温度範囲0~+60℃(結露・凍結なきこと)
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ

内部構造と主要部材質

内部構造と主要部材質

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

型番
制御方向
使用圧力範囲(MPa)
チューブの呼び D(φ)
スピードコントローラタイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSU4M

メータアウト
0.05~1
4
小形ユニオンストレートタイプ

1個

925( 1,018円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なスピードコントローラ。
【特長】
・シリンダ等アクチュエータや配管途中接続の速度制御用
・大流量の制御に適している
・流量特性に優れ、低流域での微調整が容易
・エルボ、ストレートタイプを準備
【用途】
・あらゆる業界、エアシリンダ等使用の生産ラインに最適

カタログ

 

SSU4Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手付スピードコントローラ ユニオンストレートタイプの型番SSU4Mのページです。
型番SSU4Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手付スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ

クイック継手付スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ

    クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ SSFシリーズ

    クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ SSFシリーズ

      クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC・SSシリーズ

      クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC・SSシリーズ

        クイック継手付スピードコントローラ 大流量タイプ SCGシリーズ

        クイック継手付スピードコントローラ 大流量タイプ SCGシリーズ

          クイック継手付スピードコントローラ 小形ユニオンストレートタイプ

          クイック継手付スピードコントローラ 小形ユニオンストレートタイプ

            クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ低圧 SSF□-Lシリーズ

            クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ低圧 SSF□-Lシリーズ

              クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SSCシリーズ

              クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SSCシリーズ

                クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-M・SS□-Mシリーズ

                クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-M・SS□-Mシリーズ

                  スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ

                  スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ

                    クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SCC・SSC・SSUシリーズ

                    クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SCC・SSC・SSUシリーズ

                      クリーン仕様 クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-Mシリーズ

                      クリーン仕様 クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-Mシリーズ

                        クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ横向き SSF□-Pシリーズ

                        クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ横向き SSF□-Pシリーズ

                          スロットルバルブ-エルボ-

                          スロットルバルブ-エルボ-

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ ミスミ コガネイ コガネイ コガネイ ミスミ
                            通常価格 925円 918円 1,497円 1,172円 1,832円 859円 1,533円 800円 690円 1,163円 1,215円 929円 540円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スロットルバルブ
                            本体形状 ユニオンストレート ユニバーサル - エルボ ストレート ユニバーサル ストレート - - - エルボ ユニバーサル エルボ
                            接続部の種類 両側ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 両側ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 両側ワンタッチ継手 - おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手
                            本体材質 黄銅 黄銅 ポリブチレンテレフタレート ポリブチレンテレフタレート 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 - - 黄銅 黄銅 ポリブチレンテレフタレート
                            ツマミの種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準

                            クイック継手付スピードコントローラ ユニオンストレートタイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            自作エアブローノズルの吹出し量調整に
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/07
                            エアチューブとアルミ角形パイプでエアブローノズルを自作し、その吹出し量調整に使用した。
                            使用目的としてはノブの大きい物があれば便利だったのだが、製品として存在しないので残念。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SSU10M
                            SSU12M
                            SSU6M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            制御方向 使用圧力範囲
                            (MPa)
                            チューブの呼び D
                            (φ)
                            スピードコントローラタイプ

                            1,811円

                            ( 1,992円 )
                            1個 -

                            5日目

                            メータアウト0.05~110小形ユニオンストレートタイプ

                            2,291円

                            ( 2,520円 )
                            1個 -

                            5日目

                            メータアウト0.05~112小形ユニオンストレートタイプ

                            1,554円

                            ( 1,709円 )
                            1個 -

                            5日目

                            メータアウト0.05~16小形ユニオンストレートタイプ

                            スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました