(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-M・SS□-Mシリーズ

クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-M・SS□-Mシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
800円 ~ 1,664円  特別価格 
税込価格
880円 ~ 1,830円  特別価格 

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能な継手。【特長】・シリンダ等アク...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定23件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

スピードコントローラの寸法図A

スピードコントローラの寸法図A

スピードコントローラの寸法図B

スピードコントローラの寸法図B

製品仕様

内部構造と主要部材質(ミニタイプ)

内部構造と主要部材質(ミニタイプ)
ニードル、ロックナット、金属本体、Oリング、樹脂本体、ダイヤフラム、チューブエンド、弾性体スリーブ、ロック爪、開放リング、チューブ、ガイドリンク、シーロック加工

表示記号

表示記号

項目形式
ミニタイプ
取付方式シリンダ直付け
使用流体空気(真空には使えません)
使用圧力範囲0.1~0.9MPa
逆止弁作動圧力0.05MPa
使用温度範囲0~60℃
推奨チューブナイロンチューブ•ウレタンチューブ

備考 : ガスケットまたはシール削付。

スピードコントローラの外観

スピードコントローラの外観

規格表

型番チューブ外径φDRABL1注1L2注1φP1φP2CE対辺
H
XY質量
(g)
MAXMINMAXMIN
SC3-M3-M□3M3×0.52.529.226.526.7246.689.81115.489.87.86.6
SC3-M5-M□M5×0.82.929.72726.824.16.77.3
SC4-M3-M□4M3×0.52.529.226.526.7246.689.81115.489.87.86.6
SC4-M5-M□M5×0.82.929.72726.824.17.29.914.919.99.98.5
SC4-01-M□R1/8840.734.436.730.49.71014.421.41018
SC6-M5-M□6M5×0.82.929.72726.824.18.412.49.81724811.89.89.6
SC6-01-M□R1/8840.734.436.730.410.914.423.51019
SC6-02-M□R1/411.147.841.441.835.412.218.425.51436

注1:テーパーねじタイプのL1、L2寸法は、ねじ込み後の参考寸法です。

商品特長詳細

流量特性

SC3-M3-M□

ニードル回転数

ニードル回転数

圧力MPa

圧力MPa

SC3-M5-M□

ニードル回転数

ニードル回転数

圧力MPa

圧力MPa

SC4-M3-M□

ニードル回転数

ニードル回転数

圧力MPa

圧力MPa

SC4-M5-M□

ニードル回転数

ニードル回転数

圧力MPa

圧力MPa

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

型番
本体形状
制御方向
ねじ部材質
使用圧力範囲(MPa)
チューブの呼び D(φ)
接続ねじ
ブラケット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
エルボ
メータアウト
[ステンレス(SUS303・SUS304)] ステンレス(SUS303・SUS304)
0.1~0.9
3
M3×0.5
ミニタイプ

1個

1,554( 1,709円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボ
メータイン
[ステンレス(SUS303・SUS304)] ステンレス(SUS303・SUS304)
0.1~0.9
3
M3×0.5
ミニタイプ

1個

1,432円

429

( 472円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボ
メータアウト
黄銅
0.1~0.9
3
M5×0.8
ミニタイプ

1個

939( 1,033円 )

5日目

エルボ
メータイン
黄銅
0.1~0.9
3
M5×0.8
ミニタイプ

1個

1,025円

307

( 338円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボ
メータアウト
黄銅
0.1~0.9
4
R1/8
ミニタイプ

1個

1,307( 1,438円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボ
メータアウト
黄銅
0.05~0.9
4
R1/8
低圧タイプ・ミニタイプ

1個

1,184( 1,302円 )

3日目

エルボ
メータイン
黄銅
0.1~0.9
4
R1/8
ミニタイプ

1個

1,306( 1,437円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボ
メータアウト
[ステンレス(SUS303・SUS304)] ステンレス(SUS303・SUS304)
0.1~0.9
4
M3×0.5
ミニタイプ

1個

1,423( 1,565円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボ
メータイン
[ステンレス(SUS303・SUS304)] ステンレス(SUS303・SUS304)
0.1~0.9
4
M3×0.5
ミニタイプ

1個

1,425( 1,568円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボ
メータアウト
黄銅
0.1~0.9
4
M5×0.8
ミニタイプ

1個

1,000( 1,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボ
メータアウト
黄銅
0.05~0.9
4
M5×0.8
低圧タイプ・ミニタイプ

1個

800( 880円 )

3日目

エルボ
メータイン
黄銅
0.1~0.9
4
M5×0.8
ミニタイプ

1個

930( 1,023円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボ
メータアウト
黄銅
0.1~0.9
6
R1/8
ミニタイプ

1個

1,494( 1,643円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボ
メータアウト
黄銅
0.05~0.9
6
R1/8
低圧タイプ・ミニタイプ

1個

1,085( 1,194円 )

16日目

エルボ
メータイン
黄銅
0.1~0.9
6
R1/8
ミニタイプ

1個

1,554( 1,709円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボ
メータアウト
黄銅
0.1~0.9
6
R1/4
ミニタイプ

1個

1,664( 1,830円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボ
メータアウト
黄銅
0.05~0.9
6
R1/4
低圧タイプ・ミニタイプ

1個

1,171( 1,288円 )

16日目

エルボ
メータイン
黄銅
0.1~0.9
6
R1/4
ミニタイプ

1個

1,664円

665

( 732円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボ
メータイン
黄銅
0.05~0.9
6
R1/4
低圧タイプ・ミニタイプ

1個

1,171( 1,288円 )

3日目

エルボ
メータアウト
黄銅
0.1~0.9
6
M5×0.8
ミニタイプ

1個

1,155( 1,271円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボ
メータアウト
黄銅
0.05~0.9
6
M5×0.8
低圧タイプ・ミニタイプ

1個

1,010( 1,111円 )

16日目

エルボ
メータイン
黄銅
0.1~0.9
6
M5×0.8
ミニタイプ

1個

1,144( 1,258円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボ
メータイン
黄銅
0.05~0.9
6
M5×0.8
低圧タイプ・ミニタイプ

1個

928( 1,021円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能な継手。
【特長】
・シリンダ等アクチュエータの速度制御用。
・流量特性に優れている。
・低流域での微調整が容易。
【用途】
・あらゆる業界、エアシリンダ等使用の生産ラインに最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-M・SS□-Mシリーズ

クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-M・SS□-Mシリーズ

    クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ SSFシリーズ

    クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ SSFシリーズ

      クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC・SSシリーズ

      クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC・SSシリーズ

        クイック継手付スピードコントローラ 大流量タイプ SCGシリーズ

        クイック継手付スピードコントローラ 大流量タイプ SCGシリーズ

          クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ低圧 SSF□-Lシリーズ

          クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ低圧 SSF□-Lシリーズ

            クイック継手付スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ

            クイック継手付スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ

              クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SSCシリーズ

              クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SSCシリーズ

                スピードコントローラ KSCシリーズ

                スピードコントローラ KSCシリーズ

                  クリーン仕様 クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-Mシリーズ

                  クリーン仕様 クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-Mシリーズ

                    クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ横向き SSF□-Pシリーズ

                    クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ横向き SSF□-Pシリーズ

                      クイック継手付スピードコントローラ 小形ユニオンストレートタイプ

                      クイック継手付スピードコントローラ 小形ユニオンストレートタイプ

                        クリーン仕様 スピードコントローラ SCL・SC・SSシリーズ

                        クリーン仕様 スピードコントローラ SCL・SC・SSシリーズ

                          クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SCC・SSC・SSUシリーズ

                          クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SCC・SSC・SSUシリーズ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 800円 918円 1,497円 1,172円 859円 925円 1,533円 1,997円 1,215円 929円 1,832円 1,816円 1,163円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ
                            接続部の種類 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 両側ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 両側めねじ おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 両側ワンタッチ継手 - -
                            本体材質 黄銅 黄銅 ポリブチレンテレフタレート ポリブチレンテレフタレート 黄銅 黄銅 黄銅 - 黄銅 黄銅 黄銅 - -
                            ツマミの種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準
                            ロックナットの種類 リングナット リングナット リングナット リングナット リングナット リングナット リングナット - リングナット リングナット リングナット リングナット リングナット

                            クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-M・SS□-Mシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 6件のレビュー
                            単動シリンダーの速度調節
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/10
                            単動シリンダーの戻りを利用してワークを動かしています。その戻り速度の調整に使用しています。機能は十分です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リニアチャックの速度調整用に使っています。
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/10
                            ハンドルを摘まむチャックのタイミング合わせ用に使っています。
                            一度合わせれば安定しており問題なしです。
                            小さいネジサイズでエアーが通る空洞なので取り付ける時のトルクは掛けすぎると直ぐに破損します。
                            先輩たちは問題ないと思いますが初心の方は気を付けて取り付けてください。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シリンダーへのエアー供給
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/19
                            商社と比較しすぐに入手出来たので、急ぎで使用したいときに便利。サイズも選定できるので使いたいサイズを購入できる。性能も問題無し。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアシリンダに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/26
                            エアシリンダにて使用しています。
                            使っていてエアーが漏れるなどの不良は発生していません。
                            安心できるメーカーものであり、今後も使用していくと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアー圧調整用
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/07
                            納期・品質共に問題なく即日発送はいつもながら助かります。
                            エアーガンの圧力調整に使用しており設置場所を変更する時にも
                            すぐに脱着加工で便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 制御の方向にメータイン、メータアウトとは何ですか?
                            A
                            メータアウトは排気の圧力を制御し、複動形シリンダに使用します。メータインは入力側の圧力を制御し単動形シリンダに使用します。見分け方は調整ねじ上にA、Bの刻印がされています。
                            Q シリンダの速度を速くしたい場合の調整方法は?
                            A
                            ニードルを全閉状態から反時計方向に廻します。希望速度になったら必ずロックナットで締めて設定がずれないようにしてください。

                            スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました