(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ低圧 SSF□-Lシリーズ

クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ低圧 SSF□-Lシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
859円
税込単価
945円

【特長】・シリンダ等アクチュエータの速度制御用継手です。・流量特性に優れ、低流...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フリータイプ低圧の寸法図

寸法図

開放リング ミニタイプ φD:3~6mm

開放リング
ミニタイプ
φD:3~6mm

開放リング 標準タイプ

開放リング
標準タイプ

製品仕様

フリータイプ低圧の外観

外観

規格表

型番チューブ外径
φD
RABL1注1L2注1L3注1
MAXMINMAXMIN
SSF4-M5-□(L)4M5×0.82.929.72726.824.16.722.8
SSF4-01-□(L)R1/8840.734.436.730.410.726.8
SSF6-M5-□(L)6M5×0.82.929.72726.824.16.724.2
SSF6-01-□(L)R1/8840.734.436.730.410.728.2
SSF6-02-□(L)R1/411.147.841.441.835.411.929.4
SSF8-01-□(L)8R1/8840.734.436.730.410.736.4
SSF8-02-□(L)R1/411.147.841.441.835.411.937.6
SSF8-03-□R3/813.253.746.547.340.115.643.3
SSF10-02-□(L)10R1/411.147.841.441.835.411.940.9
SSF10-03-□R3/813.253.746.547.340.115.645.6
SSF12-03-□12R3/813.253.746.547.340.115.649.3
SSF12-04-□R1/21659.352.351.144.11853.2
型番φP1φP2CE対辺
H
XY質量
(g)
SSF4-M5-□(L)89.8111087.89.87.7
SSF4-01-□(L)14.412.21018
SSF6-M5-□(L)10.59.811.610.589.811.88.4
SSF6-01-□(L)14.412.71018
SSF6-02-□(L)18.414.71435
SSF8-01-□(L)14.514.418.115.51013.8-22
SSF8-02-□(L)18.417.51439
SSF8-03-□22201968
SSF10-02-□(L)17.518.420.2181416.8-42
SSF10-03-□2220.51971
SSF12-03-□212223.4211919.8-74
SSF12-04-□282524110
  • 注1:テーパねじタイプのL1、L2、L3寸法は、ねじ込み後の参考寸法です。

型番リスト

型番
制御方向
チューブの呼び D(φ)
接続ねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSF4-M5-AL

メータアウト
4
M5×0.8

1個

859( 945円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリンダ等アクチュエータの速度制御用継手です。
・流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。
・スタンダードタイプ、ミニタイプ、ユニオンストレートタイプ、大流量タイプ、低圧タイプがあります。
【用途】
・あらゆる業界、エアシリンダ等使用の生産ラインに最適。

カタログ

Loading...

SSF4-M5-ALで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ低圧 SSF□-Lシリーズの型番SSF4-M5-ALのページです。
型番SSF4-M5-ALに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ低圧 SSF□-Lシリーズ

クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ低圧 SSF□-Lシリーズ

    クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC・SSシリーズ

    クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC・SSシリーズ

      クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ SSFシリーズ

      クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ SSFシリーズ

        クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SSCシリーズ

        クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SSCシリーズ

          クイック継手付スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ

          クイック継手付スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ

            クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-M・SS□-Mシリーズ

            クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-M・SS□-Mシリーズ

              クイック継手付スピードコントローラ 大流量タイプ SCGシリーズ

              クイック継手付スピードコントローラ 大流量タイプ SCGシリーズ

                クイック継手付スピードコントローラ 小形ユニオンストレートタイプ

                クイック継手付スピードコントローラ 小形ユニオンストレートタイプ

                  クリーン仕様 クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-Mシリーズ

                  クリーン仕様 クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-Mシリーズ

                    クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ横向き SSF□-Pシリーズ

                    クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ横向き SSF□-Pシリーズ

                      クリーン仕様 スピードコントローラ SCL・SC・SSシリーズ

                      クリーン仕様 スピードコントローラ SCL・SC・SSシリーズ

                        スピードコントローラ KSCシリーズ

                        スピードコントローラ KSCシリーズ

                          スピードコントローラ スタンダードタイプ

                          スピードコントローラ スタンダードタイプ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ ミスミ
                            通常価格 859円 1,497円 918円 1,533円 925円 800円 1,172円 1,832円 1,215円 929円 1,816円 1,997円 640円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ
                            本体形状 ユニバーサル - ユニバーサル ストレート ユニオンストレート - エルボ ストレート エルボ ユニバーサル - ストレート -
                            接続部の種類 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 両側ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 両側ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 - 両側めねじ おねじ+ワンタッチ継手
                            本体材質 黄銅 ポリブチレンテレフタレート 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 ポリブチレンテレフタレート 黄銅 黄銅 黄銅 - - -
                            ねじ部材質 黄銅 黄銅 - 黄銅 - - 黄銅 - 黄銅 黄銅 黄銅 - -

                            クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ低圧 SSF□-Lシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            水槽のCO2添加用
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/01
                            微調整が簡単でCO2の添加が楽になりました。とても良い商品だと思います

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 制御の方向にメータイン、メータアウトとは何か。
                            A
                            メータアウトは排気の圧力を制御し、複動形シリンダに使用します。メータインは入力側の圧力を制御し単動形シリンダに使用します。見分け方は調整ねじ上にA、Bの刻印がされています。
                            Q シリンダの速度を速くしたい場合の調整方法は
                            A
                            ニードルを全閉状態から反時計方向に廻します。希望速度になったら必ずロックナットで締めて設定がずれないようにしてください。

                            スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました