(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SC3R-6
スピードコントローラ ポート直結・エルボタイプ SC3Rシリーズ CKD スピードコントローラー SC3R

スピードコントローラ ポート直結・エルボタイプ SC3Rシリーズ SC3R-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,525円
税込単価
1,678円

ポート直結タイプのスピードコントローラ。【特長】・メーターイン、メーターアウト...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SC3R-6 の仕様・寸法情報

商品仕様

スピードコントローラ ポート直結・エルボタイプ SC3Rシリーズ

スピードコントローラ ポート直結・エルボタイプ SC3Rシリーズ

スピードコントローラ ポート直結・エルボタイプ SC3Rシリーズ

製品基本情報
本体形状: エルボ / 接続部の種類: おねじ+めねじ / 本体材質: 黄銅 / ねじ部材質: 黄銅 / ツマミの種類: マイナスドライバ溝付 / ロックナットの種類: リングナット
JIS 記号 /(メータアウト)・(メータイン)

製品仕様

項 目SC3R-M5SC3R-6SC3R-8SC3R-10SC3R-15
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0
最低使用圧力 MPa0.05
耐圧力 Mpa1.5
流体温度 ℃5~60(但し、凍結なきこと) 注2
周囲温度 ℃0~60(但し、凍結なきこと)
接続口径M5Rc1/8Rc1/4Rc3/8Rc1/2
質量 g144070110190
適用シリンダチューブ内径 mmφ6〜φ16φ15〜φ32φ20〜φ50φ32〜φ75φ40〜φ110
ニードル回転数 (回)1114141416
自由流れ流量 l/min(ANR)8027050011001600
有効断面積 mm21.247.51624
制御流れ流量 l/min(ANR)4724047011001600
有効断面積 mm20.73.671524

注1: 流量は圧力0.5MPa時の大気圧換算値。
注2: エアー質(露点)によっては断熱膨張で凍結する恐れあり。

流量特性

SC3R-M5

SC3R-M5

SC3R-6 / SC3R-8 / SC3R-10 / SC3R-15

SC3R-6 / SC3R-8 / SC3R-10 / SC3R-15

内部構造および部品リスト

SC3R-M5

SC3R-M5

SC3R-6 / SC3R-8 / SC3R-10 / SC3R-15

SC3R-6 / SC3R-8 / SC3R-10 / SC3R-15
品番部品名称材 質
1ツマミ黄銅
2ロックナット黄銅
3グランドナット黄銅
4ニードルステンレス鋼
5回転軸黄銅
6Oリングニトリルゴム
7Oリングニトリルゴム
8パッキン水素化ニトリルゴム
9回転体亜鉛ダイカスト(黄銅)
10Oリングニトリルゴム
11止め輪ポリブチレンテレフタレート樹脂
12M5ガスケットニトリルゴム+鋼
13シール剤フッ素系樹脂
  • ※ ( )内はSC3R-M5。
  • ※ 黄銅部品は全て無電解ニッケルメッキ付。

外形寸法図(CAD)

外形寸法図
形番ABCDEFGH
SC3R-M533.413.54104.76M5×0.8M5×0.8
SC3R-642.518.87.7156.79Rc1/8R1/8
SC3R-851.223.210.7199.412Rc1/4R1/4
SC3R-1060.22711.722.51014Rc3/8R3/8
SC3R-1566.73014.72713.716Rc1/2R1/2

型番リスト

型番
制御方向
最大流量(l/min)
クリーン仕様
材質制限
管接続口径
管接続口径1 オネジ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC3R-6

メータアウト
270
クリーン仕様なし
材質制限なし
Rc
1/8

1個

1,525( 1,678円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ポート直結タイプのスピードコントローラ。
【特長】
・メーターイン、メーターアウトを用意。
・ポート直結可能なエルボタイプのスピードコントローラ。
【用途】
・ニードルの回転で流量を調整しアクチュエータ、シリンダ、シリンダバルブ等の開閉スピードや速度を調整。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

SC3R-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードコントローラ ポート直結・エルボタイプ SC3Rシリーズの型番SC3R-6のページです。
型番SC3R-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピードコントローラ ポート直結・エルボタイプ SC3Rシリーズ

スピードコントローラ ポート直結・エルボタイプ SC3Rシリーズ

    スピードコントローラ スタンダードタイプ

    スピードコントローラ スタンダードタイプ

      スピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズ

      スピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズ

        スピードコントローラ SCシリーズ(アルミニウム合金)

        スピードコントローラ SCシリーズ(アルミニウム合金)

          スピードコントローラNSCPシリーズ

          スピードコントローラNSCPシリーズ

            クイック継手付スピードコントローラ 小形ユニオンストレートタイプ

            クイック継手付スピードコントローラ 小形ユニオンストレートタイプ

              排気絞り弁 スロットルバルブET

              排気絞り弁 スロットルバルブET

                スピードコントローラ BN-2800

                スピードコントローラ BN-2800

                  ダイヤル付スピードコントローラDSCシリーズ

                  ダイヤル付スピードコントローラDSCシリーズ

                    スピードコントローラ SCシリーズ

                    スピードコントローラ SCシリーズ

                      クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SSCシリーズ

                      クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SSCシリーズ

                        ダイヤル調整バルブ

                        ダイヤル調整バルブ

                          クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ SSFシリーズ

                          クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ SSFシリーズ

                            メーカー CKD ミスミ CKD CKD CDC コガネイ 日本ピスコ 日本精器 CKD TAIYO(太陽鉄工) コガネイ ミスミ コガネイ
                            通常価格 999円 640円 1,564円 1,311円 10,583円 1,832円 318円 2,697円 2,616円 7,054円 1,533円 8,760円 918円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スロットルバルブ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スロットルバルブ スピードコントローラ
                            本体形状 エルボ - ストレート - エルボ ストレート ユニオンストレート ストレート エルボ ストレート ストレート ユニオン ユニバーサル
                            接続部の種類 おねじ+めねじ おねじ+ワンタッチ継手 両側めねじ - おねじ+ワンタッチ継手 両側ワンタッチ継手 ネジとの接続 両側めねじ おねじ+ワンタッチ継手 両側めねじ おねじ+ワンタッチ継手 両側ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手
                            本体材質 黄銅 - アルミダイカスト アルミニウム合金 樹脂 黄銅 黄銅 - ポリブチレンテレフタレート - 黄銅 ポリブチレンテレフタレート 黄銅
                            ねじ部材質 黄銅 - - - 黄銅 - 黄銅 - 黄銅 ステンレス(SUS303・SUS304) 黄銅 黄銅 -

                            スピードコントローラ ポート直結・エルボタイプ SC3Rシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機械設備の修理
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/01
                            少量での注文にも送料無料、また短納期な点に満足しています。また価格も他の工具商社で買うのと変わりなく満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SC3R-15
                            SC3R-15-P70
                            SC3R-15-P74
                            SC3R-6-I
                            SC3R-6-I-P70
                            SC3R-6-P70
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            制御方向 最大流量
                            (l/min)
                            クリーン仕様 材質制限 管接続口径 管接続口径1 オネジ

                            2,202円

                            ( 2,422円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メータアウト1600クリーン仕様なし材質制限なしRc1/2

                            3,478円

                            ( 3,826円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メータアウト1600発塵防止材質制限なしRc1/2

                            3,478円

                            ( 3,826円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メータアウト1600発塵防止銅系、シリコン系、ハロゲン系不可Rc1/2

                            1,484円

                            ( 1,632円 )
                            1個 -

                            3日目

                            メータイン270クリーン仕様なし材質制限なしRc1/8

                            2,447円

                            ( 2,692円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メータイン270発塵防止材質制限なしRc1/8

                            2,447円

                            ( 2,692円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メータアウト270発塵防止材質制限なしRc1/8

                            スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました