(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SC3P-6-4
スピードコントローラ ステンレス 耐腐蝕用タイプ SC3Pシリーズ CKD スピードコントローラ SC3P

スピードコントローラ ステンレス 耐腐蝕用タイプ SC3Pシリーズ SC3P-6-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,837円
税込単価
4,221円

ステンレス耐腐食タイプのスピードコントローラ。【特長】・腐蝕に優れたステンレス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

SC3P-6-4 の仕様・寸法情報

商品仕様

スピードコントローラ ステンレス耐腐蝕用タイプの仕様

項目形番
SC3P
SC3P-M5SC3P-6SC3P-8SC3P-10SC3P-15
適用チューブ外径 mmφ4φ6φ4φ6φ8φ6φ8φ10φ6φ8φ10φ12φ8φ10φ12
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa0.9
最低使用圧力 MPa0.1
耐圧力 MPa1.35
周囲温度 ℃0~60(但し、凍結なきこと)
接続口径 RcM5R1/8R1/4R3/8R1/2
質量 g77.6171720333639636366699598101
ニードル回転数7以上12以上13以上

注1:エア質(露点)によって断熱膨張で凍結する恐れがあります。

流量と有効断面積

項目形番
SC3P
SC3P-M5SC3P-6SC3P-8SC3P-10SC3P-15
適用チューブ外径 mmφ4φ6φ4φ6φ8φ6φ8φ10φ6φ8φ10φ12φ8φ10φ12
自由流れ流量 l/min(ANR)5520023039040060080084011401380
有効断面積 mm20.933.55.9691212.51721
制御流れ流量 l/min(ANR)70150270550850920110014501600
有効断面積 mm21.12.34812.81416.52224

注1:流量は0.5MPa時の大気圧換算値です。
注2:有効断面積は、流量からの換算値を記載しています。

流量特性

スピードコントローラ ステンレス 耐腐蝕用タイプ SC3Pシリーズ:関連画像

自由流れ

スピードコントローラ ステンレス 耐腐蝕用タイプ SC3Pシリーズ:関連画像

制御流れ

外形図

スピードコントローラ ステンレス 耐腐蝕用タイプ SC3Pシリーズ:関連画像

外形寸法図

形番記号
φD
チューブ
外径
RABL1L2φP1φP2C
チューブ
エンド
EH
対辺
φZXY
MAXMINMAXMIN
SC3P-M5-4φ4M5×0.83.229.727.026.523.86.489.811.315.78-9.87.8
SC3P-M5-6φ67.210.511.817.7-11.89.8
SC3P-6-4φ4R1/8841.534.937.530.910.7814.411.31810-9.87.8
SC3P-6-6φ610.710.511.818.5-11.89.8
SC3P-6-8φ811.914.418.126.913.8--
SC3P-8-6φ6R1/411.148.942.242.836.111.910.518.411.820.414-11.89.8
SC3P-8-8φ813.214.418.128.413.8--
SC3P-8-10φ1014.817.620.230.916.8--
SC3P-10-6φ6R3/813.254.446.94840.515.414.42217291911.8--
SC3P-10-8φ815.414.418.128.913.8--
SC3P-10-10φ1016.717.620.231.216.8--
SC3P-10-12φ1218.42123.436.919.8--
SC3P-15-8φ8R1/21659.752.451.544.21814.42818.1312413.8--
SC3P-15-10φ101817.620.233.616.8--
SC3P-15-12φ1219.72123.436.419.8--
  • ※ テーパメネジタイプのL1、L2寸法はねじ締付後の参考寸法です。

内部構造および部品リスト

スピードコントローラ ステンレス 耐腐蝕用タイプ SC3Pシリーズ:関連画像

内部構造

品番部品名称材質
1ニードルステンレス鋼(SUS303相当品)
2ロックナットステンレス鋼(SUS303相当品)
3Oリング水素化ニトリルゴム
4樹脂本体ポリブチレンテレフタレート
5金属本体ステンレス鋼(SUS303相当品)
6カゴポリブチレンテレフタレート
7チェックパッキン水素化ニトリルゴム
8ナカゴステンレス鋼(SUS303相当品)
品番部品名称材質
9ツマミステンレス鋼(SUS303相当品)
10弾性体スリーブ水素化ニトリルゴム
11ロックリングステンレス鋼(SUS303相当品)
12ガイドリングステンレス鋼(SUS303相当品)
13ロック爪ステンレス鋼(SUS301)
14開放リングポリアセタール
15ガスケットポリフェニレンサルファイド

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • ※ 必ず製品仕様内でご使用ください。
  • ※ 本製品は圧縮空気用です。他流体の使用は避けてください。
  • ※ チューブはチューブエンドまで確実に挿入し、チューブを引いて抜けないことを確認してからご使用ください。
  • ※ チューブは専用カッタで必ず直角に切断しご使用ください。
  • ※ 配管、およびチューブ挿入時、切粉、異物を除去してからご使用ください。
  • ※ チューブは急激に曲げないよう充分余裕をもたせてください。
  • ※ 高温、多湿の場所や屋外、直射日光を避けご使用ください。
  • ※ 振動・衝撃の強い場所での使用は避けてください。
  • ※ ニードルは全閉時においても多少のリークを許容していますので、ストップバルブとしての使用はご遠慮ください。
  • ※ チューブの交換は必ず空気を止め残圧が無いことを確認してから実施してください。
  • ※ 耐薬品性は、SUS440相当と同等です。これ以上の耐薬品性が必要な場合は使用できません。
  • ※ 腐蝕しやすい雰囲気中でのご使用は、必ずお問合せください。条件により継手本体の破損の原因となります。

注意・禁止事項

  • ※ 推奨締付トルク範囲内でご使用ください。
  • ※ 圧力を加えたまま増し締めしないでください。
  • ※ チューブの交換は必ず空気を止め、残圧が無いことを確認して実施してください。
  • ※ 任意の方向へ回転させ取付可能ですが、常時回転及び揺動の用途としては使用しないでください。

〔推奨締付トルク〕

接続ねじ締付けトルク N・m
M51.0~1.5
R1/87~9
R1/412~14
R3/822~24
R1/228~30

型番リスト

型番
制御方向
最大流量(l/min)
管接続口径
管接続口径1 オネジ
適用チューブ径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC3P-6-4

メータアウト
200
R
1/8
4

1個

3,837( 4,221円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス耐腐食タイプのスピードコントローラ。
【特長】
・腐蝕に優れたステンレスを使用した速度制御弁SUS303相当(Cr20%、Mo2%)ステンレスを採用。
・黄銅材を使用していないため、銅イオンを嫌う雰囲気での使用に最適。
・チェックパッキンには劣化防止用の耐オゾン材料を標準採用
・材質から地球環境に悪影響を及ぼす物質を排除。
【用途】
・ニードルを回転させ、流量を調整する。
・アクチュエータ、シリンダ、シリンダバルブ等の開閉スピードや速度を調整。
・シリンダに直結して使用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

Loading...

SC3P-6-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードコントローラ ステンレス 耐腐蝕用タイプ SC3Pシリーズの型番SC3P-6-4のページです。
型番SC3P-6-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピードコントローラ ステンレス 耐腐蝕用タイプ SC3Pシリーズ

スピードコントローラ ステンレス 耐腐蝕用タイプ SC3Pシリーズ

    スピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付 SCL2シリーズ

    スピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付 SCL2シリーズ

      スピードコントローラ ステンレスタイプ

      スピードコントローラ ステンレスタイプ

        ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ステンレスシリーズ ASD-FGシリーズ

        ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ステンレスシリーズ ASD-FGシリーズ

          クイック継手付スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ

          クイック継手付スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ

            スピードコントローラ スタンダードタイプ

            スピードコントローラ スタンダードタイプ

              クイック継手付スピードコントローラ 大流量タイプ SCGシリーズ

              クイック継手付スピードコントローラ 大流量タイプ SCGシリーズ

                スピードコントローラ ポート直結・エルボタイプ SC3Rシリーズ

                スピードコントローラ ポート直結・エルボタイプ SC3Rシリーズ

                  スピードコントローラ 耐熱タイプ

                  スピードコントローラ 耐熱タイプ

                    クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC・SSシリーズ

                    クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC・SSシリーズ

                      スピードコントローラ エルボタイプ・ワンタッチ継手付 SC3Wシリーズ

                      スピードコントローラ エルボタイプ・ワンタッチ継手付 SC3Wシリーズ

                        耐スパッタ用 スロットルバルブブラス エルボ

                        耐スパッタ用 スロットルバルブブラス エルボ

                          スロットルバルブ-ユニオン-

                          スロットルバルブ-ユニオン-

                            メーカー CKD CKD ミスミ SMC コガネイ ミスミ コガネイ CKD ミスミ コガネイ CKD 日本ピスコ ミスミ
                            通常価格 3,302円 1,087円 4,320円 2,353円 925円 640円 1,172円 999円 1,190円 1,497円 899円 754円 470円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スロットルバルブ スロットルバルブ
                            本体形状 エルボ ストレート - デュアル ユニオンストレート - エルボ エルボ - - エルボ エルボ ユニオン
                            接続部の種類 おねじ+ワンタッチ継手 両側ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 両側ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+めねじ おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 ネジ、チューブの接続 両側ワンタッチ継手
                            本体材質 ポリブチレンテレフタレート ポリブチレンテレフタレート - PBT 黄銅 - ポリブチレンテレフタレート 黄銅 - ポリブチレンテレフタレート ポリブチレンテレフタレート 黄銅 ポリブチレンテレフタレート
                            ツマミの種類 標準 マイナスドライバ溝付 標準 樹脂 標準 マイナスドライバ溝付 標準 マイナスドライバ溝付 標準 標準 マイナスドライバ溝付 標準 標準

                            スピードコントローラ ステンレス 耐腐蝕用タイプ SC3Pシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q メータアウト、メータインの違いは?
                            A
                            制御可能な方向の違いです。メータアウトは、シリンダから排気されるエア量を制御します。メータインは、シリンダに供給するエア量を制御します。メータアウトの方が動作が安定しているので、一般的に利用されます。
                            Q スピードコントローラでエアを絞れば、推力も変わるのでしょうか。
                            A
                            供給流量では、エアシリンダの速度調整しかできません。力(推力)を調整する場合は、供給する圧力を調整するレギュレータが必要になります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SC3P-10-12-I
                            SC3P-10-6
                            SC3P-10-8
                            SC3P-6-4-I
                            SC3P-6-6
                            SC3P-6-6-I
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            制御方向 最大流量
                            (l/min)
                            管接続口径 管接続口径1 オネジ 適用チューブ径
                            (mm)

                            6,056円

                            ( 6,662円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メータイン840R3/812

                            5,518円

                            ( 6,070円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メータアウト600R3/86

                            5,591円

                            ( 6,150円 )
                            1個 -

                            5日目

                            メータアウト800R3/88

                            3,938円

                            ( 4,332円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メータイン200R1/84

                            4,043円

                            ( 4,447円 )
                            1個 -

                            3日目

                            メータアウト200R1/86

                            4,043円

                            ( 4,447円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メータイン200R1/86

                            スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました