(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピードコントローラ SCシリーズ(アルミニウム合金)

スピードコントローラ SCシリーズ(アルミニウム合金)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,311円 ~ 14,585円  特別価格 
税込価格
1,442円 ~ 16,044円  特別価格 

小型・軽量で省スペースで大口径タイプのスピードコントローラ。【特長】・メーター...

詳細情報を確認する

型番

未確定16件の候補があります。

Loading...

商品仕様

スピードコントローラ SCシリーズ

スピードコントローラ SCシリーズ

スピードコントローラ SCシリーズ

製品基本情報
本体材質: アルミニウム合金
JIS 記号

製品仕様

項 目SC-20ASC-25ASC-32ASC-40ASC-50A
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa10.7
最低使用圧力 MPa0.050.05
耐圧力 MPa1.51.05
流体温度 ℃5〜60(但し、凍結なきこと)注2
周囲温度 ℃0〜60(但し、凍結なきこと)
接続口径 Rc3/411 1/41 1/22 
質量 kg0.81.4444
適用シリンダチューブ内径 mmφ100〜φ200φ140〜φ250φ300〜φ450φ300〜φ450φ450〜
ニードル回転数1010101010
取付姿勢流量調整用のハンドル(ナット)を上もしくは下にした垂直取付姿勢を原則とします。
自由流れ流量 l/min(ANR)1030017400680006800097000
有効断面積 mm2155260100010001500
制御流れ流量 l/min(ANR)830018700680006800091000
有効断面積 mm2125280100010001400

注1: 流量は圧力0.5MPa時の大気圧換算値。
注2: エアー質(露点)によっては断熱膨張で凍結する恐れあり。

流量特性

流量特性

 

流量特性

 

内部構造および部品リスト

内部構造

内部構造

部品リスト

品番部品名称材質
1キャップ亜鉛ダイカスト
2スプリングステンレス鋼
3Oリングニトリルゴム
4ボディ亜鉛ダイカスト
5弁シート黄銅・ニトリルゴム
6ロッド黄銅
7Oリングニトリルゴム
8ナット炭素鋼又は黄銅
9ナット亜鉛ダイカスト
10内歯座金ステンレス鋼
11袋ナット

外形寸法図(CAD)

SC-20A / SC-25A 絞り: 右回転 / 接続口径2-Rc□

SC-20A / SC-25A
絞り: 右回転 / 接続口径2-Rc□

形番ABCD接続口径
SC-20A745042115Rc3/4
SC-25A906155156Rc1
SC-32A / SC-40A / SC-50A 粗調整用(絞り: 右回転)/ 微調整用 / 接続口径(2-Rc□)

SC-32A / SC-40A / SC-50A
粗調整用(絞り: 右回転)/ 微調整用 / 接続口径(2-Rc□)

形番ABCD接続口径
SC-32A210779275Rc1 1/4
SC-40A210779275Rc1 1/2
SC-50A222799684Rc2

使用上の注意事項

接続ねじ締付トルクN・m
Rc3/451
Rc170
Rc1 1/480
Rc1 1/285
Rc2120
  • ※ SCシリーズ配管接続時は右記締付トルク以上で締付ないでください。
  • ※ 低圧範囲(0.05MPa以下)でご使用の場合、または前後の配管等が極端に絞られている場合、シリンダスピードが早い場合、差圧が少ない場合は振動音を起こしやすいのでご注意ください。
  • ※ ニードルおよびロックナット部の締付けは過度に締めすぎないようにしてください。(締付けトルク3N・m程度)

型番リスト

型番
本体形状
制御方向
接続部の種類
ツマミの種類
ロックナットの種類
使用圧力範囲(MPa)
最大流量(l/min)
流量特性
管接続口径
管接続口径1 オネジ
管接続口径2 メネジ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側めねじ
標準
リングナット
0.05~1
10300
-
Rc
-
3/4
112-3556

1個

4,838( 5,322円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側めねじ
標準
リングナット
0.05~1
17400
-
Rc
-
1
112-3564

1個

6,593( 7,252円 )

4日目

ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側めねじ
標準
六角ナット
0.05~0.7
68000
-
Rc
-
1 1/4
-

1個

14,585( 16,044円 )

4日目

[エルボ] エルボ
メータアウト
両側めねじ
マイナスドライバ溝付
リングナット
0.1~0.7
20
標準タイプ
M
-
M3
-

1個

1,312円

721

( 793円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ストレート
メータアウト
両側めねじ
マイナスドライバ溝付
リングナット
0.1~0.7
20
標準タイプ
M
-
M3
-

1個

1,312( 1,443円 )

3日目

[エルボ] アジャスタブル
メータアウト
おねじ+めねじ
マイナスドライバ溝付
リングナット
0.1~0.7
53
標準タイプ
M
M5
M5
-

1個

1,667( 1,834円 )

3日目

[エルボ] アジャスタブル
メータアウト
おねじ+めねじ
マイナスドライバ溝付
リングナット
0.1~0.7
53
微速タイプ
M
M5
M5
-

1個

2,287( 2,516円 )

5日目

[エルボ] アジャスタブル
メータアウト
おねじ+めねじ
マイナスドライバ溝付
リングナット
0.1~0.7
53
低速タイプ
M
M5
M5
-

1個

1,742( 1,916円 )

5日目

[エルボ] フラット
メータアウト
おねじ+めねじ
マイナスドライバ溝付
リングナット
0.1~0.7
53
標準タイプ
M
M5
M5
-

1個

1,667( 1,834円 )

4日目

[エルボ] エルボ
メータアウト
両側めねじ
マイナスドライバ溝付
リングナット
0.1~0.7
53
標準タイプ
M
-
M5
-

1個

1,311( 1,442円 )

4日目

[エルボ] エルボ
メータアウト
両側めねじ
マイナスドライバ溝付
リングナット
0.1~0.7
53
微速タイプ
M
-
M5
-

1個

2,071( 2,278円 )

5日目

[エルボ] エルボ
メータイン
両側めねじ
マイナスドライバ溝付
リングナット
0.1~0.7
53
標準タイプ
M
-
M5
-

1個

1,311( 1,442円 )

4日目

[エルボ] エルボ
メータイン
両側めねじ
マイナスドライバ溝付
リングナット
0.1~0.7
53
低速タイプ
M
-
M5
-

1個

1,767( 1,944円 )

4日目

ストレート
メータアウト
両側めねじ
マイナスドライバ溝付
リングナット
0.1~0.7
53
標準タイプ
M
-
M5
112-3505

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ストレート
メータアウト
両側めねじ
マイナスドライバ溝付
リングナット
0.1~0.7
53
微速タイプ
M
-
M5
-

1個

2,024( 2,226円 )

3日目

ストレート
メータアウト
両側めねじ
マイナスドライバ溝付
リングナット
0.1~0.7
53
低速タイプ
M
-
M5
-

1個

1,517( 1,669円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型・軽量で省スペースで大口径タイプのスピードコントローラ。
【特長】
・メーターイン、メーターアウトとして使用可能。
・Rc3/4、Rc1、Rc1 1/4、Rc1 1/2口径に使用するインラインスピコン。
【用途】
・ニードルの回転で流量を調整しシリンダ、アクチュエータ等の開閉スピードや速度を調整。

■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピードコントローラ SCシリーズ(アルミニウム合金)

スピードコントローラ SCシリーズ(アルミニウム合金)

    クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-M・SS□-Mシリーズ

    クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-M・SS□-Mシリーズ

      速度制御弁 スピードコントローラ エルボ

      速度制御弁 スピードコントローラ エルボ

        標準タイプ スロットルバルブ エルボ

        標準タイプ スロットルバルブ エルボ

          マイナスドライバ調整用スピードコントローラ ワンタッチ管継手付 インラインタイプ AS□□□1F-D

          マイナスドライバ調整用スピードコントローラ ワンタッチ管継手付 インラインタイプ AS□□□1F-D

            タンパープルーフスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 インラインタイプ ASシリーズ

            タンパープルーフスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 インラインタイプ ASシリーズ

              マイナスドライバ調整用デュアルスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 ASDシリーズ

              マイナスドライバ調整用デュアルスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 ASDシリーズ

                耐スパッタ用 スロットルバルブブラス エルボ

                耐スパッタ用 スロットルバルブブラス エルボ

                  クリーン仕様 スピードコントローラ SCL・SC・SSシリーズ

                  クリーン仕様 スピードコントローラ SCL・SC・SSシリーズ

                    タンパープルーフデュアルスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 ASD□□□F-Tシリーズ

                    タンパープルーフデュアルスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 ASD□□□F-Tシリーズ

                      クイック継手付スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ

                      クイック継手付スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ

                        耐スパッタ用 スピードコントローラブラス エルボ

                        耐スパッタ用 スピードコントローラブラス エルボ

                          スピードコントローラNSC(D)シリーズ

                          スピードコントローラNSC(D)シリーズ

                            メーカー CKD コガネイ 日本ピスコ 日本ピスコ SMC SMC SMC 日本ピスコ コガネイ SMC コガネイ 日本ピスコ CDC
                            通常価格 1,311円 800円 615円 484円 898円 898円 1,726円 754円 1,816円 1,989円 925円 1,013円 9,154円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            種類 スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スロットルバルブ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スロットルバルブ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ
                            本体材質 アルミニウム合金 黄銅 PBT PBT 黄銅+無電解ニッケルめっき PBT・黄銅+無電解ニッケルめっき PBT・黄銅+無電解ニッケルめっき 黄銅 - PBT・黄銅+無電解ニッケルめっき 黄銅 黄銅 樹脂
                            使用温度範囲(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 -5::60 -5::60 -5::60 - 5::60 -5::60 0::60 - 0::60

                            スピードコントローラ SCシリーズ(アルミニウム合金)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            スピードコントローラー
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/09
                            目的の型番が見つかり、しかも短納期で来たので仕事がはかどりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました