(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラグサイレンサPSAシリーズ

プラグサイレンサPSAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
721円 ~ 912円
税込価格
793円 ~ 1,003円

空気圧機器の排気音の低減に最適。【特長】・従来のサイレンサより非常にコンパクト...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

プラグサイレンサPSAシリーズ 外形図

製品仕様

項目PSA101PSA102PSA103
材質本体樹脂一般鋼材一般鋼材
エレメント樹脂焼結合金焼結合金
有効断面積 mm22.559
注1)最大流量 ℓ/min(ANR)160300550
注2)消音効果 dB202015
最高使用圧力1MPa
注3)使用温度範囲 ℃-20℃~+60℃-20℃~+80℃

注1)圧力0.5MPa時の流量
注2)最大流量時の消音効果
注3)但し、凍結なきこと

規格表

寸法

単位:mm

形式CAB
PSA101R1/875
PSA102R1/496
PSA103R3/8108

内部構造図/部品表

PSA101

プラグサイレンサPSAシリーズ 規格表01

PSA102・103

プラグサイレンサPSAシリーズ 規格表02
No名称材質数量
1本体樹脂1
2エレメント樹脂1
No名称材質数量
1本体一般鋼材1
2エレメント焼結合金1
3止め輪ステンレス1

型番リスト

型番
取付ねじの呼び
本体材質
有効断面積(範囲)
エレメント材質
最大流量(l/min)
消音効果(dB)
有効断面積(mm2)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/8
樹脂
~5.0
[樹脂系] 樹脂
160
20
2.5

5個

721( 793円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/4
一般鋼材
~5.0
焼結合金
300
20
5

5個

912( 1,003円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/8
一般鋼材
5.1~10.0
焼結合金
550
15
9

5個

855( 941円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

空気圧機器の排気音の低減に最適。
【特長】
・従来のサイレンサより非常にコンパクトです。
・消音効果は抜群です。
・減音量15dB以上です。
・プラグサイレンサのため、取付スペースをとりません。
・小形・軽量です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラグサイレンサPSAシリーズ

プラグサイレンサPSAシリーズ

    サイレンサー CSS-FS(ブレザベント)タイプ

    サイレンサー CSS-FS(ブレザベント)タイプ

      NCU仕様 マフラ付排気絞り弁 TVMシリーズ

      NCU仕様 マフラ付排気絞り弁 TVMシリーズ

        スピコンマフラ SM1シリーズ

        スピコンマフラ SM1シリーズ

          サイレンサー CSS-Fタイプ(ブレザベント)

          サイレンサー CSS-Fタイプ(ブレザベント)

            SLBRシリーズサイレンサ

            SLBRシリーズサイレンサ

              ミニサイレンサ

              ミニサイレンサ

                サイレンサ SLシリーズ

                サイレンサ SLシリーズ

                  サイレンサ SLCB

                  サイレンサ SLCB

                    サイレンサー CSB-Fタイプ(ブレザベント)

                    サイレンサー CSB-Fタイプ(ブレザベント)

                      サイレンサ ST

                      サイレンサ ST

                        エギゾーストフィルタ EFシリーズ

                        エギゾーストフィルタ EFシリーズ

                          サイレンサ 樹脂ボディタイプ SLWシリーズ

                          サイレンサ 樹脂ボディタイプ SLWシリーズ

                            メーカー TAIYO(太陽鉄工) 千代田通商 コガネイ TAIYO(太陽鉄工) 千代田通商 CHELIC(チェリック) EASUN(イーサン) CKD CHELIC(チェリック) 千代田通商 CDC コガネイ CKD
                            通常価格 721円 569円 850円 1,398円 1,344円 855円 45円 349円 713円 415円 718円 8,999円 432円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 プラグ形 標準 マフラー付排気絞り弁 排気量調整形 標準 排気量調整形 標準 標準 プラグ形 標準 標準 - 標準
                            管接続口 種類 R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) - R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) G(管用平行ねじ) - R(管用テーパおねじ) - R(管用テーパおねじ) - -
                            カバ- なし なし - あり なし - なし - - なし - - あり

                            プラグサイレンサPSAシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            排気ポートに使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/26
                            当社製品のエアー電磁弁の排気ポートに取り付けて使用しています。通常は樹脂タイプの物を使っていますが、スペースが取れない時などにこの商品を選定しています。電磁弁の取り付け面とツライチとなり、性能は通常タイプと変わりません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            既存電磁弁に設置
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/03
                            既存の電磁弁で、隣り合う継手が邪魔で通常のサイレンサは設置できなかったが、この省スペースな埋め込み型のサイレンサは問題無く使用できた。使用流量が少ないが、今回の使用用途では問題にならなかった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作機配管
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/10
                            試作機の空圧配管用に購入.。
                            コンパクトながら機能は十分。
                              

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サイレンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました