(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピコンマフラ SM1シリーズ

スピコンマフラ SM1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,855円
税込単価
3,141円

消音器と絞り弁を一体化しています。【特長】・排気流量は0~100%まで制御がで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

SM102 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スピコンマフラ SM1シリーズ 外形図

製品仕様

内部構造図

スピコンマフラ SM1シリーズ 内部構造図

部品表

No.名称材質数量
(1)本体SM100:真鍮
SM101~SM108:一般構造用圧延鋼
1
(2)ニードルバルブSM100:真鍮
SM101~SM108:機械構造用炭素鋼
1
(3)マフラ焼結合金1

仕様

項目型番
SM100SM101SM102SM103SM104SM106SM108
接続口径M5×0.8R1/8R1/4R3/8R1/2R3/4R1
有効断面積mm2(全開時)4111620456060
使用流体空気
使用圧力範囲0~0.7MPa0~1MPa
耐圧力1.05MPa1.5MPa
使用温度範囲0~+80℃(但し、凍結なきこと)
質量g520304070120220

規格表

スピコンマフラ SM1シリーズ 寸法表

型番リスト

型番
管接続口 種類
取付ねじの呼び
有効断面積(範囲)
外径 D(φ)
有効断面積(mm2)
最高使用圧力(MPa)
発注単位(個)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SM102

R(管用テーパおねじ)
1/4
10.1~20.0
16.2
16
1
1
105-3892

1個

2,855( 3,141円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

消音器と絞り弁を一体化しています。
【特長】
・排気流量は0~100%まで制御ができます。
・消音器と絞り弁のセットによる一個二役で、経済的です。
【用途】
・アクチュエータの速度制御と排気音の消音にご使用ください。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 

SM102で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピコンマフラ SM1シリーズの型番SM102のページです。
型番SM102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピコンマフラ SM1シリーズ

スピコンマフラ SM1シリーズ

    サイレンサ SA

    サイレンサ SA

      サイレンサー CSS-Fタイプ(ブレザベント)

      サイレンサー CSS-Fタイプ(ブレザベント)

        サイレンサー CSS-FS(ブレザベント)タイプ

        サイレンサー CSS-FS(ブレザベント)タイプ

          38dB(A)高消音サイレンサ ANB1シリーズ

          38dB(A)高消音サイレンサ ANB1シリーズ

            エギゾーストフィルタ EFシリーズ

            エギゾーストフィルタ EFシリーズ

              NCU仕様 マフラ付排気絞り弁 TVMシリーズ

              NCU仕様 マフラ付排気絞り弁 TVMシリーズ

                40dB(A)高消音サイレンサ ANA1シリーズ

                40dB(A)高消音サイレンサ ANA1シリーズ

                  サイレンサ ST

                  サイレンサ ST

                    サイレンサ SA3シリーズ

                    サイレンサ SA3シリーズ

                      食品製造工程向け サイレンサ付メタリングバルブ SMW2-FP1シリーズ

                      食品製造工程向け サイレンサ付メタリングバルブ SMW2-FP1シリーズ

                        マフラ 黄銅製 KMシリーズ

                        マフラ 黄銅製 KMシリーズ

                          サイレンサ 

                          サイレンサ 

                            メーカー TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) 千代田通商 千代田通商 SMC コガネイ コガネイ SMC CDC TAIYO(太陽鉄工) CKD コガネイ ミスミ
                            通常価格 1,398円 640円 1,344円 569円 733円 8,999円 850円 608円 718円 1,320円 1,251円 598円 250円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 排気量調整形 標準 標準 標準 標準 - マフラー付排気絞り弁 標準 標準 標準 排気量調整形 - 標準
                            本体材質 銅合金 樹脂 SUS304 黄銅(ニッケルメッキ) - - 黄銅 - 樹脂 樹脂 樹脂 黄銅 -
                            カバ- あり あり なし なし - - - - - なし あり - -
                            エレメント材質 焼結合金 樹脂系焼結 SUS316焼結体 SUS304スクリーン - - - - - 樹脂 樹脂系焼結 焼結黄銅 -

                            スピコンマフラ SM1シリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            エアシリンダー排気調整
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/10
                            路面表示用施工車両の上下作動用エアシリンダーの排気圧調整ですが、屋外での使用が前提で金属製の物が少なく毎回これを使用してます。サイズも豊富で非常に助かってます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SM
                            SM100
                            SM101
                            SM103
                            SM104
                            SM108
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            管接続口 種類 取付ねじの呼び 有効断面積(範囲) 外径 D
                            (φ)
                            有効断面積
                            (mm2)
                            最高使用圧力
                            (MPa)
                            発注単位
                            (個)
                            トラスココード

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --------

                            1,398円

                            ( 1,538円 )
                            2個 -

                            7日目

                            M(メートルねじ並目)M5X0.8~5.0940.72105-3876

                            2,414円

                            ( 2,655円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            R(管用テーパおねじ)1/810.1~20.013.81111105-3884

                            2,719円

                            ( 2,991円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            R(管用テーパおねじ)3/810.1~20.019.62011105-3906

                            2,797円

                            ( 3,077円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            R(管用テーパおねじ)1/240.1~50.025.44511105-3914

                            5,816円

                            ( 6,398円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            R(管用テーパおねじ)150.1~100.041.06011105-3931

                            サイレンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました