(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイレンサ SA

サイレンサ SA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
640円
税込単価
704円

空気圧機器の排気音の低減に最適。【特長】・消音効果は抜群です。・本体に樹脂を使...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準
  • 本体材質:
    樹脂
  • カバ-:
    あり
  • エレメント材質:
    樹脂系焼結
  • 消音効果(dB):
    20

型番

SA-5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

サイレンサ SA 外形図01

製品仕様

接続口径M5×0.8
消音効果20dB(A)以上
最高使用圧力0.7MPa
有効断面積 mm26
質量 g2.5

選定サポート情報

注文例

サイレンサ SA 選定サポート01

型番リスト

型番
管接続口 種類
取付ねじの呼び
有効断面積(範囲)
外径 D(φ)
有効断面積(mm2)
発注単位(個)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SA-5

M(メートルねじ並目)
M5X0.8
5.1~10.0
8
6
10

10個

640( 704円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

空気圧機器の排気音の低減に最適。
【特長】
・消音効果は抜群です。
・本体に樹脂を使用しているので軽量です。

カタログ

 

SA-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイレンサ SAの型番SA-5のページです。
型番SA-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイレンサ SA

サイレンサ SA

    サイレンサ SA3シリーズ

    サイレンサ SA3シリーズ

      サイレンサ(空気用)

      サイレンサ(空気用)

        樹脂製サイレンサ BN-2606

        樹脂製サイレンサ BN-2606

          サイレンサ SA2シリーズ

          サイレンサ SA2シリーズ

            サイレンサ ST

            サイレンサ ST

              プラグサイレンサPSAシリーズ

              プラグサイレンサPSAシリーズ

                マフラ 樹脂製 KMシリーズ

                マフラ 樹脂製 KMシリーズ

                  コンバム用サイレンサ MSシリーズ

                  コンバム用サイレンサ MSシリーズ

                    エギゾーストフィルタ EFシリーズ

                    エギゾーストフィルタ EFシリーズ

                      補助機器 サイレンサー BSL、BSLMシリーズ

                      補助機器 サイレンサー BSL、BSLMシリーズ

                        マフラ 黄銅製 KMシリーズ

                        マフラ 黄銅製 KMシリーズ

                          サイレンサ BN-26シリーズ

                          サイレンサ BN-26シリーズ

                            メーカー TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) トラスコ中山 日本精器 TAIYO(太陽鉄工) CDC TAIYO(太陽鉄工) コガネイ コンバム(旧:妙徳) コガネイ AirTAC(エアタック) コガネイ 日本精器
                            通常価格 640円 1,320円 470円 348円 776円 718円 721円 337円 1,169円 8,999円 65円 598円 248円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 プラグ形 - 標準 - 標準 - 標準
                            本体材質 樹脂 樹脂 ポリアセタール樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - ポリアセタール樹脂(ジュラコン) 樹脂 - HPb59-1 黄銅 黄銅
                            カバ- あり なし あり なし なし - なし あり あり - - - なし
                            エレメント材質 樹脂系焼結 樹脂 フィルタレン - 樹脂系焼結 - - - - - - 焼結黄銅 -
                            消音効果(dB) 20 20 - - 20 - - - - - - - -

                            サイレンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました