(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マフラ 黄銅製 KMシリーズ【1~10個入り】

マフラ 黄銅製 KMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
598円 ~ 4,428円
税込価格
658円 ~ 4,871円

焼結黄銅製で、機械的強度に優れているサイレンサ。【特長】・焼結黄銅製で、機械的...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    黄銅
  • エレメント材質:
    焼結黄銅

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

150-30Aの寸法図 単位 : mm

150-30Aの寸法図

KM-1~KM-8の寸法図 単位 : mm

KM-1~KM-8の寸法図

製品仕様

項目型番
150-30AKM-1KM-2KM-3KM-4KM-6KM-8
配管接続口径#10-32
ユニファイねじ
(M5×0.8に使用できます)
R1/8R1/4R3/8R1/2R3/4R1
使用流体空気
使用圧力範囲 MPa0~0.9
保証耐圧力 MPa1.3
使用温度範囲℃+5~+60
材質本体黄銅
エレメント焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)
有効断面積 mm23.517425056103199
消音効果 dB14161381512
質量 g352535561150335
販売単位1個

規格表

型番記号
接続口
R
A
(二面幅)
BCD
KM-11/824
(21)
94817.5
KM-21/41049
KM-33/8
KM-41/21251
KM-63/436 (32)156523.5
KM-8152 (46)208037

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
種類
管接続口 種類
取付ねじの呼び
有効断面積(範囲)
カバ-
消音効果(dB)
外径 D(φ)
全長L(mm)
有効断面積(mm2)
発注単位(個)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[標準] 標準
UNC(ユニファイねじ)
#10-32(M5X0.8可)
~5.0
なし
14
9.2
19
3.5
1

1個

598( 658円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

プラグ形
M(メートルねじ並目)
3/4
-
あり
-
11.5
16
-
10

1パック

10個入り

3,542( 3,896円 )

3日目

[標準] 標準
R(管用テーパおねじ)
1/8
10.1~20.0
なし
1
17.5
48
17
1

1個

1,014( 1,115円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準] 標準
R(管用テーパおねじ)
1/4
40.1~50.0
なし
6
17.5
49
42
1

1個

1,046( 1,151円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準] 標準
R(管用テーパおねじ)
3/8
40.1~50.0
なし
13
17.5
49
50
1

1個

1,030( 1,133円 )

8日目

[標準] 標準
R(管用テーパおねじ)
1/2
50.1~100.0
なし
8
17.5
51
56
1

1個

1,014( 1,115円 )

9日目

[標準] 標準
R(管用テーパおねじ)
3/4
100.1~
なし
15
23.5
65
103
1

1個

2,171( 2,388円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準] 標準
R(管用テーパおねじ)
1
100.1~
なし
12
37
80
199
1

1個

4,428( 4,871円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

焼結黄銅製で、機械的強度に優れているサイレンサ。
【特長】
・焼結黄銅製で、機械的強度が優れている。
・コンパクトで取付けスペースをとらない。
・消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。
・排気ポートからのゴミの侵入も防止。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マフラ 黄銅製 KMシリーズ

マフラ 黄銅製 KMシリーズ

    食品製造工程向け サイレンサ付メタリングバルブ SMW2-FP1シリーズ

    食品製造工程向け サイレンサ付メタリングバルブ SMW2-FP1シリーズ

      サイレンサー CSSタイプ

      サイレンサー CSSタイプ

        NCU仕様 マフラ付排気絞り弁 TVMシリーズ

        NCU仕様 マフラ付排気絞り弁 TVMシリーズ

          サイレンサ BC焼結体 ANシリーズ

          サイレンサ BC焼結体 ANシリーズ

            サイレンサ 高消音・小口径・ 樹脂ボディタイプ SLW-Hシリーズ

            サイレンサ 高消音・小口径・ 樹脂ボディタイプ SLW-Hシリーズ

              SLRシリーズサイレンサ

              SLRシリーズサイレンサ

                マフラ付排気絞り弁 TVMシリーズ

                マフラ付排気絞り弁 TVMシリーズ

                  エギゾーストフィルタ EFシリーズ

                  エギゾーストフィルタ EFシリーズ

                    サイレンサ SA2シリーズ

                    サイレンサ SA2シリーズ

                      5.0MPa対応サイレンサ VCHNシリーズ

                      5.0MPa対応サイレンサ VCHNシリーズ

                        サイレンサ SLC

                        サイレンサ SLC

                          サイレンサ SLCP

                          サイレンサ SLCP

                            メーカー コガネイ CKD 千代田通商 コガネイ SMC CKD CHELIC(チェリック) コガネイ コガネイ TAIYO(太陽鉄工) SMC CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック)
                            通常価格 598円 1,251円 1,440円 850円 157円 704円 1,087円 370円 8,999円 776円 8,789円 624円 167円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体材質 黄銅 樹脂 SUS304 黄銅 銅合金 難燃性樹脂 黄銅 ポリブチレンテレフタレート - 樹脂 - 黄銅 エンプラ
                            エレメント材質 焼結黄銅 樹脂系焼結 SUS316焼結体 - 銅系焼結 樹脂系焼結 焼結真鍮 発泡ポリエチレン樹脂 - 樹脂系焼結 - 焼結真鍮 発泡樹脂

                            マフラ 黄銅製 KMシリーズのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            エアー装置製品に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/12/07
                            顧客から製作を依頼されたエアー装置製品に使用しています。この商品は図面でメーカ指定されていたので、よく使っているミスミで検索して購入しています。エアーバルブの排気口に取り付けていますが、特に問題もなく使用出来ています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            セット部品として使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/25
                            顧客から依頼された装置へのセット部品として使用しています。顧客の設備装置で使っているメーカーの品揃えから、耐久性があり、すこし位ぶつけてもダメにならない、この商品を選定しました。緊急性があったのでミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            会社の製造ラインの必需品
                            評価 5.0満足度:5.02017/10/26
                            元々この商品が付いておりますが、定期的な交換が必要になるためミスミのラインナップにあることに感謝しております。
                            商品についても問題ないです。マフラーです(笑)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 配管時の注意点は。
                            A
                            主にバルブに取り付けますが、バルブの穴と穴の間が狭いものもありますので、必ず当該バルブの寸法図を確認後、購入してください。

                            サイレンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました