(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マフラ 樹脂製 KMシリーズ【1~10個入り】

マフラ 樹脂製 KMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
337円 ~ 4,328円
税込価格
371円 ~ 4,761円

消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプのマフラ。【特長】。・通気抵抗...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

マフラ 樹脂製:関連画像

KM-03

マフラ 樹脂製:関連画像

KM-05

マフラ 樹脂製:関連画像

KM-11~41

マフラ 樹脂製:関連画像

KM-10

製品仕様

項目型番
KM-03KM-05KM-10KM-11KM-22KM-23KM-31KM-41
配管接続口径M3×0.5M5×0.8R1/8R1/4R3/8R1/2
使用流体空気
使用圧力範囲 MPa0~0.70~0.9
保証耐圧力 MPa0.91.1
使用温度範囲 ℃5~60
材質本体ポリアセタール樹脂(ジュラコン)
エレメント発泡ポリエチレン(ろ過度10μm)ポリビニルアルコール樹脂
(スポンジ・ろ過度5μm)
焼結ポリエチレン樹脂
(ろ過度20μm)
焼結ポリエチレン樹脂
(ろ過度40μm)
焼結ポリエチレン樹脂
(ろ過度20μm)
有効断面積 mm21.04.05.51521436574
消音効果 dB151371818182734
質量 g0.51.00.944.51819.522

注:空気圧力0.5MPaで電磁弁に取付けたときの値です。(使用電磁弁:KM-03は040-4E1、KM-05は050-4E1)

項目型番
KM-J6KM-J8KM-J10KM-J12
配管接続口径φ6φ8φ10φ12
使用流体空気
使用圧力範囲 MPa0~0.7
保証耐圧力 MPa0.9
使用温度範囲 ℃5~60
材質本体ポリアセタール樹脂(ジュラコン)
エレメントポリビニールアルコール樹脂
有効断面積 mm29.8212542
消音効果 dB23333528
質量 g1.33.96.59

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
種類
管接続口 種類
取付ねじの呼び
クイック継手サイズ
有効断面積(範囲)
エレメント材質
消音効果(dB)
外径 D(φ)
全長L(mm)
有効断面積(mm2)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[標準] 標準
M(メートルねじ並目)
M3X0.5
-
~5.0
[樹脂系] 発泡ポリエチレン樹脂
15
6
14.5
1

10個

354( 389円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準] 標準
M(メートルねじ並目)
M5X0.8
-
~5.0
[樹脂系] 発泡ポリエチレン樹脂
13
8
17.5
4

10個

354( 389円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準] 標準
R(管用テーパおねじ)
1/8
-
5.1~10.0
[樹脂系] ポリビニールアルコール樹脂
7
11.5
16
5.5

10個

385( 424円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準] 標準
R(管用テーパおねじ)
1/8
-
10.1~20.0
[樹脂系] 焼結ポリエチレン樹脂
18
16
33
15

10個

458( 504円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準] 標準
R(管用テーパおねじ)
1/4
-
20.1~30.0
[樹脂系] 焼結ポリエチレン樹脂
18
16
36
21

10個

458( 504円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準] 標準
R(管用テーパおねじ)
1/4
-
40.1~50.0
[樹脂系] 焼結ポリエチレン樹脂
18
20
62.5
43

10個

605( 666円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準] 標準
R(管用テーパおねじ)
3/8
-
50.1~100.0
[樹脂系] 焼結ポリエチレン樹脂
27
26
68
65

10個

708( 779円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準] 標準
R(管用テーパおねじ)
1/2
-
50.1~100.0
[樹脂系] 焼結ポリエチレン樹脂
34
28
71
74

10個

708( 779円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準] 継手差込
ワンタッチ配管
-
φ8
20.1~30.0
[樹脂系] ポリビニールアルコール樹脂
33
15
64
21

10個

367( 404円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準] 継手差込
ワンタッチ配管
-
φ10
20.1~30.0
[樹脂系] ポリビニールアルコール樹脂
35
18
73
25

10個

337( 371円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準] 継手差込
ワンタッチ配管
-
φ12
40.1~50.0
[樹脂系] ポリビニールアルコール樹脂
28
20
83
42

1パック

10個入り

4,328( 4,761円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプのマフラ。
【特長】。
・通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えない。
・小形、軽量で、取付けが容易
・長寿命で、エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れている。
・石油などによる洗浄が手軽に行なえる。
・排気ポートからのゴミの侵入も防止。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マフラ 樹脂製 KMシリーズ

マフラ 樹脂製 KMシリーズ

    マフラ 黄銅製 KMシリーズ

    マフラ 黄銅製 KMシリーズ

      サイレンサ SA

      サイレンサ SA

        サイレンサ 管用テーパネジ用

        サイレンサ 管用テーパネジ用

          サイレンサ SA3シリーズ

          サイレンサ SA3シリーズ

            サイレンサ メートルネジ用

            サイレンサ メートルネジ用

              プラグサイレンサPSAシリーズ

              プラグサイレンサPSAシリーズ

                サイレンサ(空気用)

                サイレンサ(空気用)

                  サイレンサ 樹脂ボディタイプ SLWシリーズ

                  サイレンサ 樹脂ボディタイプ SLWシリーズ

                    エギゾーストフィルタ EFシリーズ

                    エギゾーストフィルタ EFシリーズ

                      コンバム用サイレンサ MSシリーズ

                      コンバム用サイレンサ MSシリーズ

                        樹脂製サイレンサ BN-2606

                        樹脂製サイレンサ BN-2606

                          サイレンサ ST

                          サイレンサ ST

                            メーカー コガネイ コガネイ TAIYO(太陽鉄工) 日本ピスコ TAIYO(太陽鉄工) 日本ピスコ TAIYO(太陽鉄工) トラスコ中山 CKD コガネイ コンバム(旧:妙徳) 日本精器 CDC
                            通常価格 337円 598円 640円 508円 1,320円 362円 721円 470円 432円 8,999円 1,169円 348円 718円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 ポリアセタール樹脂(ジュラコン) 黄銅 樹脂 PBT 樹脂 PBT - ポリアセタール樹脂 難燃性樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂
                            カバ- あり - あり あり なし あり なし あり あり - あり なし -

                            マフラ 樹脂製 KMシリーズのレビュー

                            評価 4.9 平均満足度:4.9 12件のレビュー
                            1個だけ買いたかった。
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/09
                            商社でかうと10個ロットでしか買えず、ここでは1個で買えたので購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電磁弁の消音に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/21
                            正直、どのような部品を使用して良いのかわかってなかったので
                            試しに使ってみたらしっくり来ました。
                            消音効果は全く問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            産業機械の試作品
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/22
                            金属製に比べ軽量で取り扱いしやすく、発送が速いためメンテナンス性も良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クイック継手があるので良い
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/13
                            クイック継手タイプがあるので、重宝しております。他メーカーより安価で消音も問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の消音
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/21
                            電磁弁から排出されるエアの音が気になっていたので
                            取り付けてみるとストレスなく仕事が捗る様になりました

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 配管時の注意点は。
                            A
                            主にバルブに取り付けますが、バルブの穴と穴の間が狭いものもありますので、必ず当該バルブの寸法図を確認後、購入してください。

                            サイレンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました