(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイレンサ付メタリングバルブ FMSシリーズ【2個入り】

サイレンサ付メタリングバルブ FMSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
799円
税込単価
879円

サイレンサと絞り弁一体化 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    排気量調整形
  • 管接続口 種類:
    M(メートルねじ並目)
  • 取付ねじの呼び:
    M5X0.8
  • 本体材質:
    黄銅
  • 有効断面積(範囲):
    ~5.0
  • カバ-:
    なし
  • エレメント:
    銅系焼結
  • 流量(l/min):
    250
  • 消音効果(dB):
    20
  • 外径(φ):
    10
  • 有効断面積(mm2):
    4
  • 発注単位(個):
    2

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

サイレンサ付メタリングバルブ FMSシリーズ 外形図

製品仕様

項目SMW-10ASMW-15A
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa0.7
最低使用圧力 MPa0
耐圧力 MPa1.05
流体温度 ℃5~60(但し、凍結なきこと 注3)
周囲温度 ℃-10~60(但し、凍結なきこと)
接続口径  R3/81/2
質量125170
適用シリンダチューブ内径 mmφ50~φ100φ50~φ100
ニードル回転数1919
消音効果 注2 dB20以上
流量 注1  L/min(ANR)1,7002,600
有効断面積 mm22539

注1:流量は圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。
注2:最大流量時の消音効果をあらわします。
注3:エアー質(露点)によっては断熱膨張で凍結する恐れがあります。

部品リスト

No.部品名称材質No.部品名称材質
1ツマミ黄銅5吸音材フェルト
2ロックナット黄銅6カバーポリアミド樹脂
3グランドナット黄銅7Oリングニトリルゴム
4軸本体黄銅8スピンドル黄銅

規格表

サイレンサ付メタリングバルブ FMSシリーズ 規格表

性質性能情報・試験情報

流量特性

サイレンサ付メタリングバルブ FMSシリーズ 流量特性図

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • 締付トルク
ねじサイズ締付トルク(N・m)
R3/83.0
R1/23.0

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FMS-M5

1パック

2個入り

799( 879円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サイレンサと絞り弁一体化 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

カタログ

FMS-M5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイレンサ付メタリングバルブ FMSシリーズの型番FMS-M5のページです。
型番FMS-M5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイレンサ付メタリングバルブ FMSシリーズ

サイレンサ付メタリングバルブ FMSシリーズ

    サイレンサ 大流量・小口径・ 樹脂ボディタイプ SLW-Lシリーズ

    サイレンサ 大流量・小口径・ 樹脂ボディタイプ SLW-Lシリーズ

      サイレンサ付メタリングバルブ SMWシリーズ

      サイレンサ付メタリングバルブ SMWシリーズ

        サイレンサ 高消音・小口径・ 樹脂ボディタイプ SLW-Hシリーズ

        サイレンサ 高消音・小口径・ 樹脂ボディタイプ SLW-Hシリーズ

          サイレンサ ワンタッチタイプ SLW-Hシリーズ

          サイレンサ ワンタッチタイプ SLW-Hシリーズ

            マフラ付排気絞り弁 TVMシリーズ

            マフラ付排気絞り弁 TVMシリーズ

              サイレンサ 管用テーパネジ用

              サイレンサ 管用テーパネジ用

                サイレンサ SLC

                サイレンサ SLC

                  サイレンサ BC焼結体 ANシリーズ

                  サイレンサ BC焼結体 ANシリーズ

                    SLBRシリーズサイレンサ

                    SLBRシリーズサイレンサ

                      サイレンサ メートルネジ用

                      サイレンサ メートルネジ用

                        NCU仕様 マフラ付排気絞り弁 TVMシリーズ

                        NCU仕様 マフラ付排気絞り弁 TVMシリーズ

                          サイレンサ SLCP

                          サイレンサ SLCP

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD コガネイ 日本ピスコ CHELIC(チェリック) SMC CHELIC(チェリック) 日本ピスコ コガネイ CHELIC(チェリック)
                            通常価格 799円 670円 1,204円 704円 632円 370円 508円 624円 157円 855円 362円 850円 167円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 排気量調整形 標準 排気量調整形 標準 ワンタッチタイプ マフラー付排気絞り弁 標準 標準 標準 排気量調整形 標準 マフラー付排気絞り弁 標準
                            管接続口 種類 M(メートルねじ並目) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) ワンタッチ配管 - G(管用平行ねじ) - - R(管用テーパおねじ) M(メートルねじ並目) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ)
                            取付ねじの呼び M5X0.8 - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 黄銅 難燃性樹脂 黄銅 難燃性樹脂 樹脂 ポリブチレンテレフタレート PBT 黄銅 銅合金 黄銅 PBT 黄銅 エンプラ
                            有効断面積(範囲) ~5.0 - - - - - - - - - - - -

                            サイレンサ付メタリングバルブ FMSシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サイレンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました