(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:5100-4C-M
ヘビーデューティドレン5100-4Cシリーズ CKD ドレンハイシュツキ 5100

ヘビーデューティドレン5100-4Cシリーズ 5100-4C-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
29,408円
税込単価
32,349円

【特長】・フロート式ドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)を採用。・多量なドレン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

5100-4C-M の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ヘビーデューティドレン5100-4Cシリーズ 外形図

製品仕様

項目5100-4C
最高使用圧力 MPa1.0
耐圧力 MPa1.5
流体温度(周囲温度) ℃5~65
最低作動圧力 MPa0.069
ドレン排出量 cm3170/回
接続口径Rc1/2
質量 kg1.9
ボウルガード標準装備

内部構造

ヘビーデューティドレン5100-4Cシリーズ 内部構造図

部品リスト

No.主要部品材質
1カバー亜鉛ダイキャスト
2クランプリング亜鉛ダイキャスト
パーツリスト
No.部品名材質型番
3Oリング特殊ニトリルゴム1138-ORING
4ドレンユニット組付-1326-DRAIN-UNIT
5ボウル組付ポリカーボネート5100-BOWL
6ボウルガード1138-BOWL-GUARD
7ドレンシート組付アルミニウム合金・ニトリルゴムA1338-DRAIN-SEAT

注意・禁止事項

使用上の注意事項

使用・メンテナンス時

  • ボウルを取りはずす時に、はずれ難い場合があります。その際、力を入れすぎますと一気にはずれる場合がありますのでご注意ください。
    (一度ボウル下部に横方向から揺らす程度の力をかけていただき、緩みを確認後取りはずしてください。)

型番リスト

型番
ボウル材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5100-4C-M

M:メタルボウル

1個

29,408( 32,349円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フロート式ドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)を採用。
・多量なドレン発生回路に最適。
・接続口径。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 

5100-4C-Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘビーデューティドレン5100-4Cシリーズの型番5100-4C-Mのページです。
型番5100-4C-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘビーデューティドレン5100-4Cシリーズ

ヘビーデューティドレン5100-4Cシリーズ

    近畿 空気清浄器 手動型 1インチ

    近畿 空気清浄器 手動型 1インチ

      ドレンフィルタ DFシリーズ

      ドレンフィルタ DFシリーズ

        オートドレンバルブ AD402-Aシリーズ

        オートドレンバルブ AD402-Aシリーズ

          スナップドレンDTシリーズ

          スナップドレンDTシリーズ

            フクハラ ドレンクリーナ

            フクハラ ドレンクリーナ

              iB-Cyclone IBCYシリーズ

              iB-Cyclone IBCYシリーズ

                オートドレンバルブ AD402・600

                オートドレンバルブ AD402・600

                  無電源装置 ドレンデストロイヤー PSD型

                  無電源装置 ドレンデストロイヤー PSD型

                    スナップトラップ ドレントラップ NH-503J2

                    スナップトラップ ドレントラップ NH-503J2

                      ドレントラップ

                      ドレントラップ

                        空圧関連機器 ドレントラップ(フロート式)

                        空圧関連機器 ドレントラップ(フロート式)

                          前田シェル 清流 交換カートリッジ MDC37F

                          前田シェル 清流 交換カートリッジ MDC37F

                            メーカー CKD 近畿製作所(エアダスターガン) コガネイ SMC CKD フクハラ コガネイ SMC フクハラ 日本精器 ミスミ オリオン機械 前田シェルサービス
                            通常価格 23,594円 19,144円 5,757円 5,922円 7,575円 25,292円 5,831円 1,489円 61,373円 8,236円 7,560円 13,922円 221,808円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 14日目  
                            種類 ドレン排出器 - ドレン排出器 ドレン排出器 ドレン排出器 - ドレン排出器 - ドレン処理器 ドレントラップ ドレン排出器 ドレン排出器 -
                            ドレン排出 NCタイプ:無加圧時排出無 - - 自動排出 - - - - - 自動/手動排出 オートドレン 自動排出 -
                            ドレン排出動作方式 フロート式 - - - フロート式 - フロート式 - - フロート式 フロート式 フロート式 -
                            電源 無電源タイプ - 無電源タイプ 無電源タイプ 無電源タイプ - 無電源タイプ - 無電源タイプ 無電源タイプ 無電源タイプ - -
                            最高使用圧力(MPa) 1 - 0.97 1 1.5 - 1 - 1.5 - 1.5 - -

                            ヘビーデューティドレン5100-4Cシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5100-4C
                            5100-4C-MG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ボウル材質

                            23,594円

                            ( 25,953円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ポリカーボネートボウル

                            32,494円

                            ( 35,743円 )
                            1個 -

                            16日目

                            MG:ゲージ付メタルボウル

                            ドレインカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました