(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PRS100-01
精密ステンレスレギュレータ PRS100シリーズ KOGANEI ステンレスレギュレータ PRS

精密ステンレスレギュレータ PRS100シリーズ PRS100-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
28,361円
税込単価
31,197円

精密ステンレスレギュレータ。【特長】・液晶、半導体関連プロセスでの各種溶剤、純...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

PRS100-01 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

PRSシリーズの寸法図 単位 : mm
PRSシリーズの寸法図 単位 : mm
PRSシリーズの寸法図 単位 : mm
 

製品仕様

液晶、半導体装置プロセスでの制御、ガスの圧力制御に最適

液晶、半導体関連プロセスでの各種溶剤、純水回路中のキャリアガス圧力制御、ブロー圧力制御、クリーンエア、ガスの圧力制御などを高精度(感度0.001MPa)に設定可能。
主弁部には独自のバランス構造を採用。
常時ブリードタイプながら低消費流量(2L / min(ANR)以下)
調圧ハンドルにプッシュ・ロック機構を採用。
接ガス部はSUS316およびフッ素ゴムを使用。
圧力計のオプション設定。

コンタミネーション管理された製造工程

コンタミネーション管理された製造工程
圧力計はクリーンルーム外での1重包装となる。

パージガス圧制御

パージガス圧制御
精密レギュレータに供給されるパージガスライン圧力の変動によるパージガス流量変動を小さく抑えられる。

  • ※ 本回路は原理回路であり、推奨回路ではない。また、使用ガスはN2に限られるものではない。
  • ※ エアブロー、液面制御、一般回路による耐蝕性向上、ノングリス・ノンオイルを必要とする回路に使用可能。
作動原理・内部構造

作動原理・内部構造

名称材質
本体SUS316
調圧ノブ(ハンドル)樹脂(ABS)
ボンネット樹脂(PBT)
ダイヤフラムA,Bフッ素ゴム(FKM)
調圧スプリングピアノ線(亜鉛めっき)
Oリングフッ素ゴム(FKM)
調圧バルブアッセンブリSUS316+フッ索ゴム(FKM)
密閉フタSUS316
軸受ふっ素樹脂(PTFE)
バルブ戻りスブリグSUS316
ブリードコントロールワイヤSUS316
フィルタ樹脂(PVA)
アジャスティングスクリュー黄銅(ニッケルめっき)
スブリングシート黄銅(ニッケルめっき)
リングナット軟鋼(ニッケルめっき)
プラグ(添付)SUS316
ブラケット(オブション)SPCC(ニッケルめっき)

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
圧力計
供給側 接続種類
供給側 呼びサイズ
制御側 接続種類
制御側 呼びサイズ
圧力計仕様
取付仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRS100-01

なし
Rc
1/8
Rc
1/8
なし
ブラケットなし

1個

28,361( 31,197円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

精密ステンレスレギュレータ。
【特長】
・液晶、半導体関連プロセスでの各種溶剤、純水回路中のキャリアガス圧力制御、ブロー圧力制御、クリーンエア、ガスの圧力制御などを高精度(感度0.001MPa)に設定可能
・コンタミネーション管理された製造工程
・主弁部には独自のバランス構造を採用
・常時ブリードタイプながら低消費流量{2L/min(ANR)以下}
・調圧ハンドルにプッシュ・ロック機構を採用
・接ガス部はSUS316およびフッ素ゴムを使用
・圧力計のオプション設定
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

PRS100-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ステンレスレギュレータ PRS100シリーズの型番PRS100-01のページです。
型番PRS100-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密ステンレスレギュレータ PRS100シリーズ

精密ステンレスレギュレータ PRS100シリーズ

    精密レギュレータ PR200シリーズ

    精密レギュレータ PR200シリーズ

      ステンレスレギュレータ RSシリーズ

      ステンレスレギュレータ RSシリーズ

        小形精密 レギュレータ PR100シリーズ

        小形精密 レギュレータ PR100シリーズ

          レギュレータ RZシリーズ

          レギュレータ RZシリーズ

            レギュレータ Rシリーズ

            レギュレータ Rシリーズ

              ハイリリーフレギュレータ HRシリーズ

              ハイリリーフレギュレータ HRシリーズ

                パワーレデューサ エルボ TPLシリーズ

                パワーレデューサ エルボ TPLシリーズ

                  クリーンレギュレータ RC2000シリーズ

                  クリーンレギュレータ RC2000シリーズ

                    クイック継手付レギュレータ 圧力計付エルボ RTL-Gシリーズ

                    クイック継手付レギュレータ 圧力計付エルボ RTL-Gシリーズ

                      TACエアバルブライン レギュレータ

                      TACエアバルブライン レギュレータ

                        プロセスガス用レギュレータ PGMシリーズ

                        プロセスガス用レギュレータ PGMシリーズ

                          GAシリーズ GARシリーズレギュレータ

                          GAシリーズ GARシリーズレギュレータ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ CKD コガネイ コガネイ CKD AirTAC(エアタック)
                            通常価格 27,695円 8,571円 24,511円 6,597円 - 4,297円 8,128円 1,772円 - 4,502円 3,663円 131,731円 1,379円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   18日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            レギュレータ/増圧弁 レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ
                            使用流体 空気 / 窒素 空気 空気 / 窒素 空気 空気 空気 空気 空気 空気 / 窒素 空気 空気 ガス 空気
                            レギュレータ種類 精密制御 精密制御 標準 精密制御 - - 標準 標準 標準 標準 標準 標準 -
                            形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 ワンタッチ継手形エルボ 標準 ワンタッチ継手形エルボ 標準 標準 標準
                            使用環境 クリーン対応 - クリーン対応 / 禁油対応 / 耐腐食環境 標準 標準 - - - - - - 標準 標準

                            精密ステンレスレギュレータ PRS100シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 接続するために本体の他に何を用意すれば良いですか。
                            A
                            モジュールアダプタ、添付金具(形式により)、継手、継手用チューブ、または鋼管配管が必要です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PRS100-01-B
                            PRS100-01-G3
                            PRS100-01-G3-B
                            PRS100-02
                            PRS100-02-B
                            PRS100-02-G3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            圧力計 供給側 接続種類 供給側 呼びサイズ 制御側 接続種類 制御側 呼びサイズ 圧力計仕様 取付仕様

                            28,755円

                            ( 31,631円 )
                            1個 -

                            10日目

                            なしRc1/8Rc1/8なしブラケット付

                            37,012円

                            ( 40,713円 )
                            1個 -

                            10日目

                            圧力計付Rc1/8Rc1/8低圧仕様(0.3MPa)ブラケットなし

                            37,399円

                            ( 41,139円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            圧力計付Rc1/8Rc1/8低圧仕様(0.3MPa)ブラケット付

                            27,695円

                            ( 30,465円 )
                            1個 -

                            10日目

                            なしRc1/4Rc1/4なしブラケットなし

                            28,753円

                            ( 31,628円 )
                            1個 -

                            10日目

                            なしRc1/4Rc1/4なしブラケット付

                            37,014円

                            ( 40,715円 )
                            1個 -

                            10日目

                            圧力計付Rc1/4Rc1/4低圧仕様(0.3MPa)ブラケットなし

                            レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました