(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPL10-03
パワーレデューサ エルボ TPLシリーズ KOGANEI ツギテ TPL

パワーレデューサ エルボ TPLシリーズ TPL10-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,743円
税込単価
3,017円

駆動機器への吸気排気の圧力を制御する装置。【特長】・駆動機器の供給・排気の圧力...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

TPL10-03 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エルボタイプ(TPL)の寸法図

寸法図

製品仕様

駆動機器の供給・排気の圧力をそれぞれ制御。 駆動機器に高圧で仕事をさせる時や仕事の開始位置に戻す時だけ、減圧することで、圧縮空気を節約可能。 クイック継手内蔵でコンパクト設計。
主要部材質

主要部材質

  • 樹脂本体・キャップ ポリブチレンテレフタレート
  • 金属本体・ニードル・中子押さえ・ガイドリング 黄銅、無電解ニッケルめっき
  • ロックナット アルミ
  • 調圧スプリング ピアノ線
  • ロック爪 ステンレス
  • 開放リング ポリアセタール
  • Oリング・ダイヤフラム・弾性体スリーブ NBR

規格表

型番チューブ外径
φD
RABL1L2φP1φP2CE対辺
H
質量
(g)
MAXMINMAXMIN
TPL4-M54M5×0.82.938.335.235.432.37.29.99.814.919.988.9
TPL6-M56M5×0.82.938.335.235.432.38.412.49.8172488.9
TPL10-0210R1/411.152.54846.44214.817.618.420.230.91441
TPL10-03R3/813.259.254.252.847.716.72231.21971
TPL12-0312R3/813.259.254.252.847.718.4212223.436.91975
TPL12-04R1/21664.559.856.351.619.72836.424104

商品特長詳細

駆動機器の供給・排気の圧力をそれぞれ制御。
駆動機器に高圧で仕事をさせる時や仕事の開始位置に戻す時だけ、減圧することで、圧縮空気を節約可能。
クイック継手内蔵でコンパクト設計。

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
使用環境
供給側 接続種類
供給側 呼びサイズ
制御側 呼びサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPL10-03

標準
Rc
3/8
φ10

1個

2,743( 3,017円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

駆動機器への吸気排気の圧力を制御する装置。
【特長】
・駆動機器の供給・排気の圧力をそれぞれ制御
・駆動機器に高圧で仕事をさせる時や仕事の開始位置に戻す時だけ減圧することで、圧縮空気を節約可能
・クイック継手内蔵でコンパクト設計
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

TPL10-03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーレデューサ エルボ TPLシリーズの型番TPL10-03のページです。
型番TPL10-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーレデューサ エルボ TPLシリーズ

パワーレデューサ エルボ TPLシリーズ

    ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 プレッシャコントローラ エルボ

    ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 プレッシャコントローラ エルボ

      圧力制御弁 プレッシャコントローラ ストレート

      圧力制御弁 プレッシャコントローラ ストレート

        レギュレータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-3RT5

        レギュレータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-3RT5

          プロセスガス用レギュレータ PGMシリーズ

          プロセスガス用レギュレータ PGMシリーズ

            TACエアバルブライン レギュレータ

            TACエアバルブライン レギュレータ

              大形F.R.L.シリーズ レギュレータ RN

              大形F.R.L.シリーズ レギュレータ RN

                クイック継手付レギュレータ 圧力計付エルボ RTL-Gシリーズ

                クイック継手付レギュレータ 圧力計付エルボ RTL-Gシリーズ

                  SDRシリーズレギュレータ

                  SDRシリーズレギュレータ

                    レギュレータ IR1200-A/2200-A/3200-Aシリーズ

                    レギュレータ IR1200-A/2200-A/3200-Aシリーズ

                      精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ

                      精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ

                        レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ

                        レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ

                          リバースレギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※100シリーズ

                          リバースレギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※100シリーズ

                            メーカー コガネイ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本精器 CKD コガネイ コガネイ コガネイ AirTAC(エアタック) SMC SMC CKD CKD
                            通常価格 1,772円 1,622円 1,797円 5,397円 131,731円 3,663円 6,228円 4,502円 888円 5,779円 6,417円 - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 18日目   9日目   7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            レギュレータ/増圧弁 レギュレータ 圧力制御弁 圧力制御弁 レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 ガス 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            レギュレータ種類 標準 逆止弁付 逆止弁付 標準 標準 標準 - 標準 標準 - - 標準 標準
                            形状 ワンタッチ継手形エルボ ワンタッチ継手形エルボ ワンタッチ継手形ストレート 標準 標準 標準 標準 ワンタッチ継手形エルボ 標準 標準 標準 標準 標準
                            圧力計 なし なし なし 圧力計付 なし - - - - - - - -

                            パワーレデューサ エルボ TPLシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q パワーレデューサ はどのような時に使用しますか。
                            A
                            シリンダ等で押側だけ高い圧力が必要な場合、戻り側には高い圧力が必要無い場合に圧縮空気の節約に有効です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPL6-02
                            TPL6-M5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用環境 供給側 接続種類 供給側 呼びサイズ 制御側 呼びサイズ

                            2,651円

                            ( 2,916円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準Rc1/4φ6

                            1,772円

                            ( 1,949円 )
                            1個 -

                            3日目

                            標準その他5φ6

                            レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました