(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TACエアバルブライン レギュレータ

TACエアバルブライン レギュレータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,663円
税込単価
4,029円

コンパクトタイプのレギュレータ。【特長】・圧力を下げまたは一定に保ち、空気圧機...

詳細情報を確認する

  • レギュレータ/増圧弁:
    レギュレータ
  • 使用流体:
    空気
  • レギュレータ種類:
    標準
  • 形状:
    標準
  • 供給側 接続種類:
    R
  • 供給側 呼びサイズ:
    1/8
  • 制御側 接続種類:
    その他
  • 制御側 呼びサイズ:
    5
  • リリーフ機構:
    なし
  • 使用圧力範囲(MPa):
    0.2::0.7
  • 設定圧力範囲(MPa):
    0.2~0.7
  • 流れ方向:
    右方向

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

項目形式
RSRRNR(準標準品)
作動方式セルフリリーフ形ノンリリーフ形
配管接続口径P R1/8(おねじ)およびM5×0.8(めねじ)
A M5×0.8(2か所)
最高使用圧力 MPa0.93
圧力設定範囲 MPa0.2~0.7
取付方向自由
材質本体黄銅(ニッケルめっき)
パッキン合成ゴム
質量g108
標準付属品ロックナット(110-21A)各1個
ロックワッシャ(100-35)

注:低圧用については最寄りのコガネイ社営業所へご相談ください。

RSR、RNRの内部構造

RSR、RNRの内部構造

性能・試験情報

RSR、RNRの流量特性

RSR、RNRの流量特性

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
ブリード機構
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RSR

あり

1個

3,663( 4,029円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトタイプのレギュレータ。
【特長】
・圧力を下げまたは一定に保ち、空気圧機器を安定した状態で作動させる。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

カタログ

 

RSRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TACエアバルブライン レギュレータの型番RSRのページです。
型番RSRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TACエアバルブライン レギュレータ

TACエアバルブライン レギュレータ

    クイック継手付レギュレータ 圧力計付エルボ RTL-Gシリーズ

    クイック継手付レギュレータ 圧力計付エルボ RTL-Gシリーズ

      圧力制御弁 プレッシャコントローラ ストレート

      圧力制御弁 プレッシャコントローラ ストレート

        レギュレータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-3RT5

        レギュレータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-3RT5

          パワーレデューサ エルボ TPLシリーズ

          パワーレデューサ エルボ TPLシリーズ

            5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000シリーズ

            5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000シリーズ

              3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVH2000シリーズ

              3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVH2000シリーズ

                ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 プレッシャコントローラ エルボ

                ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 プレッシャコントローラ エルボ

                  手元減圧弁 BN-3LKシリーズ

                  手元減圧弁 BN-3LKシリーズ

                    プロセスガス用レギュレータ PGMシリーズ

                    プロセスガス用レギュレータ PGMシリーズ

                      レギュレータ 二次電池対応 25A-AR20~60-B 逆流機能付 25A-AR20K~60K-B

                      レギュレータ 二次電池対応 25A-AR20~60-B 逆流機能付 25A-AR20K~60K-B

                        大形F.R.L.シリーズ レギュレータ RN

                        大形F.R.L.シリーズ レギュレータ RN

                          レギュレータ IR1200-A/2200-A/3200-Aシリーズ

                          レギュレータ IR1200-A/2200-A/3200-Aシリーズ

                            メーカー コガネイ コガネイ 日本ピスコ 日本精器 コガネイ SMC SMC 日本ピスコ 日本精器 CKD SMC コガネイ SMC
                            通常価格 3,663円 4,502円 1,797円 5,397円 1,772円 100,001円 95,199円 1,622円 4,697円 131,731円 15,550円 6,228円 5,779円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   19日目   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 18日目   6日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            レギュレータ/増圧弁 レギュレータ レギュレータ 圧力制御弁 レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ 圧力制御弁 レギュレータ レギュレータ - レギュレータ レギュレータ
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 / 窒素 / ガス 空気 空気 空気 ガス - 空気 空気
                            レギュレータ種類 標準 標準 逆止弁付 標準 標準 電空 電空 逆止弁付 標準 標準 - - -
                            形状 標準 ワンタッチ継手形エルボ ワンタッチ継手形ストレート 標準 ワンタッチ継手形エルボ 標準 標準 ワンタッチ継手形エルボ 標準 標準 - 標準 標準
                            供給側 接続種類 R - - Rc - - - - Rc その他 - Rc -

                            TACエアバルブライン レギュレータのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 接続するために本体の他に何を用意すれば良いですか。
                            A
                            継手、継手用チューブ、または鋼管配管が必要です。

                            レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました