(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4001-85-061
マニアルエアドライヤ 4001シリーズ CKD マニュアルエアドライア 4003

マニアルエアドライヤ 4001シリーズ 4001-85-061

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,220円
税込単価
13,442円

【特長】・大気圧露点-43℃の超乾燥エアを安定供給することが可能です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

4001-85-061 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マニアルエアドライヤ 4001シリーズ 外形図

製品仕様

項目4001-2C
最高使用圧力 MPa1.0
耐圧力 MPa1.5
入口空気温度範囲 ℃5~32
周囲温度 ℃5~65
大気圧露点 ℃-43
最大流量 L/min(ANR)280(0.7MPa時)  注1
乾燥剤シリカゲル
接続口径 Rc1/4
質量 kg4.6

注1:最大流量は入口空気圧力0.7MPaにおける大気圧換算値です。

機能説明

マニアルエアドライヤ 4001シリーズ 機能説明図

(1)クランプリング
     ワンタッチ方式のクランプリングを採用していますので、乾燥剤の交換が簡単にできます。
(2)乾燥剤
     乾燥剤として、シリカゲル(大気圧露点- 43℃)の他にモレキュラシーブス(大気圧露点-72℃)を用意しています。
     これらの乾燥剤は、圧縮空気中の水蒸気が乾燥剤を通過していく際に乾燥剤の微細な穴による毛細現象によって吸着され、圧縮空気を乾燥します。
(3)スクリーン
     乾燥剤が、空気の流れによって飛散するのを防止します。

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • 乾燥剤はスクリーンの下までボウルに入れてください。(約0.8kg)この際、チューブ内に乾燥剤が入らないように注意してください。
  • 最大流量280L/min以上流さないでください。乾燥剤(シリカゲル)が緑からオレンジ色に変色したときは、乾燥剤を交換してください。
    約100gの水分を吸着します。(乾燥剤は約0.8kg入っています。)
  • 大気圧露点-72℃必要なときには、4001-2C-U を使用してください。
    水分を吸着しても、変色しませんので、4001-2C-U 又は4002-2C-U のあとにモイスチャインジケータ6119-2C をとりつけてください。乾燥剤の寿命がわかります。
  • 圧縮空気中の油分を除去する場合には、4001-2C-X又は4002-2C-X を使用してください。
    油分を吸着しますと、黄褐色から黒茶色に変色しますので、変色した時交換してください。交換時期までに油分を113g 吸着します。
  • 直射日光はさけてください。
  • さらにきれいな空気を得るためにエアフィルタの取付をおすすめします。
  • 水滴時が入り込むことがないようご注意ください。水滴が入ると発熱することがあります。

型番リスト

型番
種類
方式
出口流量【区分】(l/min)
出口流量(l/min)
出口空気大気圧露点(℃)
供給側 接続種類
入口空気温度(℃)
入口空気圧力(MPa)
供給側 配管ねじの呼び
形状
用途
アクセサリ
適用機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4001-85-061

関連部品(交換用エレメント)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4001-2C-X、4002-2C-X用

1個

12,220( 13,442円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・大気圧露点-43℃の超乾燥エアを安定供給することが可能です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

4001-85-061で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マニアルエアドライヤ 4001シリーズの型番4001-85-061のページです。
型番4001-85-061に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マニアルエアドライヤ 4001シリーズ

マニアルエアドライヤ 4001シリーズ

    マニアルエアドライヤ 4002シリーズ

    マニアルエアドライヤ 4002シリーズ

      モイスチャインジケータ 6119-2Cシリーズ

      モイスチャインジケータ 6119-2Cシリーズ

        調質機器クールセパレータ KAEシリーズ

        調質機器クールセパレータ KAEシリーズ

          メンブレンエアドライヤ 単体タイプ IDG□Aシリーズ

          メンブレンエアドライヤ 単体タイプ IDG□Aシリーズ

            小型ドライヤ ファイバードライ ドライヤ、フィルタセットタイプ

            小型ドライヤ ファイバードライ ドライヤ、フィルタセットタイプ

              前田シェル インラインメンブレンドライヤ 接続口径:6㎜ MMD3T6シリーズ

              前田シェル インラインメンブレンドライヤ 接続口径:6㎜ MMD3T6シリーズ

                前田シェル インラインメンブレンドライヤ 接続口径:4㎜ MMD3T4シリーズ

                前田シェル インラインメンブレンドライヤ 接続口径:4㎜ MMD3T4シリーズ

                  調質機器 膜式ドライヤKRMリーズ

                  調質機器 膜式ドライヤKRMリーズ

                    ミクロソフトエアードライヤー

                    ミクロソフトエアードライヤー

                      小型ドライヤ ファイバードライ 樹脂製・金属製ドライヤ単体タイプ

                      小型ドライヤ ファイバードライ 樹脂製・金属製ドライヤ単体タイプ

                        中空糸 膜式エアードライヤー フィルターセット MD

                        中空糸 膜式エアードライヤー フィルターセット MD

                          冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC) 標準入気 IDFB□Eシリーズ

                          冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC) 標準入気 IDFB□Eシリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD コガネイ SMC 日本ピスコ 前田シェルサービス 前田シェルサービス コガネイ フクハラ 日本ピスコ フクハラ SMC
                            通常価格 11,181円 75,943円 5,499円 44,756円 64,089円 56,382円 26,946円 26,750円 54,459円 14,029円 43,889円 334,336円 119,619円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   13日目   7日目   7日目   8日目   7日目   7日目~   7日目   18日目  

                            マニアルエアドライヤ 4001シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4001-2C
                            4001-2C-U
                            4001-2C-X
                            4001-85-060
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 方式 出口流量【区分】
                            (l/min)
                            出口流量
                            (l/min)
                            出口空気大気圧露点
                            (℃)
                            供給側 接続種類 入口空気温度
                            (℃)
                            入口空気圧力
                            (MPa)
                            供給側 配管ねじの呼び 形状 用途 アクセサリ 適用機種

                            31,074円

                            ( 34,181円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ドライヤ乾燥剤式~300280-43Rc320.71/4単体インラインなし-

                            41,524円

                            ( 45,676円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ドライヤ乾燥剤式~300280-72Rc320.71/4単体インライン低露点用-

                            39,712円

                            ( 43,683円 )
                            1個 -

                            16日目

                            ドライヤ乾燥剤式~300280-Rc320.71/4単体インライン油分除去用-

                            11,181円

                            ( 12,299円 )
                            1個 -

                            11日目

                            関連部品(交換用エレメント)-----------4001-2C-U、4002-2C-U用

                            ドライヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました