空圧配管用チューブ。【特長】・静電気やホコリの付着防止。・標準でクリーン仕様(...
静電気やホコリの付着を防止できるチューブ。
柔軟性も備えており狭小スペース等の難配管に最適。
多彩な色を用意 黒色、白色、透明、透明青、透明緑の5色を用意。
目的に応じた色分けが可能。
仕様 | φ3.2~φ6 | ||
---|---|---|---|
外径×内径 mm×mm | φ3.2×φ1.8(注) | φ4×φ2.5 | φ6×φ4 |
使用流体 | 圧縮空気 | ||
最高使用圧力 MPa | 0.7(20℃) | ||
周囲温度 ℃ | 0〜60(但し凍結なきこと) | ||
デュロメータ硬さ(JIS K 7215) | HDA94(参考) | ||
最小曲げ半径(JIS B 8381) mm | 4 | 6 | 12 |
最小取付半径 mm | 8 | 11 | 18 |
破壊圧力 MPa | 2.1(20℃) | ||
体積抵抗率(JIS K 6911) Ω・cm | 黒色:104〜105、その他の色:1010〜1011(参考値) | ||
材質 | 帯電防止ウレタン | ||
色 | 黒色、白色、透明、透明青、透明緑、透明赤(注) |
仕様 | φ8~φ12 | ||
---|---|---|---|
外径×内径 mm×mm | φ8×φ5 | φ10×φ6.5 | φ12×φ8 |
使用流体 | 圧縮空気 | ||
最高使用圧力 MPa | 0.7(20℃) | ||
周囲温度 ℃ | 0〜60(但し凍結なきこと) | ||
デュロメータ硬さ(JIS K 7215) | HDA92(参考) | ||
最小曲げ半径(JIS B 8381) mm | 10 | 13 | 16.5 |
最小取付半径 mm | 25 | 30 | 36 |
破壊圧力 MPa | 2.1(20℃) | ||
体積抵抗率(JIS K 6911) Ω・cm | 黒色:104〜108、その他の色:108〜1012(参考値) | ||
材質 | 帯電防止ウレタン | ||
色 | 黒色、白色、透明、透明青、透明緑 |
帯電防止のため、電気を通す材質を材料メーカーと一緒に開発。
電気を通しやすくしてしまうとチューブの先にあるアクチュエータの先で
スパークが発生してしまうため、最適な導電率を試作して調整しました。
Loading...
空圧配管用チューブ。
【特長】
・静電気やホコリの付着防止。
・標準でクリーン仕様(F2 シリーズ)。
・直径3.2mm、直径4mm、直径6mm3サイズを用意。
【用途】
・静電気やほこりの付着を防止の際に使用する帯電防止チューブ。
この商品に近い類似品がありませんでした。
UP-9104-20-C-F2-P80で型番確定
帯電防止チューブ 長さ 20mの型番UP-9104-20-C-F2-P80のページです。
型番UP-9104-20-C-F2-P80に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
UP-9104-20-CB-F2-P80 |
UP-9106-20-C-F2-P80 |
UP-9106-20-W-F2-P80 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 最小曲げ半径 (mm) | 色 | 外径 D (φ) | 内径 d (φ) | 外径【区分】 | 内径【区分】 | クリーン仕様 | インサートリング | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,759円 ( 14,035円 ) | 1個 | - | 18日目 | 6 | [透明(有色含む)] 透明青 | 4 | 2.5 | ~4 | ~3 | - | - | クリーン仕様 | |
17,943円 ( 19,737円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 12 | [透明(有色含む)] 透明 | 6 | 4 | ~6 | ~4 | - | - | クリーン仕様 | |
15,206円 ( 16,727円 ) | 1個 | - | 19日目 | 12 | 白 | 6 | 4 | ~6 | ~4 | - | - | クリーン仕様 |