(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフトナイロンチューブ FH-3224

ソフトナイロンチューブ FH-3224

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,062円
税込価格
2,268円

信頼性の高い配管用チューブ。【特長】・ソフトナイロンチューブは、従来のナイロン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストレート
  • 芯数(本):
    1
  • 材質:
    ナイロン
  • 材質 ナイロン:
    ソフトナイロン
  • 最小曲げ半径(mm):
    13
  • 使用温度範囲(空気時)(℃):
    -10::60
  • 使用流体:
    圧縮空気
  • 使用圧力範囲(空気時)(MPa):
    ::1.76
  • 外径 D(φ):
    3.2
  • 内径 d(φ):
    2.4
  • カットサービス対応:
    なし
  • 外径【区分】:
    ~4
  • 内径【区分】:
    ~3
  • 長さ M(m):
    20

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

製品仕様

項目FH-3224
使用流体圧縮空気
外径×内径 mm×mm3.2×2.4
周囲温度 ℃-10~60(但し、凍結なきこと)
破壊圧力 MPa5.39
最高使用圧力 MPa1.76
デュロメータ硬さHDD 63
最小曲げ半径(JIS B 8381) mm13
最小取付半径 mm21
チューブ色白・黒
  • ※ 本表は20℃における値を示す。
  • ※ 外形寸法公差は±0.1mm以内で製作されています。
ソフトナイロンチューブ FH-3224:関連画像

周囲温度と最高使用圧力の関係
周囲温度50℃の場合の最高使用圧力は、20℃の場合の60%となる。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

2,062( 2,268円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1個

2,062( 2,268円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

信頼性の高い配管用チューブ。
【特長】
・ソフトナイロンチューブは、従来のナイロンチューブに比べ、数段柔軟性に富んでいる。
・耐寒性、耐候性、耐油性、耐薬品性等にも優れている。
【用途】
・限られたスペース内の配管、複雑な配管に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトナイロンチューブ FH-3224

ソフトナイロンチューブ FH-3224

    ソフトナイロンチューブ F-15シリーズ

    ソフトナイロンチューブ F-15シリーズ

      タッチスパイラルチューブTPS

      タッチスパイラルチューブTPS

        チヨダポリウレタンホース

        チヨダポリウレタンホース

          軟質ふっ素樹脂2層チューブ TQシリーズ

          軟質ふっ素樹脂2層チューブ TQシリーズ

            耐油燃料チューブ(クリアタイプ)

            耐油燃料チューブ(クリアタイプ)

              タッチチューブ TNナイロンチューブ

              タッチチューブ TNナイロンチューブ

                タッチチューブ TPポリウレタンチューブ

                タッチチューブ TPポリウレタンチューブ

                  ナイロンチューブ 軟質 N5

                  ナイロンチューブ 軟質 N5

                    ポリウレタンチューブ UE95Aシリーズ

                    ポリウレタンチューブ UE95Aシリーズ

                      ナイロンチューブ

                      ナイロンチューブ

                        コイルホース

                        コイルホース

                          タッチチューブ SPソフトポリウレタンチューブスパイラル

                          タッチチューブ SPソフトポリウレタンチューブスパイラル

                            メーカー CKD CKD 千代田通商 千代田通商 SMC 三洋化成 千代田通商 千代田通商 ニッタ AirTAC(エアタック) ミスミ ミスミ 千代田通商
                            通常価格 2,062円 1,376円 898円 3,403円 5,546円 1,703円 978円 572円 955円 592円 - 2,700円 598円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~  
                            種類 ストレート ストレート スパイラル ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート コイル ストレート スパイラル スパイラル
                            芯数(本) 1 1 1 - 1 - - - - - - - -
                            材質 ナイロン ナイロン ウレタン ウレタン - ポリ塩化ビニル ナイロン ウレタン ナイロン ウレタン ナイロン ウレタン ウレタン
                            材質 ナイロン ソフトナイロン ソフトナイロン - - - - 耐圧ナイロン - 軟質ナイロン - ナイロン(ポリアミド) - -
                            最小曲げ半径(mm) 13 - - - - - - - - - - - -

                            ソフトナイロンチューブ FH-3224のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 通常のワンタッチ継手で利用可能ですか?
                            A
                            確実な接続のため、インサートリングをご利用ください。
                            Q 継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
                            A
                            チューブ端面を直角に切断してください。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。

                            エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました