(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアファイバ 専用継手用 UP-9102-F1シリーズ

エアファイバ 専用継手用 UP-9102-F1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
9,417円 ~ 9,566円
税込価格
10,359円 ~ 10,523円

φ1.8(外径1.8mm)、最小曲げ半径4mmの極細チューブ。【特長】・エアフ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストレート
  • 芯数(本):
    1
  • 材質:
    ウレタン
  • 材質 ウレタン:
    導電性ウレタン
  • 最小曲げ半径(mm):
    2
  • 使用温度範囲(空気時)(℃):
    -10::60
  • 使用流体:
    圧縮空気
  • 使用圧力範囲(空気時)(MPa):
    -0.1::0.7
  • 外径 D(φ):
    1.8
  • 内径 d(φ):
    1
  • カットサービス対応:
    なし
  • 外径【区分】:
    ~2
  • 内径【区分】:
    1以下
  • 長さ M(m):
    20

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品仕様

製品仕様

項目UP-9102-20-※-F1
使用流体圧縮空気
使用圧力(20℃)(注 1)-100kPa~0.7MPa
周囲温度 ℃-10~60(但し凍結なきこと)
外径×内径 mm1.8×1.0
内径精度±0.1
外径精度±0.1
最小曲げ半径(JIS B 8381) mm2
最小取付半径 mm4
破壊圧力(20℃) MPa2.1(参考値)
体積抵抗率 Ω・cm1×108以下(黒) 1×1012以下(黒以外の色)
材質導電性ウレタン
黒色、白色、透明、透明青、透明緑、黄色(注 2)、赤色(注2)
適用継手PTN※シリーズ(バーブタイプ)(注 5)

注1:使用圧力は「周囲温度と圧力(使用・破壊)の関係」の図を参照ください。
注2:受注生産品です。
注5:PG、CG、RGシリーズ(ワンタッチタイプ)には使用できません。

特性グラフ

エアファイバ 専用継手用 UP-9102-F1シリーズ:関連画像

周囲温度と圧力(使用・破壊)の関係

エアファイバ 専用継手用 UP-9102-F1シリーズ:関連画像

チューブ長さと有効断面積の関係

開発秘話

 

エアファイバは、糸のように細いチューブです。この細いチューブを外しやすく、かつしっかり固定すためにはチャック部品が食い込み量調整がキーとなります。対象が細い上に柔らかいため、チャック部品とチューブを幾度と試作し。最適化を図りました。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[透明(有色含む)] 透明

1個

9,417( 10,359円 )

4日目

[透明(有色含む)] 透明青

1個

9,424( 10,366円 )

3日目

1個

9,424( 10,366円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1個

9,566( 10,523円 )

3日目

1個

9,424( 10,366円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

φ1.8(外径1.8mm)、最小曲げ半径4mmの極細チューブ。
【特長】
・エアファイバは、リード線並みの細さと柔軟性を備えた、今までにない超極細エアチューブ。
・狭小スペース等の難配管や短距離配管が簡単にできる。
・配管後のチューブ抵抗(チューブストレス)が従来に比べ極めて小さいため、装置精度への影響も解消可能。
・小口径のエアシリンダ配管に適し、装置の小形化に貢献。
【用途】
・省エネ、省スペース化。配管を自由自在にできる。
・配管後のチューブ反発力がリード線並みのため、装置精度への影響は、極めて小さくできる。
・柔軟性が格段に優れ、配管自由度が極めて高いため、狭小スペース等の難配管や200~300mm程度の短距離配管が簡単。

■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアファイバ 専用継手用 UP-9102-F1シリーズ

エアファイバ 専用継手用 UP-9102-F1シリーズ

    エアファイバ ワンタッチ継手用 UP-94シリーズ

    エアファイバ ワンタッチ継手用 UP-94シリーズ

      エアファイバ 専用継手用 UP-9102-F1シリーズ クリーン仕様

      エアファイバ 専用継手用 UP-9102-F1シリーズ クリーン仕様

        マルチスパイラルチューブ

        マルチスパイラルチューブ

          ウレタンチューブ TEシリーズ

          ウレタンチューブ TEシリーズ

            マルチスパイラルチューブ MPSタイプ

            マルチスパイラルチューブ MPSタイプ

              モイスチャーコントロールチューブ IDKシリーズ

              モイスチャーコントロールチューブ IDKシリーズ

                ポリウレタンコイルチューブ TCUシリーズ

                ポリウレタンコイルチューブ TCUシリーズ

                  タッチチューブ TPポリウレタンチューブ

                  タッチチューブ TPポリウレタンチューブ

                    一般配管用コイリングナイロンチューブ

                    一般配管用コイリングナイロンチューブ

                      タッチチューブ TE耐水性ポリウレタンチューブ

                      タッチチューブ TE耐水性ポリウレタンチューブ

                        チューブホルダ THシリーズ

                        チューブホルダ THシリーズ

                          フラットチューブ

                          フラットチューブ

                            メーカー CKD CKD CKD ミスミ TAIYO(太陽鉄工) 千代田通商 SMC SMC 千代田通商 日本ピスコ 千代田通商 コガネイ ミスミ
                            通常価格 9,417円 3,999円 12,898円 2,270円 1,865円 1,687円 3,189円 645円 572円 933円 769円 203円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   3日目~   当日出荷可能
                            種類 ストレート ストレート ストレート スパイラル ストレート スパイラル - コイル ストレート コイル ストレート 関連部品 フラット
                            芯数(本) 1 1 1 - 1 - 1 - - 1 - - -
                            材質 ウレタン ウレタン ウレタン ウレタン ウレタン ウレタン ふっ素樹脂 ウレタン ウレタン ナイロン ウレタン - ウレタン
                            材質 ウレタン 導電性ウレタン 帯電防止ウレタン 導電性ウレタン ポリウレタン 耐圧性ポリウレタン ポリウレタン - ポリウレタン ポリウレタン - 耐水性ポリウレタン - ポリウレタン
                            最小曲げ半径(mm) 2 4 2 - - - - - - - - - -

                            エアファイバ 専用継手用 UP-9102-F1シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
                            A
                            チューブ端面を直角に切断してください。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
                            Q ワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
                            A
                            正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

                            エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました