(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UP-9402-20-Y-F1
エアファイバ ワンタッチ継手用 UP-94シリーズ CKD エアファイバー UP

エアファイバ ワンタッチ継手用 UP-94シリーズ UP-9402-20-Y-F1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,999円
税込単価
4,399円

φ1.8(外径1.8mm)、φ1.2(内径1.2mm)の極細タイプのチューブ。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストレート
  • 芯数(本):
    1
  • 材質:
    ウレタン
  • 材質 ウレタン:
    帯電防止ウレタン
  • 最小曲げ半径(mm):
    4
  • 使用温度範囲(空気時)(℃):
    -10::60
  • 使用流体:
    圧縮空気
  • 使用圧力範囲(空気時)(MPa):
    -0.1::0.8
  • 外径 D(φ):
    1.8
  • 内径 d(φ):
    1.2
  • カットサービス対応:
    なし
  • 外径【区分】:
    ~2
  • 内径【区分】:
    ~2
  • 長さ M(m):
    20

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

UP-9402-20-Y-F1 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

形番帯電防止タイプ UP-9402-F1
使用流体圧縮空気
使用圧力(20℃)(注1)-100kPa~0.8MPa
周囲温度 ℃-10~60(但し凍結なきこと)
外径×内径 mmφ1.8×φ1.2
内径精度 mm±0.1
外径精度 mm±0.1
デュロメータ硬さHDA 94
最小曲げ半径(JIS B 8381) mm4
最小取付け半径 mm4
破壊圧力(20℃) MPa2.5
体積抵抗率 Ω・cm1010~1012
材質帯電防止ウレタン
黒色・白色・透明・透明青・透明緑・黄色(注2)・赤色(注2)
適用継手PG、CGシリーズ(ワンタッチタイプ)注3

注1:使用圧力は「周囲温度と圧力(使用・破壊)の関係」のグラフを参照ください。
注2:黄色、赤色は受注生産品となります。
注3:バーブ継手(PTN)には使用できません。

特性グラフ

エアファイバ ワンタッチ継手用 UP-94シリーズ:関連画像

周囲温度と圧力(使用・破壊)の関係

エアファイバ ワンタッチ継手用 UP-94シリーズ:関連画像

チューブ長さと有効断面積の関係
※チューブの入口と出口には片口ストレート(PG-S2-M5)を組付けて測定しております。

開発秘話

 

エアファイバは、糸のように細いチューブです。この細いチューブを外しやすく、かつしっかり固定すためにはチャック部品が食い込み量調整がキーとなります。対象が細い上に柔らかいため、チャック部品とチューブを幾度と試作し。最適化を図りました。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UP-9402-20-Y-F1

1個

3,999( 4,399円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

φ1.8(外径1.8mm)、φ1.2(内径1.2mm)の極細タイプのチューブ。
【特長】
・エアファイバは、リード線並みの細さと柔軟性を備えた、今までにない超極細エアチューブ。
・狭小スペース等の難配管や短距離配管が簡単にできる。
・配管後のチューブ抵抗(チューブストレス)が従来に比べ極めて小さいため、装置精度への影響も解消可能。
・小口径のエアシリンダ配管に適し、装置の小形化に貢献。
【用途】
・省エネ、省スペース化。配管を自由自在にできる。
・配管後のチューブ反発力がリード線並みのため、装置精度への影響は、極めて小さくできる。
・柔軟性が格段に優れ、配管自由度が極めて高いため、狭小スペース等の難配管や200~300mm程度の短距離配管が簡単。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

 

UP-9402-20-Y-F1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアファイバ ワンタッチ継手用 UP-94シリーズの型番UP-9402-20-Y-F1のページです。
型番UP-9402-20-Y-F1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアファイバ ワンタッチ継手用 UP-94シリーズ

エアファイバ ワンタッチ継手用 UP-94シリーズ

    帯電防止チューブ 長さ 20m

    帯電防止チューブ 長さ 20m

      ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2

      ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2

        ソフトナイロンチューブ FH-3224

        ソフトナイロンチューブ FH-3224

          タッチチューブ TPポリウレタンチューブ

          タッチチューブ TPポリウレタンチューブ

            トアロンGチューブ(塩化ビニール)

            トアロンGチューブ(塩化ビニール)

              チューブリール

              チューブリール

                セイン ストレートブレードホース

                セイン ストレートブレードホース

                  メーカー CKD CKD ニッタ CKD 千代田通商 コクゴ 日本ピスコ セインジャパン
                  通常価格 3,999円 12,759円 260円 2,062円 572円 - 3,498円 31,221円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                  種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート 関連部品 -
                  芯数(本) 1 1 1 1 - - - -
                  材質 ウレタン ウレタン ナイロン ナイロン ウレタン 塩化ビニール - -
                  材質 ウレタン 帯電防止ウレタン 導電性ウレタン - - ポリウレタン - - -
                  最小曲げ半径(mm) 4 - - 13 - - - -

                  エアファイバ ワンタッチ継手用 UP-94シリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
                  A
                  チューブ端面を直角に切断してください。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
                  Q ワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
                  A
                  正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  UP-9402-20-C-F1
                  UP-9402-20-F1
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日

                  4,461円

                  ( 4,907円 )
                  1個 -

                  9日目

                  [透明(有色含む)] 透明

                  4,064円

                  ( 4,470円 )
                  1個 -

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました