(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニマル継手 隔壁ユニオン

ミニマル継手 隔壁ユニオン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
109円 ~ 146円
税込価格
120円 ~ 161円

スタンダードタイプで、省スペース配管に最適なバーブ継手。【特長】・締付けタイプ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm
ミニマル継手 隔壁ユニオン:関連画像

製品仕様

ミニマル継手 隔壁ユニオン:関連画像

仕様

型番:LM-FM5□

  • ※ 型番末尾の□には、クリーンルーム包装仕様を希望される場合、記号:-Cをご記入ください。
  • 使用流体:空気
  • 最高使用圧力:1.0MPa(真空用チューブ使用時:0.4MPa)
  • 使用真空圧力:-100kPa
  • 使用温度範囲:0~+50℃(凍結なきこと)
  • 質量:9.7g

適用サイズ

チューブサイズ

  • ミリサイズ:φ3×φ2(外径3mm×内径2mm)、φ4×φ2.5(外径4mm×内径2.5mm)、φ5×φ3(外径5mm×内径3mm)、φ6×φ4(外径6mm×内径4mm)

ネジサイズ

  • メートルオネジ:M3×0.5、M5×0.8、M6×1
  • 管用テーパオネジ:R1/8
  • メートルメネジ:M3×0.5, M5×0.8

型番リスト

型番
包装仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標準仕様

10個

109( 120円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

クリーンルーム包装仕様

10個

146( 161円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダードタイプで、省スペース配管に最適なバーブ継手。
【特長】
・締付けタイプは手締めのみでチューブの締付けが可能。
・オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
・クリーンルーム包装仕様は、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
・小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。
・チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締め付けが可能な締付タイプ。
【用途】
・真空用チューブとの組み合わせにより、真空機器の配管に最適。
・太陽電池・二次電池製造プロセス向け機器で、小型機器、省スペースの配管に最適。

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニマル継手 隔壁ユニオン

ミニマル継手 隔壁ユニオン

    ミニチュア管継手 Mシリーズ ニップル M-3N

    ミニチュア管継手 Mシリーズ ニップル M-3N

      ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-3AU-3/-4

      ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-3AU-3/-4

        ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ用バーブ継手 M-5AN-4,-6

        ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ用バーブ継手 M-5AN-4,-6

          補助機器 TAC継手BHF

          補助機器 TAC継手BHF

            ミニチュア管継手 Mシリーズ ユニバーサルニップル M-5UN

            ミニチュア管継手 Mシリーズ ユニバーサルニップル M-5UN

              ミニチュア管継手 ニップル

              ミニチュア管継手 ニップル

                ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-5AU-3,-4,-6

                ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-5AU-3,-4,-6

                  ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ユニバーサルニップル MS-5UN

                  ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ユニバーサルニップル MS-5UN

                    補助機器 TAC継手NF

                    補助機器 TAC継手NF

                      ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ホースニップル MS-5H-4/-6

                      ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ホースニップル MS-5H-4/-6

                        竹の子継手シリーズ バーブタイプ アダプタブッシュ

                        竹の子継手シリーズ バーブタイプ アダプタブッシュ

                          ミニチュア管継手 Mシリーズ プラグ M-3P

                          ミニチュア管継手 Mシリーズ プラグ M-3P

                            メーカー 日本ピスコ SMC SMC SMC コガネイ SMC ミスミ SMC SMC コガネイ SMC ニッタ SMC
                            通常価格 109円 241円 71円 71円 1,000円 327円 130円 70円 1,048円 719円 458円 78円 86円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            接続種類 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 その他
                            ねじの呼び M10 M3 M3 M5 M5 M5 M5 M5 M5 - M5 M5 M3
                            ねじの種類 M M M M M M M M M M M M M
                            ねじ・ねじ接続形状 隔壁ユニオン ニップル - - 隔壁継手 ユニバーサルニップル ニップル - ユニバーサルニップル ニップル - アダプタブッシュ -
                            材質 黄銅 ステンレス C3604BD C3604BD 黄銅 C3604BD 黄銅 C3604BD SUS316 - SUS316 黄銅 C3604BD

                            ミニマル継手 隔壁ユニオンのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            エアーブローの部品として使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02024/03/22
                            切削加工した部品にて、切削油のエアーブローの部品として以前から使用しています。この商品を別に製作したブラケットに固定し、片側をエアー源に接続、片側を開放しています。特に不満などなく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ワンタッチ継手の耐久性はどの位ですか?
                            A
                            標準的なピスコワンタッチ継手では、固定耐久3,000万回、揺動耐久500万回となっております。

                            固定耐久とは、0.7MPaの圧力を2サイクル / secの頻度で印加・開放し、各部の破損が無く、気密性が満足する耐久回数です。揺動耐久は固定耐久の作動頻度に、全振幅を2サイクル / secで与えた時の耐久回数です。

                            耐久年数(時間)を聞かれる場合がありますが、使用条件によって大幅に変わるため何年(または何時間)といった回答はできませんのでご了承ください
                            Q 継手は何MPaまで使えますか?
                            A
                            機種により、使用圧が設定されています。標準的なピスコワンタッチ継手では1.0MPaとなります。

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました