(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニマル継手 締付ストレート

ミニマル継手 締付ストレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
61円 ~ 254円
税込価格
67円 ~ 279円

スタンダードタイプで省スペース配管に最適なバーブ継手。【特長】・締付けタイプは...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

メートルネジの場合

ミニマル継手  締付ストレート:関連画像

管用テーパネジの場合

ミニマル継手  締付ストレート:関連画像

製品仕様

ミニマル継手  締付ストレート:関連画像
単位:mm
型番LCN-0320-M3LCN-0320-M5LCN-0320-01LCN-0425-M5LCN-0425-01LCN-0640-M5LCN-0640-01
チューブ外径×内径φD3×24×2.56×4
RM3×0.5M5×0.8R1/8M5×0.8R1/8M5×0.8R1/8
A2.5(2.2)3(3.2)83(2.2)83(3.2)8
G0.5(0.8)0.5(0.3)-0.5(0.3)-0.5(0.3)-
C455.5
B1212.51914.520.51521
L19.5(9.8)9.5(9.3)1511.5(11.3)16.512(11.8)17
L278.59
L3677.5
φP56.58
対辺H5.5710710810
質量(g)1.21.97.52.57.93.48.9
有効断面積0.92.03.8

※表の( )内の数値はクリーンルーム包装仕様の場合

適用サイズ

チューブサイズ

  • ミリサイズ:φ3×φ2(外径3×内径2mm)、φ4×φ2.5(外径4×内径2.5mm)、φ5×φ3(外径5×内径3mm)、φ6×φ4(外径6×内径4mm)
ネジサイズ
  • メートルオネジ:M3×0.5、M5×0.8、M6×1
  • 管用テーパオネジ:R1/8
  • メートルメネジ:M3×0.5, M5×0.8

使用例

接続部着脱方法

■チューブの着脱方法

1. チューブの取り付け

袋ナットを通したチューブを竹の子の根元まで差し込みます。次にチューブに通しておいた袋ナットを手作業で金属本体に当たるまで締め付けます。

ミニマル継手  締付ストレート:関連画像

2. チューブの取り外し

チューブを取り外す場合、手作業で袋ナットを外します。次にチューブを外します。
いずれの場合も取り外しの際には、必ずエアを止めてから行ってください。

ミニマル継手  締付ストレート:関連画像

■ネジの締め付け方法

ネジの締め付けには外径六角部をスパナで締める方式の物と六角部上面の溝部をマイナスドライバー(継手間のスペースを小さく取れる)で締める方式の物があります。
また、締め付ける際は以下の表をご参照ください。

外径六角締め付けの場合

ミニマル継手  締付ストレート:関連画像

上面溝部締め付けの場合

ミニマル継手  締付ストレート:関連画像

■推奨締め付けトルクおよびシーロック色、ガスケット材質

ネジ種類ネジサイズ締め付けトルクシーロック色ガスケット材質
メートルネジM3×0.50.7N・m-SUS304
NBR
M5×0.81.0~1.5N・m
M6×12~2.7N・m
M3×0.50.5~0.6N・mPOM
M5×0.81~1.5N・m
M6×0.750.8~1N・m
M8×0.751~2N・m
管用テーパネジR1/87~9N・m-
R1/412~14N・m
R3/822~24N・m
R1/228~30N・m
ユニファイネジNo.10-32UNF1.0~1.5N・m-SUS304、NBR
一般アメリカ管用テーパネジ1/16-27NPT7~9N・m-
1/8-27NPT7~9N・m
1/4-18NPT12~14N・m
3/8-18NPT22~24N・m
1/2-14NPT28~30N・m

商品特長詳細

こんなお悩みございませんか?

お悩み1
チューブが簡単に締め付けられる継手がほしい
お悩み2
省スペースで配管できる継手がほしい
ミニマル継手 締付ストレートでお悩み解決!
解決1:
ミニマル継手 締付ストレートなら手締めで簡単にチューブの締め付けが可能!
解決2:
小型継手なので省スペースに配管でき、小型機器にも最適!

型番リスト

型番
ねじの呼び
チューブ外径(φ)
ねじの種類
材質
チューブ内径(φ)
包装仕様
トラスココード
ねじ ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/8
3
R
黄銅
2
標準仕様
-
-
-

10個

159( 175円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/8
3
R
黄銅
2
クリーンルーム包装仕様
-
-
-

10個

107( 118円 )

6日目

M3
3
M
ステンレスもしくは快削鋼
2
標準仕様
-
0.5
-

10個

203( 223円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M3
3
M
ステンレスもしくは快削鋼
2
クリーンルーム包装仕様
-
0.5
-

10個

254( 279円 )

6日目

M5
3
M
黄銅
2
標準仕様
-
0.8
-

20個

61( 67円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M5
3
M
黄銅
2
クリーンルーム包装仕様
-
0.8
-

10個

85( 94円 )

6日目

1/8
4
R
黄銅
2.5
標準仕様
310-0553
-
-

10個

92( 101円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/8
4
R
黄銅
2.5
クリーンルーム包装仕様
-
-
-

10個

107( 118円 )

6日目

M5
4
M
黄銅
2.5
標準仕様
310-0545
0.8
10

10個

68( 75円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M5
4
M
黄銅
2.5
クリーンルーム包装仕様
-
0.8
-

10個

85( 94円 )

6日目

1/8
6
R
黄銅
4
標準仕様
310-0570
-
10

10個

92( 101円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/8
6
R
黄銅
4
クリーンルーム包装仕様
-
-
-

10個

116( 128円 )

6日目

M5
6
M
黄銅
4
標準仕様
310-0561
0.8
10

20個

68( 75円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M5
6
M
黄銅
4
クリーンルーム包装仕様
-
0.8
-

10個

85( 94円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダードタイプで省スペース配管に最適なバーブ継手。
【特長】
・締付けタイプは手締めのみでチューブの締付けが可能。
・オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
・クリーンルーム包装仕様は、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
・チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締め付けが可能な締付タイプ。
【用途】
・小型機器、省スペースの配管に最適で、太陽電池・二次電池製造プロセス向け機器。
・真空用チューブとの組み合わせにより、真空機器の配管に最適。

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニマル継手 締付ストレート

ミニマル継手 締付ストレート

    ミニマル継手  ニップル

    ミニマル継手 ニップル

      ミニマル継手 ミニマルストレート

      ミニマル継手 ミニマルストレート

        ミニマル継手 プラグ

        ミニマル継手 プラグ

          PTエルボ・ブッシュシリーズ ブッシュ B-G2F-2M

          PTエルボ・ブッシュシリーズ ブッシュ B-G2F-2M

            金型冷却用  金型温調継手 メネジストレート

            金型冷却用 金型温調継手 メネジストレート

              ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルクロス UXF

              ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルクロス UXF

                一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 延長継手ブッシュ

                一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 延長継手ブッシュ

                  ミニマル継手  ユニバーサルエルボ

                  ミニマル継手 ユニバーサルエルボ

                    補助機器TAC継手UEFシリーズ

                    補助機器TAC継手UEFシリーズ

                      補助機器TAC継手UER U エルボ

                      補助機器TAC継手UER U エルボ

                        プラグ SPM

                        プラグ SPM

                          ミニマル継手  ミニマルユニバーサルエルボ

                          ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 千代田通商 日本ピスコ コガネイ 日本ピスコ 日本ピスコ コガネイ コガネイ CHELIC(チェリック) 日本ピスコ
                            通常価格 61円 42円 47円 42円 312円 886円 1,895円 45円 143円 1,228円 4,978円 290円 163円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            接続種類 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 その他 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 - ねじ⇔チューブ 接続 その他 ねじ⇔チューブ 接続
                            ねじ・チューブ接続形状 締付ストレート - ミニマルストレート - - - - - - - エルボ オスストレート(バーブ) ミニマルユニバーサルエルボ
                            表面処理 無電解ニッケルメッキ 無電解ニッケルメッキ 無電解ニッケルメッキ 無電解ニッケルメッキ なし - ニッケルめっき - 無電解ニッケルメッキ - なし ニッケルメッキ 無電解ニッケルメッキ

                            ミニマル継手 締付ストレートのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            ワンタッチ継手が使えない箇所に
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/28
                            特殊な環境で、ワンタッチ継手だと抜けてしまう心配がある場所のエアホースに使っています。仕上がりが良くて満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンパクトエアーシリンダーや電磁弁への継手
                            評価 5.0満足度:5.02016/09/13
                            このコンパクトさでねじ込み継手のものはとても便利です。特にエアシリンダーや電磁弁側はみなねじ込で、片側がワンタッチのものはよくあるのですがホースの押さえもねじ締め込みで固定できるので駆動部に使用するのに最適です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ワンタッチ継手の耐久性はどの位ですか?
                            A
                            標準的なピスコワンタッチ継手では、固定耐久3,000万回、揺動耐久500万回となっております。
                            固定耐久とは、0.7MPaの圧力を2サイクル / secの頻度で印加・開放し、各部の破損が無く、気密性が満足する耐久回数です。揺動耐久は固定耐久の作動頻度に、全振幅を2サイクル / secで与えた時の耐久回数です。
                            耐久年数(時間)を聞かれる場合がありますが、使用条件によって大幅に変わるため何年(または何時間)といった回答はできませんのでご了承ください。
                            Q 継手は何MPaまで使えますか?
                            A
                            機種により、使用圧が設定されています。標準的なピスコワンタッチ継手では1.0MPaとなります。

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました