【特長】・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。・小形ながら豊富なバ...
寸法図
発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。
Loading...
【特長】
・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
・小形ながら豊富なバリエーションを誇っています。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。
この商品に近い類似品がありませんでした。
UER2BU-M3で型番確定
補助機器TAC継手UER U エルボの型番UER2BU-M3のページです。
型番UER2BU-M3に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
UER2BU |
UER2BU-HN |
UER2BU-M3-HN |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ねじの呼び | ホルダ | ねじ ピッチ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,171円 ( 5,688円 )5個入り | 1パック | - | 9日目 | M5 | あり | 0.8 | |
4,978円 ( 5,476円 )5個入り | 1パック | - | 9日目 | M5 | なし | 0.8 | |
4,978円 ( 5,476円 )5個入り | 1パック | - | 9日目 | M3 | なし | 0.5 |