(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補助機器TAC継手UEF Uシリーズ【5個入り】

補助機器TAC継手UEF Uシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,342円 ~ 1,771円
税込価格
1,476円 ~ 1,948円

バリエーションが豊富な小形継手です。【特長】・各種の小形機器に対応する、小形継...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 参考画像の為詳細はメーカーカタログご覧ください。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ユニバーサルエルボ(クランプ継手)の寸法図

ユニバーサルエルボ(クランプ継手) UEF□U

 
ユニバーサルエルボ(バーブ継手) 外形図

ユニバーサルエルボ(バーブ継手) UEF□BU-M3

 
ユニバーサルエルボ(バーブ継手) 外形図UBF4BU

ユニバーサルエルボ(バーブ継手) UBF□BU

規格表

ユニバーサルエルボ(クランプ継手)

用途形式Dd1d2
ウレタン
チューブ用
UEF4U3.41.84.1
UEF6U5.02.46.1

ユニバーサルエルボ(バーブ継手)

形式DLd
UEF3BU-M32.090.8
UEF4BU-M33.2101.2
UEF4BU3.2131.6

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

型番
ねじの呼び
適用チューブ外径(φ)
ねじ・チューブ接続形状
NCU仕様
ねじ ピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M5
3
ユニバーサルエルボ(バーブ継手)
なし
0.8

1パック

5個入り

1,342( 1,476円 )

5日目

M3
3
ユニバーサルエルボ(バーブ継手)
なし
0.5

1パック

5個入り

1,428( 1,571円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M5
4
ユニバーサルエルボ(バーブ継手)
なし
0.8

1パック

5個入り

1,342( 1,476円 )

10日目

M3
4
ユニバーサルエルボ(バーブ継手)
なし
0.5

1パック

5個入り

1,428( 1,571円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M5
4
ユニバーサルエルボ(クランプ継手)
なし
0.8

1パック

5個入り

1,771( 1,948円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M5
6
ユニバーサルエルボ(クランプ継手)
なし
0.8

1パック

5個入り

1,771( 1,948円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

バリエーションが豊富な小形継手です。
【特長】
・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです
・小形ながら豊富なバリエーションを誇っています
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 参考画像の為詳細はメーカーカタログご覧ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器TAC継手UEF Uシリーズ

補助機器TAC継手UEF Uシリーズ

    補助機器TAC継手UER U エルボ

    補助機器TAC継手UER U エルボ

      補助機器TAC継手UEFシリーズ

      補助機器TAC継手UEFシリーズ

        補助機器TAC継手UTFシリーズ ユニバーサルティー(バーブ継手)

        補助機器TAC継手UTFシリーズ ユニバーサルティー(バーブ継手)

          ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ

          ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ

            ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルクロス UXF

            ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルクロス UXF

              ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルティー(SUS仕様) UTF-SUS

              ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルティー(SUS仕様) UTF-SUS

                ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルブランチティー URTF

                ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルブランチティー URTF

                  ミニマル継手  ミニマルユニバーサルエルボ

                  ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ

                    ねじ配管用TAC継手 薄形プラグ PFSシリーズ

                    ねじ配管用TAC継手 薄形プラグ PFSシリーズ

                      補助機器TAC継手PFシリーズ

                      補助機器TAC継手PFシリーズ

                        ミニマル継手  ユニバーサルエルボ

                        ミニマル継手 ユニバーサルエルボ

                          ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ホースニップル 10-MS-5H-4,-6

                          ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ホースニップル 10-MS-5H-4,-6

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ 日本ピスコ コガネイ コガネイ コガネイ 日本ピスコ コガネイ コガネイ 日本ピスコ SMC
                            通常価格 1,342円 4,978円 1,228円 1,228円 239円 1,895円 3,140円 1,895円 163円 1,523円 614円 143円 580円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            接続種類 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 - - ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔チューブ 接続 その他 その他 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続
                            ねじの種類 M M M M M M M M M M M M M
                            材質 黄銅 ステンレス - 黄銅 黄銅 黄銅 ステンレス 黄銅 - - - - SUS316
                            表面処理 ニッケルめっき なし - ニッケルめっき 無電解ニッケルメッキ ニッケルめっき なし ニッケルめっき 無電解ニッケルメッキ なし - 無電解ニッケルメッキ -

                            補助機器TAC継手UEF Uシリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            治具の一次側接続
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/16
                            治具の一次側接続に使用しました。
                            特に問題無く使用できております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            組み立て治具付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/15
                            組み立て治具付帯のシリンダーに対するエアー供給配管用継手として使用しています。治具自体の省スペース化を目指し構成部品も極力コンパクトな物を物色した結果、他社類似品には無いサイズのこの商品を見つけ利用しました。シリンダーの圧力により、型番:UEF4-M3との使い分けをしていますが、何れの商品も思惑通りの性能、使い勝手を発揮してくれており満足しています。ミスミに関しては、WEB完結で手配が楽という利点から平素より優先的に利用し重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 交換用ガスケットはありますか?
                            A
                            M3であれば89-141、M5であれば89-14です。
                            Q ねじの締め付け力はどれくらいでしょうか?
                            A
                            推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました