(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補助機器TAC継手UEF Nシリーズ ユニバーサルエルボ【5個入り】

補助機器TAC継手UEF Nシリーズ ユニバーサルエルボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,771円 ~ 1,794円
税込価格
1,948円 ~ 1,973円

【特長】・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。・小形ながら豊富なバ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

名称・形状ユニバーサルエルボ(クランプ継手)
型番UEF4NUEF5NUEF6N
配管接続口径M5×0.8(おねじ)
適用チューブ 外往×内径mm4×2.55×36×4
有効断面積 mm21.31.41.5
使用温度範囲 ℃0~+60
材質黄銅(ニッケルめっき)
質量 g13.0
備考付属品ガスケット2個付

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

型番
適用チューブ外径(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4

1パック

5個入り

1,771( 1,948円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5

1パック

5個入り

1,794( 1,973円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
・小形ながら豊富なバリエーションを誇っています。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器TAC継手UEF Nシリーズ ユニバーサルエルボ

補助機器TAC継手UEF Nシリーズ ユニバーサルエルボ

    補助機器TAC継手MBF エアマニホールド

    補助機器TAC継手MBF エアマニホールド

      補助機器TAC継手BF Nシリーズ

      補助機器TAC継手BF Nシリーズ

        補助機器 ナイロンチューブ用TAC継手 バーブ継手

        補助機器 ナイロンチューブ用TAC継手 バーブ継手

          補助機器 TAC継手BHF

          補助機器 TAC継手BHF

            補助機器TAC継手CF カップリング

            補助機器TAC継手CF カップリング

              補助機器TAC継手NBFシリーズ ニップル(バーブ継手)

              補助機器TAC継手NBFシリーズ ニップル(バーブ継手)

                補助機器TAC継手UEF Uシリーズ

                補助機器TAC継手UEF Uシリーズ

                  補助機器TAC継手ねじ配管用継手 ロータリエアマニホールド

                  補助機器TAC継手ねじ配管用継手 ロータリエアマニホールド

                    補助機器TAC継手ねじ配管用継手 エアマニホールド

                    補助機器TAC継手ねじ配管用継手 エアマニホールド

                      補助機器TAC継手NBF Uシリーズ ニップル(バーブ継手)

                      補助機器TAC継手NBF Uシリーズ ニップル(バーブ継手)

                        補助機器TAC継手SF 旋回継手

                        補助機器TAC継手SF 旋回継手

                          補助機器 TAC継手NF

                          補助機器 TAC継手NF

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 1,771円 5,991円 897円 685円 1,000円 100円 828円 1,342円 1,857円 1,342円 82円 2,142円 719円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            接続種類 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 チューブ⇔チューブ 同径接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 チューブ⇔チューブ 同径接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続
                            ねじの呼び M5 1/8 - - M5 - - - 1/8 1/8 - M5 -
                            ねじの種類 M Rc - - M M - M Rc Rc - M M
                            ねじ・チューブ接続形状 ユニバーサルエルボ(クランプ継手) - ストレート(クランプ継手) ストレート(バーブ継手) - - - - - - - - -
                            材質 黄銅 アルミ合金 - - 黄銅 黄銅 - 黄銅 黄銅 黄銅 - 黄銅 -

                            補助機器TAC継手UEF Nシリーズ ユニバーサルエルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 推奨チューブはありますか。
                            A
                            TAC継手専用ナイロンチューブ・ウレタンチューブを推奨致します。
                            Q ねじの締め付け力は?
                            A
                            推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました