(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補助機器TAC継手TFシリーズ ティー

補助機器TAC継手TFシリーズ ティー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
114円
税込単価
125円

小形機器に対する、小形継手ねじ配管用ティー。【特長】・各種の小形機器に対応する...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TFの寸法図

寸法図

製品仕様

TFの外観 配管接続口径:M5×0.8(めねじ)、有効断面積:8.0mm^2、使用温度範囲:0~60℃、材質:黄銅(ニッケルめっき)、質量:5.3g

外観

配管接続口径:M5×0.8(めねじ)
有効断面積:8.0mm2
使用温度範囲:0~+60℃
材質:黄銅(ニッケルめっき)
質量:5.3g

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

型番
NCU仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TF

なし

10個

114( 125円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小形機器に対する、小形継手ねじ配管用ティー。
【特長】
・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズ
・小形ながら豊富なバリエーションより選択可能
・専用のナイロンチューブ・ウレタンチューブも準備
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

TFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器TAC継手TFシリーズ ティーの型番TFのページです。
型番TFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器TAC継手TFシリーズ ティー

補助機器TAC継手TFシリーズ ティー

    補助機器TAC継手EFシリーズ エルボ

    補助機器TAC継手EFシリーズ エルボ

      補助機器TAC継手RBFシリーズ

      補助機器TAC継手RBFシリーズ

        補助機器TAC継手UEFシリーズ

        補助機器TAC継手UEFシリーズ

          補助機器TAC継手PFシリーズ

          補助機器TAC継手PFシリーズ

            ウレタンチューブ用 TAC継手 BF2BUシリーズ

            ウレタンチューブ用 TAC継手 BF2BUシリーズ

              ウレタンチューブ用 TAC継手 ニップルNBF4-BUシリーズ

              ウレタンチューブ用 TAC継手 ニップルNBF4-BUシリーズ

                ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルブランチティー URTF

                ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルブランチティー URTF

                  補助機器クリーンシステム機器TAC継手 ウレタンチューブ用継手シリーズ

                  補助機器クリーンシステム機器TAC継手 ウレタンチューブ用継手シリーズ

                    補助機器TAC継手UTFシリーズ ユニバーサルティー(バーブ継手)

                    補助機器TAC継手UTFシリーズ ユニバーサルティー(バーブ継手)

                      ねじ配管用TAC継手 薄形プラグ PFSシリーズ

                      ねじ配管用TAC継手 薄形プラグ PFSシリーズ

                        補助機器TAC継手ねじ配管用継手 ロータリエアマニホールド

                        補助機器TAC継手ねじ配管用継手 ロータリエアマニホールド

                          ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルティー(SUS仕様) UTF-SUS

                          ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルティー(SUS仕様) UTF-SUS

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 114円 114円 82円 1,228円 614円 3,697円 3,696円 1,895円 1,635円 1,228円 1,523円 1,857円 3,140円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            接続種類 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 - その他 ねじ⇔チューブ 接続 チューブ⇔チューブ 異径接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔チューブ 接続 - その他 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続
                            ねじの呼び M5 M5 - - - - - M5 - - - 1/8 M5
                            ねじの種類 M M - M M M - M - M M Rc M
                            ねじ・ねじ分岐形状 ティー - - - - - - ユニバーサルブランチティー - - - ロータリーエアマニホールド ユニバーサルティー
                            材質 黄銅 黄銅 - - - ステンレス ステンレス 黄銅 - 黄銅 - 黄銅 ステンレス

                            補助機器TAC継手TFシリーズ ティーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 推奨チューブはありますか。
                            A
                            TAC継手専用ナイロンチューブ・ウレタンチューブを推奨致します。
                            Q ねじの締め付け力は?
                            A
                            推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました