(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補助機器TAC継手SF 旋回継手【10個入り】

補助機器TAC継手SF 旋回継手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,142円 1,820円
税込単価
2,356円 2,002円

【特長】・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです・小形ながら豊富なバリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SFの寸法図

寸法図

製品仕様

SFの外観 配管接続口径:M5×0.8(めねじ・おねじ)、有効断面積:2.1mm^2、使用温度範囲:0~60℃、材質:黄銅(ニッケルめっき)、質量:4.7g

外観

配管接続口径:M5×0.8(めねじ・おねじ)
有効断面積:2.1mm2
使用温度範囲:0~+60℃
材質:黄銅(ニッケルめっき)
質量:4.7g

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

型番
NCU仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SF

なし

1パック

10個入り

2,142円

1,820

( 2,002円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです
・小形ながら豊富なバリエーションを誇っています
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

SFで型番確定

  • 【発注単位数量についてのご案内】発注単位数量は10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器TAC継手SF 旋回継手の型番SFのページです。
型番SFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器TAC継手SF 旋回継手

補助機器TAC継手SF 旋回継手

    テラピンコネクター マイクロカップリングソケット

    テラピンコネクター マイクロカップリングソケット

      補助機器 ウレタンチューブ用TAC継手 クランプ継手・バーブ継手

      補助機器 ウレタンチューブ用TAC継手 クランプ継手・バーブ継手

        ホースフィッティング ロータリージョイント

        ホースフィッティング ロータリージョイント

          ハイロータリージョイント ブッシュ

          ハイロータリージョイント ブッシュ

            補助機器TAC継手BF Nシリーズ

            補助機器TAC継手BF Nシリーズ

              補助機器クリーンシステム機器TAC継手 ウレタンチューブ用継手シリーズ

              補助機器クリーンシステム機器TAC継手 ウレタンチューブ用継手シリーズ

                ミニチュア管継手 Mシリーズ ニップル M-3N

                ミニチュア管継手 Mシリーズ ニップル M-3N

                  フリーアングルFMタイプ

                  フリーアングルFMタイプ

                    補助機器TAC継手RBFシリーズ

                    補助機器TAC継手RBFシリーズ

                      テラピンコネクター ニップル

                      テラピンコネクター ニップル

                        ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ホースニップル MS-5H-4/-6

                        ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ホースニップル MS-5H-4/-6

                          ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-3AU-3/-4

                          ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-3AU-3/-4

                            メーカー コガネイ 千代田通商 コガネイ 千代田通商 ミスミ コガネイ コガネイ SMC 千代田通商 コガネイ 千代田通商 SMC SMC
                            通常価格 2,142円 1,286円 685円 406円 5,720円 897円 1,635円 241円 2,689円 82円 875円 458円 71円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            接続種類 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続
                            ねじの呼び M5 - - - - - - M3 - - - M5 M3
                            ねじの種類 M - - R R - - M - - - M M
                            ねじ・ねじ接続形状 旋回継手 - - ロータリージョイント オス・メスストレート - - ニップル フリーアングルFM ブッシュ - - -
                            材質 黄銅 C3604(黄銅) - 黄銅 黄銅 - - ステンレス 鋼鉄 - C3604(黄銅) SUS316 C3604BD

                            補助機器TAC継手SF 旋回継手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 推奨チューブはありますか。
                            A
                            TAC継手専用ナイロンチューブ・ウレタンチューブを推奨致します。
                            Q ねじの締め付け力は?
                            A
                            推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました