(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補助機器TAC継手ねじ配管用継手 ロータリエアマニホールド

補助機器TAC継手ねじ配管用継手 ロータリエアマニホールド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,857円
税込単価
2,043円

【特長】・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです・小形ながら豊富なバリ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

名称・形状ロータリエアマニホールド
ロータリエアマニホールド
形式RM12
配管接続口径Rc1/8-M5×0.8(12か所)
適用チューブ 外径×内径mm-
有効断面積 mm2-
使用温度範囲 ℃0~+60
材質黄銅(ニッケルめっき)
質量 g137

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

型番
NCU仕様
ねじ 小口径側 ピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RM12

なし
0.8

1個

1,857( 2,043円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです
・小形ながら豊富なバリエーションを誇っています
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適

カタログ

RM12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器TAC継手ねじ配管用継手 ロータリエアマニホールドの型番RM12のページです。
型番RM12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器TAC継手ねじ配管用継手 ロータリエアマニホールド

補助機器TAC継手ねじ配管用継手 ロータリエアマニホールド

    補助機器TAC継手ねじ配管用継手 エアマニホールド

    補助機器TAC継手ねじ配管用継手 エアマニホールド

      ミニマル継手 延長継手

      ミニマル継手 延長継手

        一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 延長継手ブッシュ

        一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 延長継手ブッシュ

          ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルクロス UXF

          ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルクロス UXF

            補助機器TAC継手TFシリーズ ティー

            補助機器TAC継手TFシリーズ ティー

              ミニマル継手  ユニオンティー

              ミニマル継手 ユニオンティー

                ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルブランチティー URTF

                ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルブランチティー URTF

                  ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ

                  ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ

                    ミニマル継手  ユニバーサルブランチティー

                    ミニマル継手 ユニバーサルブランチティー

                      サプライジョイントSPGシリーズプラグ

                      サプライジョイントSPGシリーズプラグ

                        ミニマル継手  ユニオンエルボ

                        ミニマル継手 ユニオンエルボ

                          補助機器TAC継手UTFシリーズ ユニバーサルティー(バーブ継手)

                          補助機器TAC継手UTFシリーズ ユニバーサルティー(バーブ継手)

                            メーカー コガネイ コガネイ 日本ピスコ 日本ピスコ コガネイ コガネイ 日本ピスコ コガネイ 日本ピスコ 日本ピスコ コガネイ 日本ピスコ コガネイ
                            通常価格 1,857円 1,342円 62円 45円 1,895円 114円 72円 1,895円 239円 203円 187円 69円 1,228円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            接続種類 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 その他 ねじ⇔ねじ 接続 -
                            ねじの呼び 1/8 1/8 - - M5 M5 M5 M5 M5 M5 - M5 -
                            ねじの種類 Rc Rc M - M M M M M M M M M
                            ねじ・ねじ分岐形状 ロータリーエアマニホールド エアマニホールド - - ユニバーサルクロス ティー ユニオンティー ユニバーサルブランチティー - ユニバーサルブランチティー - - -
                            材質 黄銅 黄銅 - 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅

                            補助機器TAC継手ねじ配管用継手 ロータリエアマニホールドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 推奨チューブはありますか。
                            A
                            TAC継手専用ナイロンチューブ・ウレタンチューブを推奨致します。
                            Q ねじの締め付け力は?
                            A
                            推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました