(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RBFM5-M3
補助機器TAC継手RBFシリーズ【1~5個入り】 コガネイ TACツギテ ブッシュ

補助機器TAC継手RBFシリーズ RBFM5-M3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
538円
税込単価
592円

豊富なバリエーションの小形継手ねじ配管用ブッシュ。【特長】・小形機器に対する、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

RBFM5-M3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

RBFM5-M3の寸法図

RBFM5-M3の寸法図

RBF-M3の寸法図

RBF-M3の寸法図

RBFの寸法図

RBF

製品仕様

<共通仕様>
使用流体:空気
使用圧力範囲:0~0.9MPa
保証耐圧力:1.35MPa
注意:ただし使用チューブの仕様数値を確認すること。
ねじサイズM3×0.5、M5×0.8の推奨締め付けトルクはそれぞれ0.6N・m、1.6N・m。

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

型番
ねじの呼び
ねじの種類
材質
ねじの呼び 小口径側(違径接続の場合)
表面処理
SUS仕様
有効断面積
ねじ ピッチ(mm)
ねじ 小口径側 ピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RBFM5-M3

M5
M
黄銅
3
ニッケルめっき
-
4.3
0.8
0.5

1パック

5個入り

538( 592円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

豊富なバリエーションの小形継手ねじ配管用ブッシュ。
【特長】
・小形機器に対する、小形継手ねじ配管用ブッシュ
・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズ
・小形ながら豊富なバリエーションより選択可能
・専用のナイロンチューブも準備
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

RBFM5-M3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器TAC継手RBFシリーズの型番RBFM5-M3のページです。
型番RBFM5-M3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器TAC継手RBFシリーズ

補助機器TAC継手RBFシリーズ

    補助機器TAC継手PFシリーズ

    補助機器TAC継手PFシリーズ

      補助機器TAC継手UEFシリーズ

      補助機器TAC継手UEFシリーズ

        補助機器TAC継手ねじ配管用継手 ロータリエアマニホールド

        補助機器TAC継手ねじ配管用継手 ロータリエアマニホールド

          ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルブランチティー URTF

          ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルブランチティー URTF

            補助機器TAC継手MBF エアマニホールド

            補助機器TAC継手MBF エアマニホールド

              補助機器TAC継手EFシリーズ エルボ

              補助機器TAC継手EFシリーズ エルボ

                補助機器TAC継手TFシリーズ ティー

                補助機器TAC継手TFシリーズ ティー

                  ねじ配管用TAC継手 薄形プラグ PFSシリーズ

                  ねじ配管用TAC継手 薄形プラグ PFSシリーズ

                    補助機器TAC継手ねじ配管用継手 エアマニホールド

                    補助機器TAC継手ねじ配管用継手 エアマニホールド

                      補助機器 ウレタンチューブ用TAC継手 クランプ継手・バーブ継手

                      補助機器 ウレタンチューブ用TAC継手 クランプ継手・バーブ継手

                        補助機器TAC継手UTFシリーズ ユニバーサルティー(バーブ継手)

                        補助機器TAC継手UTFシリーズ ユニバーサルティー(バーブ継手)

                          補助機器TAC継手CF カップリング

                          補助機器TAC継手CF カップリング

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 82円 614円 1,228円 1,857円 1,895円 5,991円 114円 114円 1,523円 1,342円 685円 1,228円 100円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            接続種類 ねじ⇔ねじ 接続 その他 - ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 その他 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔チューブ 接続 - ねじ⇔ねじ 接続
                            ねじ・ねじ接続形状 ブッシュ - - - - - エルボ - - - - - カップリング
                            ねじの種類 小口径側(違径接続の場合) M - - M - M - - - M - - -

                            補助機器TAC継手RBFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 交換用ガスケットはありますか?
                            A
                            M3であれば89-141、M5であれば89-14です。
                            Q ねじの締め付け力は?
                            A
                            推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RBF
                            RBF-M3
                            RBF-M5-M3
                            RBF-SUS
                            RBF1
                            RBF1-SUS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び ねじの種類 材質 ねじの呼び 小口径側(違径接続の場合) 表面処理 SUS仕様 有効断面積 ねじ ピッチ
                            (mm)
                            ねじ 小口径側 ピッチ
                            (mm)

                            82円

                            ( 90円 )
                            5個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/8R黄銅5ニッケルめっき-7.8-0.8

                            535円

                            ( 589円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            9日目

                            1/8R黄銅3ニッケルめっき-4.3-0.5

                            96円

                            ( 106円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M5M黄銅3ニッケルめっき-4.30.80.5

                            1,028円

                            ( 1,131円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/8Rステンレス5なしSUS仕様7.8-0.8

                            105円

                            ( 116円 )
                            5個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/4R黄銅5ニッケルめっき-7.8-0.8

                            1,300円

                            ( 1,430円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/4Rステンレス5なしSUS仕様7.8-0.8

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました