(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補助機器TAC継手PFシリーズ【10個入り】

補助機器TAC継手PFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
614円 ~ 2,532円
税込価格
675円 ~ 2,785円

豊富なバリエーションの小形ねじ配管用継手プラグ。【特長】・小形機器に対する、小...

詳細情報を確認する

  • 接続種類:
    その他
  • ねじの種類:
    M
  • その他 形状・種類:
    プラグ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

PF-M3の寸法図

PF-M3の寸法図

PFの寸法図

PFの寸法図

製品仕様

名称・形状プラグ
形式PF-M3PF
配管接続口径M3×0.5
(おねじ)
M5×0.8
(おねじ)
適用チューブ 外径x内径mm-
有効断面積 mm2-
使用温度範囲 ℃ 0~+60
材質ステンレス黄銅(ニツケルめっき)
質量 g0.51.3
備考付属品ガスケット1個付
販売単位-

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

型番
ねじの呼び
材質
表面処理
SUS仕様
ねじ ピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M5
黄銅
ニッケルめっき
-
0.8

1パック

10個入り

614( 675円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M3
ステンレス
なし
-
0.5

1パック

10個入り

828( 911円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M3
ステンレス
なし
SUS仕様
0.5

1パック

10個入り

2,532( 2,785円 )

9日目

M6
黄銅
ニッケルめっき
-
0.75

1パック

10個入り

946( 1,041円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M8
黄銅
ニッケルめっき
-
0.75

1パック

10個入り

1,013( 1,114円 )

9日目

M5
ステンレス
なし
SUS仕様
0.8

1パック

10個入り

1,562( 1,718円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

豊富なバリエーションの小形ねじ配管用継手プラグ。
【特長】
・小形機器に対する、小形ねじ配管用継手プラグ。
・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズ。
・小形ながら豊富なバリエーションより選択可能。
・専用のナイロンチューブも準備。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器TAC継手PFシリーズ

補助機器TAC継手PFシリーズ

    補助機器TAC継手RBFシリーズ

    補助機器TAC継手RBFシリーズ

      補助機器TAC継手UEFシリーズ

      補助機器TAC継手UEFシリーズ

        ねじ配管用TAC継手 薄形プラグ PFSシリーズ

        ねじ配管用TAC継手 薄形プラグ PFSシリーズ

          ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルブランチティー URTF

          ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルブランチティー URTF

            補助機器TAC継手ねじ配管用継手 ロータリエアマニホールド

            補助機器TAC継手ねじ配管用継手 ロータリエアマニホールド

              補助機器TAC継手MBF エアマニホールド

              補助機器TAC継手MBF エアマニホールド

                補助機器TAC継手ねじ配管用継手 エアマニホールド

                補助機器TAC継手ねじ配管用継手 エアマニホールド

                  補助機器TAC継手EFシリーズ エルボ

                  補助機器TAC継手EFシリーズ エルボ

                    補助機器TAC継手TFシリーズ ティー

                    補助機器TAC継手TFシリーズ ティー

                      補助機器TAC継手NBFシリーズ ニップル(バーブ継手)

                      補助機器TAC継手NBFシリーズ ニップル(バーブ継手)

                        補助機器 ナイロンチューブ用TAC継手 バーブ継手

                        補助機器 ナイロンチューブ用TAC継手 バーブ継手

                          補助機器TAC継手CF カップリング

                          補助機器TAC継手CF カップリング

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 614円 82円 1,228円 1,523円 1,895円 1,857円 5,991円 1,342円 114円 114円 828円 685円 100円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            接続種類 その他 ねじ⇔ねじ 接続 - その他 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 チューブ⇔チューブ 同径接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続
                            ねじの種類 M - M M M Rc Rc Rc M M - - M
                            その他 形状・種類 プラグ - - 薄型プラグ - - - - - - - - -

                            補助機器TAC継手PFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 交換用ガスケットはありますか?
                            A
                            M3であれば89-141、M5であれば89-14です。
                            Q ねじの締め付け力はどれくらいでしょうか?
                            A
                            推奨締め付けトルクはM3 0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました