(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NBF5
補助機器TAC継手NBFシリーズ ニップル(バーブ継手)【10個入り】 KOGANEI TACツギテ NBF

補助機器TAC継手NBFシリーズ ニップル(バーブ継手) NBF5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
844円
税込単価
928円

【特長】・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです・小形ながら豊富なバリ...

詳細情報を確認する

NBF5 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

NBF4の寸法図 D:2.9、L:11、l:5、d:1.6mm

NBF4の寸法図
D:2.9、L:11、l:5、d:1.6mm

NBF◯の寸法図

NBF◯の寸法図

製品仕様

名称・形状ニップル(バーブ継手)
形式NBF3.2NBF4NBF5NBF6
配管接続口径-
適用チューブ 外往×内径mm3.2×2.44×2.55×36×4
有効断面積 mm21.62.13.6
使用温度範囲 ℃0~+60
材質黄銅(ニッケルめっき)
質量 g0.250.50.751.25
備考付属品-

規格表

形式DD1dLl
NBF3.22.641.6115
NBF53.561.8157
NBF64.772.4157

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

型番
適用チューブ外径(φ)
チューブ・チューブ 接続形状
材質
表面処理
SUS仕様
ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NBF5

5
[ストレート(バーブ)] ニップル(バーブ継手)
黄銅
ニッケルめっき
-
-

1パック

10個入り

844( 928円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです
・小形ながら豊富なバリエーションを誇っています
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適

カタログ

NBF5で型番確定

  • 【発注単位数量についてのご案内】発注単位数量は10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器TAC継手NBFシリーズ ニップル(バーブ継手)の型番NBF5のページです。
型番NBF5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器TAC継手NBFシリーズ ニップル(バーブ継手)

補助機器TAC継手NBFシリーズ ニップル(バーブ継手)

    補助機器TAC継手NBF Uシリーズ ニップル(バーブ継手)

    補助機器TAC継手NBF Uシリーズ ニップル(バーブ継手)

      ウレタンチューブ用 TAC継手 ニップルNBF4-BUシリーズ

      ウレタンチューブ用 TAC継手 ニップルNBF4-BUシリーズ

        ミニマル継手  ミニマルニップル

        ミニマル継手 ミニマルニップル

          ミニマル継手 ミニマル違径ニップル

          ミニマル継手 ミニマル違径ニップル

            補助機器 ナイロンチューブ用TAC継手 バーブ継手

            補助機器 ナイロンチューブ用TAC継手 バーブ継手

              ねじ配管用TAC継手 薄形プラグ PFSシリーズ

              ねじ配管用TAC継手 薄形プラグ PFSシリーズ

                補助機器TAC継手PFシリーズ

                補助機器TAC継手PFシリーズ

                  回転部配管 ハイロータリジョイント ニップル

                  回転部配管 ハイロータリジョイント ニップル

                    ウレタンチューブ用 TAC継手 BF2BUシリーズ

                    ウレタンチューブ用 TAC継手 BF2BUシリーズ

                      ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ 延長継手 10-MS-5J

                      ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ 延長継手 10-MS-5J

                        ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ユニバーサルニップル 10-MS-5UN

                        ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ユニバーサルニップル 10-MS-5UN

                          ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ニップル 10-M-3N

                          ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ニップル 10-M-3N

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ 日本ピスコ 日本ピスコ コガネイ コガネイ コガネイ 日本ピスコ コガネイ SMC SMC SMC
                            通常価格 828円 82円 3,696円 51円 85円 685円 1,523円 614円 5,488円 3,697円 413円 979円 307円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            接続種類 チューブ⇔チューブ 同径接続 チューブ⇔チューブ 同径接続 チューブ⇔チューブ 異径接続 チューブ⇔チューブ 同径接続 チューブ⇔チューブ 異径接続 ねじ⇔チューブ 接続 その他 その他 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続

                            補助機器TAC継手NBFシリーズ ニップル(バーブ継手)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            チューブの接続
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/02
                            ポンプのゴムチューブを配管用のウレタンチューブに接続するのに使用しました。押し込むだけでしっかり接続できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 推奨チューブはありますか。
                            A
                            TAC継手専用ナイロンチューブを推奨致します。
                            Q ねじの締め付け力は?
                            A
                            推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NBF3.2
                            NBF3.2-SUS
                            NBF4
                            NBF6
                            NBF6-SUS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径
                            (φ)
                            チューブ・チューブ 接続形状 材質 表面処理 SUS仕様 ホルダ

                            839円

                            ( 923円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            9日目

                            3.2[ストレート(バーブ)] ニップル(バーブ継手)黄銅ニッケルめっき--

                            2,110円

                            ( 2,321円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            7日目

                            3.2[ストレート(バーブ)] ニップル(バーブ継手)ステンレスなしSUS仕様-

                            828円

                            ( 911円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4[ストレート(バーブ)] ニップル(バーブ継手)黄銅ニッケルめっき--

                            839円

                            ( 923円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            9日目

                            6[ストレート(バーブ)] ニップル(バーブ継手)黄銅ニッケルめっき--

                            2,098円

                            ( 2,308円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            9日目

                            6[ストレート(バーブ)] ニップル(バーブ継手)ステンレスなしSUS仕様-

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました