【特長】・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです・小形ながら豊富なバリ...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
NBF3BU
適用チューブ:外径3×内径1.5mm
有効断面積:0.4mm2
使用温度範囲:0~+60℃
材質:ステンレス
質量:0.2g
NBF4BU
適用チューブ:外径4×内径2.5mm
有効断面積:1.6mm2
使用温度範囲:0~+60℃
材質:黄銅(ニッケルめっき)
質量:0.5g
発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。
Loading...
【特長】
・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです
・小形ながら豊富なバリエーションを誇っています
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適
あと3項目で型番確定