(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EXF-M3
補助機器 TAC継手 EXFシリーズ【10個入り】 KOGANEI ホジョキキ E

補助機器 TAC継手 EXFシリーズ EXF-M3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,997円
税込単価
2,197円

【特長】・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです・小形ながら豊富なバリ...

詳細情報を確認する

EXF-M3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

補助機器 TAC継手 EXFシリーズ 外形図

製品仕様

名称・形状延長継手
形式EXF-M3EXF
配管接続口径M3×0.5
(めねじ・おねじ)
M5×0.8
(めねじ・おねじ)
適用チューブ 外径×内径mm
有効断面積 mm21.02.1
使用温度範囲 ℃0~60
材質ステンレス黄銅
(ニッケルめっき)
質量 g1.25.5
備考付属品ガスケット1個付

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

型番
ねじの呼び
材質
表面処理
SUS仕様
NCU仕様
ねじ ピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EXF-M3

M3
ステンレス
ニッケルめっき
なし
なし
0.5

1パック

10個入り

1,997( 2,197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです
・小形ながら豊富なバリエーションを誇っています
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適

カタログ

EXF-M3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器 TAC継手 EXFシリーズの型番EXF-M3のページです。
型番EXF-M3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器 TAC継手 EXFシリーズ

補助機器 TAC継手 EXFシリーズ

    ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ 延長継手 10-MS-5J

    ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ 延長継手 10-MS-5J

      補助機器TAC継手CF カップリング

      補助機器TAC継手CF カップリング

        補助機器 ウレタンチューブ用TAC継手 クランプ継手・バーブ継手

        補助機器 ウレタンチューブ用TAC継手 クランプ継手・バーブ継手

          補助機器クリーンシステム機器TAC継手 ウレタンチューブ用継手シリーズ

          補助機器クリーンシステム機器TAC継手 ウレタンチューブ用継手シリーズ

            クイック継手 ハイロータリタイプ おねじ-おねじ TBRHシリーズ

            クイック継手 ハイロータリタイプ おねじ-おねじ TBRHシリーズ

              回転部配管 ハイロータリジョイント ニップル

              回転部配管 ハイロータリジョイント ニップル

                補助機器TAC継手BF Nシリーズ

                補助機器TAC継手BF Nシリーズ

                  ミニチュア管継手 10-Mシリーズ 延長継手 10-M-5J

                  ミニチュア管継手 10-Mシリーズ 延長継手 10-M-5J

                    ミニマル継手 ミニマル違径ニップル

                    ミニマル継手 ミニマル違径ニップル

                      ウレタンチューブ用 TAC継手 BF2BUシリーズ

                      ウレタンチューブ用 TAC継手 BF2BUシリーズ

                        ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ブッシュ 10-MS-5B

                        ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ブッシュ 10-MS-5B

                          ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ホースニップル 10-MS-5H-4,-6

                          ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ホースニップル 10-MS-5H-4,-6

                            メーカー コガネイ SMC コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ 日本ピスコ コガネイ SMC 日本ピスコ コガネイ SMC SMC
                            通常価格 1,000円 413円 100円 685円 1,635円 6,989円 5,488円 897円 269円 85円 3,697円 458円 580円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            接続種類 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 チューブ⇔チューブ 異径接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続
                            ねじの種類 M M M - - R R - M - M R M
                            ねじ・ねじ接続形状 延長継手 延長継手 カップリング - - オスストレート ニップル - 延長継手 - - ブッシュ -

                            補助機器 TAC継手 EXFシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            継手部の延長
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/26
                            隙間が小さくスピコンの調整がしにくい部分に延長として使用しました。
                            エア漏れもなく調整もしやすくなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 交換用ガスケットはありますか?
                            A
                            M3であれば89-141、M5であれば89-14です。
                            Q ねじの締め付け力は?
                            A
                            推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EXF
                            EXF-M3-SUS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び 材質 表面処理 SUS仕様 NCU仕様 ねじ ピッチ
                            (mm)

                            1,000円

                            ( 1,100円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M5黄銅ニッケルめっきなしなし0.8

                            5,980円

                            ( 6,578円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            9日目

                            M3ステンレスなしSUS仕様なし0.5

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました