(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補助機器 TAC継手BHF【5個入り】

補助機器 TAC継手BHF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

【特長】・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです・小形ながら豊富なバリ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

BHFの寸法図

寸法図

製品仕様

BHFの外観

外観

配管接続口径:M5×0.8(めねじ)
有効断面積:7.8mm2
使用温度範囲:0~+60℃
材質:黄銅(ニッケルめっき)
質量:12.6g
備考:ロックナット・ロックワッシャ各2個付

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

型番
NCU仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BHF

なし

1パック

5個入り

1,000( 1,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです
・小形ながら豊富なバリエーションを誇っています
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適

カタログ

BHFで型番確定

  • 【発注単位数量についてのご案内】発注単位数量は5個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器 TAC継手BHFの型番BHFのページです。
型番BHFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器 TAC継手BHF

補助機器 TAC継手BHF

    補助機器TAC継手CF カップリング

    補助機器TAC継手CF カップリング

      補助機器TAC継手MBF エアマニホールド

      補助機器TAC継手MBF エアマニホールド

        補助機器 ナイロンチューブ用TAC継手 バーブ継手

        補助機器 ナイロンチューブ用TAC継手 バーブ継手

          補助機器 TAC継手NF

          補助機器 TAC継手NF

            補助機器TAC継手NBFシリーズ ニップル(バーブ継手)

            補助機器TAC継手NBFシリーズ ニップル(バーブ継手)

              補助機器TAC継手SF 旋回継手

              補助機器TAC継手SF 旋回継手

                補助機器TAC継手ねじ配管用継手 エアマニホールド

                補助機器TAC継手ねじ配管用継手 エアマニホールド

                  補助機器TAC継手UEF Uシリーズ

                  補助機器TAC継手UEF Uシリーズ

                    補助機器TAC継手ねじ配管用継手 ロータリエアマニホールド

                    補助機器TAC継手ねじ配管用継手 ロータリエアマニホールド

                      補助機器TAC継手BF Nシリーズ

                      補助機器TAC継手BF Nシリーズ

                        補助機器 ウレタンチューブ用TAC継手 クランプ継手・バーブ継手

                        補助機器 ウレタンチューブ用TAC継手 クランプ継手・バーブ継手

                          補助機器TAC継手UER U エルボ

                          補助機器TAC継手UER U エルボ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 1,000円 100円 5,991円 685円 719円 828円 2,142円 1,342円 1,342円 1,857円 897円 685円 4,978円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            接続種類 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 チューブ⇔チューブ 同径接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続
                            ねじの呼び M5 - 1/8 - - - M5 1/8 - 1/8 - - -
                            ねじの種類 M M Rc - M - M Rc M Rc - - M
                            ねじ・ねじ接続形状 隔壁継手 カップリング - - ニップル - 旋回継手 - - - - - -
                            材質 黄銅 黄銅 アルミ合金 - - - 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 - - ステンレス

                            補助機器 TAC継手BHFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 推奨チューブはありますか。
                            A
                            TAC継手専用ナイロンチューブ・ウレタンチューブを推奨致します。
                            Q ねじの締め付け力は?
                            A
                            推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました