(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:89-14
補助機器TAC継手ねじ配管用継手シリーズ ガスケット【100個入り】 KOGANEI TACツギテ 89

補助機器TAC継手ねじ配管用継手シリーズ ガスケット 89-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
600円 ~ 1,577円
税込価格
660円 ~ 1,735円

さまざまな用途で使用できる小形継手のTAC継手用ガスケットです。【特長】・小形...

詳細情報を確認する

  • 接続種類:
    その他
  • ねじの種類:
    M
  • その他 形状・種類:
    ガスケット
  • 表面処理:
    なし

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

89-14 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

名称・形状ガスケット
形式89-14189-14
配管接続口径(M3×0.5用)(M5×0.8用)
適用チューブ 外径×内径mm
有効断面積 mm2
使用温度範囲 ℃0~+60
材質鋼板に合成ゴム(NBR)焼き付け
質量 g0.1
備考付属品

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。幅広い業界に採用されています。

型番リスト

型番
ねじの呼び
材質
SUS仕様
ねじ ピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

89-14

M5
[スチール] 鋼板に合成ゴム(NBR)焼き付け
-
0.8

1パック

100個入り

600( 660円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

さまざまな用途で使用できる小形継手のTAC継手用ガスケットです。
【特長】
・小形機器に対する、小形継手のTAC継手用ガスケットです。
・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
・小形ながら豊富なバリエーションを誇っています。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器TAC継手ねじ配管用継手シリーズ ガスケット

補助機器TAC継手ねじ配管用継手シリーズ ガスケット

    ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ガスケット 10-M-5G1

    ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ガスケット 10-M-5G1

      ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ガスケット 10-M-5GH

      ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ガスケット 10-M-5GH

        ミニチュア管継手 10-Mシリーズ エルボ 10-M-5L

        ミニチュア管継手 10-Mシリーズ エルボ 10-M-5L

          ミニマル継手 チューブクランプスリーブ

          ミニマル継手 チューブクランプスリーブ

            ミニチュア管継手 10-Mシリーズ チー 10-M-5T

            ミニチュア管継手 10-Mシリーズ チー 10-M-5T

              ミニチュア管継手 10-Mシリーズ プラグ 10-M-5P

              ミニチュア管継手 10-Mシリーズ プラグ 10-M-5P

                補助機器TAC継手MBF エアマニホールド

                補助機器TAC継手MBF エアマニホールド

                  ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ニップル 10-M-5N

                  ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ニップル 10-M-5N

                    ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルチー 10-M-3UT

                    ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルチー 10-M-3UT

                      ウレタンチューブ用 TAC継手 ニップルNBF4-BUシリーズ

                      ウレタンチューブ用 TAC継手 ニップルNBF4-BUシリーズ

                        補助機器TAC継手NBF Uシリーズ ニップル(バーブ継手)

                        補助機器TAC継手NBF Uシリーズ ニップル(バーブ継手)

                          ミニチュア管継手 Mシリーズ レジューサ M-32R-2 M-04R-2

                          ミニチュア管継手 Mシリーズ レジューサ M-32R-2 M-04R-2

                            メーカー コガネイ SMC SMC SMC 日本ピスコ SMC SMC コガネイ SMC SMC コガネイ コガネイ SMC
                            通常価格 600円 104円 158円 214円 41円 211円 151円 5,991円 210円 275円 3,696円 82円 398円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            接続種類 その他 その他 その他 ねじ⇔ねじ 接続 その他 ねじ⇔ねじ 分岐接続 その他 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 チューブ⇔チューブ 異径接続 チューブ⇔チューブ 同径接続 その他
                            ねじの種類 M - - M - M M Rc M M - - -
                            その他 形状・種類 ガスケット ガスケット ガスケット - チューブクランプスリーブ - プラグ - - - - - レジューサ
                            表面処理 なし - - 無電解ニッケルめっき付 - 無電解ニッケルめっき付 無電解ニッケルめっき付 なし - - なし - 無電解ニッケルメッキ

                            補助機器TAC継手ねじ配管用継手シリーズ ガスケットのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                            エア継ぎ手のガスケット
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/01
                            このタイプのガスケットのみを注文できるのを見つけたときは喜びました。1個から注文できるのも有り難いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアー継手に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/05
                            消耗したガスケットの交換部品として購入。
                            納期も早く助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアー配管のパッキンに使用しています。
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/31
                            パッキンが劣化した為、購入しました。必要な数が早く手に入り助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具部品
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/26
                            エアー配管の継手パッキンに使用しています。
                            納期が早くて助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型成形機付帯の配管(油圧、水圧双方)に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/28
                            金型成形機付帯の機器稼動用潤滑油や冷却水配管双方に使用の油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PF両オネジ(ミスミ製型番:YCPF12F)に対するシール性確保のために利用しています。高い機密性で理想通りの性能を発揮してくれており満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 交換用ガスケットはありますか?
                            A
                            M3であれば89-141、M5であれば89-14です。

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました